Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
จุกโอริงมีเกลียว - เกลียว UNF ใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมไฮดรอลิก นิวเมติก และวิศวกรรมทั่วไป มาพร้อมกับหัวมีสันเพื่อให้จับได้ง่ายและให้การปกป้องที่ดีเยี่ยมจากสิ่งสกปรก ความชื้น และการสึกกยางรอง เหมาะสำหรับเกลียว UNF
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | สี | ความยาวของเกลียว | วัสดุ | ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.373 ฿ - 5.953 ฿ | 85509 มีในสต็อก |
0.815 in
20.7 mm
|
สีแดง
|
|
LDPE - PIR
|
|
||
| 9.322 ฿ - 10.329 ฿ | 10877 มีในสต็อก |
1.310 in
33.3 mm
|
สีเหลือง
|
|
PP
|
|
||
| 9.698 ฿ - 10.746 ฿ | 167253 มีในสต็อก |
0.854 in
21.7 mm
|
สีแดง
|
|
LDPE
|
11/16 in x 12
|
||
| 2.176 ฿ - 2.413 ฿ | 638 มีในสต็อก |
0.690 in
17.5 mm
|
สีแดง
|
|
PE
|
9/16-18
|
||
| 2.352 ฿ - 2.608 ฿ | 6550 มีในสต็อก |
0.720 in
18.3 mm
|
สีแดง
|
|
HDPE
|
|
||
| 7.707 ฿ - 8.538 ฿ | 33680 มีในสต็อก |
1.500 in
38.1 mm
|
สีเหลือง
|
|
PP
|
|
||
| 5.67 ฿ - 6.283 ฿ | 20 มีในสต็อก |
1.060 in
26.9 mm
|
สีเหลือง
|
|
PP
|
|
||
| 4.932 ฿ - 5.466 ฿ | 100019 มีในสต็อก |
0.940 in
23.9 mm
|
สีเหลือง
|
|
PP
|
|
||
| 4.561 ฿ - 5.053 ฿ | 320341 มีในสต็อก |
0.677 in
17.2 mm
|
สีแดง
|
|
LDPE
|
1/2 in x 20
|
||
| 6.705 ฿ - 7.429 ฿ | 261976 มีในสต็อก |
0.677 in
17.2 mm
|
สีแดง
|
|
LDPE
|
7⁄16 in x 20
|
||
| 8.231 ฿ - 9.122 ฿ | 62048 มีในสต็อก |
1.992 in
50.6 mm
|
สีแดง
|
|
LDPE - PIR
|
|
||
| 3.169 ฿ - 3.512 ฿ | 3315 มีในสต็อก |
1.008 in
25.6 mm
|
สีแดง
|
|
LDPE - PIR
|
|
||
| 3.452 ฿ - 3.823 ฿ | 583 มีในสต็อก |
1.160 in
29.5 mm
|
สีแดง
|
|
PE
|
1-14
|
||
| 6.311 ฿ - 6.993 ฿ | 600 มีในสต็อก |
1.880 in
47.8 mm
|
สีแดง
|
|
HDPE
|
|
||
| 21.196 ฿ - 23.483 ฿ | 16 มีในสต็อก |
1.880 in
47.8 mm
|
สีเหลือง
|
|
PP
|
|
||
| 8.245 ฿ - 8.677 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.880 in
47.8 mm
|
สีแดง
|
|
LDPE
|
|
||
| 5.29 ฿ - 5.86 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.320 in
33.5 mm
|
สีแดง
|
|
LDPE
|
|
||
| 3.448 ฿ - 3.823 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.160 in
29.5 mm
|
สีแดง
|
|
LDPE
|
|
||
| 2.58 ฿ - 2.858 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.940 in
23.9 mm
|
สีแดง
|
|
LDPE
|
|
||
| 1.513 ฿ - 1.675 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.870 in
22.1 mm
|
สีแดง
|
|
LDPE
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ