Menu Search

ฝาครอบกันฝุ่น USB

มีในสต็อก

จุก USB และ RJ ใช้เพื่อป้องกันการซึมเข้าของสิ่งสกปรกและความชื้นสำหรับขั้วที่ไม่ได้ใช้งาน กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีรูปทรงและขนาดที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานเฉพาะ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
3 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก วัสดุ ประเภทตัวเชื่อมต่อ สั่งซื้อ
2.668 ฿ - 2.958 ฿ 1433 มีในสต็อก
ยางซิลิโคน
RJ45
2.7439 ฿ - 3.0428 ฿ 76599 มีในสต็อก
ยางซิลิโคน
RJ11
3.9173 ฿ - 4.3367 ฿ 3160 มีในสต็อก
ยางซิลิโคน
USB-B
จุกอุด USB และ RJ - ประเภทตัวเชื่อมต่อ RJ45 ; ยางซิลิโคน ; ความสูงโดยรวม 8.4 mm | 0.330 in ; สีดำ

CP-RJ45

ช่วงราคา
2.958 ฿ - 2.668 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1433 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทตัวเชื่อมต่อ
    RJ45
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงหัว
    2.5 mm
จุกอุด USB และ RJ - ประเภทตัวเชื่อมต่อ RJ11 ; ยางซิลิโคน ; ความสูงโดยรวม 8.4 mm | 0.330 in ; สีดำ

CP-RJ11

ช่วงราคา
3.0428 ฿ - 2.7439 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
76599 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทตัวเชื่อมต่อ
    RJ11
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงหัว
    2.5 mm
จุกอุด USB และ RJ - ประเภทตัวเชื่อมต่อ USB-B ; ยางซิลิโคน ; ความสูงโดยรวม 8.4 mm | 0.330 in ; สีดำ

CP-USB-B

ช่วงราคา
4.3367 ฿ - 3.9173 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3160 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทตัวเชื่อมต่อ
    USB-B
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงหัว
    2.3 mm