ตัวยึดป้องกันการสั่นสะเทือน - ระบบเมตริกจะดูดซับการส่งสัญญาณระหว่างแผง อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรสองรายการที่อาจทำให้เกิดการสั่นสะเทือน เสียงรบกวน และการกระแทกที่เป็นอันตราย วัสดุยางให้ฐานที่ทนทานและแข็งแรงในขณะที่สลักเกลียวยึดติดเพื่อความแข็งแรง
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | รูปทรงฐาน | ความสูงฐาน | ความยาวเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461.1867 ฿ - 485.4622 ฿ | 40 มีในสต็อก |
Conical
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 178.5042 ฿ - 187.9003 ฿ | 43 มีในสต็อก |
Conical
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 100.9482 ฿ - 106.2575 ฿ | 7740 มีในสต็อก |
Conical
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 158.3779 ฿ - 166.7121 ฿ | 17176 มีในสต็อก |
Conical
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 191.6614 ฿ - 201.7536 ฿ | 720 มีในสต็อก |
Conical
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 89.4238 ฿ - 94.1308 ฿ | 86 มีในสต็อก |
Conical
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 922.4001 ฿ - 970.9468 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
Conical
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 89.4238 ฿ - 94.1308 ฿ | 359 มีในสต็อก |
Conical
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 140.7635 ฿ - 148.1742 ฿ | 1600 มีในสต็อก |
Conical
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 264.0464 ฿ - 277.9398 ฿ | 540 มีในสต็อก |
Conical
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 89.4238 ฿ - 94.1308 ฿ | 1134 มีในสต็อก |
Conical
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 959.3868 ฿ - 1,009.8787 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
Conical
|
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.264 in
57.5 mm
|
||
| 659.8929 ฿ - 694.6265 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
Conical
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,144.4272 ฿ - 1,204.6588 ฿ | 5 มีในสต็อก |
Conical
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 74.888 ฿ - 82.9768 ฿ | 120 มีในสต็อก |
กลม
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 437.9328 ฿ - 460.9859 ฿ | 13906 มีในสต็อก |
Conical
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 149.8027 ฿ - 157.6908 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
Conical
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 248.9528 ฿ - 262.0565 ฿ | 42 มีในสต็อก |
Conical
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 74.3303 ฿ - 78.2386 ฿ | 1164 มีในสต็อก |
Conical
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 331.1578 ฿ - 348.5848 ฿ | 43 มีในสต็อก |
Conical
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ