Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

พลาสติก ด้ามจับแบบฝัง

 (2 กลุ่มสินค้า)


มือจับแบบฝัง - กดเข้า

กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้ามจับแบบจมของเราเข้าล็อกในช่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าได้อย่างง่ายดาย ติดตั้งได้รวดเร็ว เพียงดันด้ามจับลงในช่องจับยึด ทรงแบบฝังให้ความปลอดภัยด้วยตำแหน่งแบบฝังกับกรอบประตูโดยที่การจับไม่ได้มีประสิทธิภาพลดลง

กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเราประกอบด้วยด้ามมือจับลึกที่กะทัดรัดและออกแบบมาให้จับถนัดมือ พร้อมด้วยสมรรถนะในการรับน้ำหนัก 750N/คู่ กลุ่มนี้มีตัวเลือกที่มาพร้อมกับสปริงคลิปสำหรับยึดบนผนังภายในด้วย กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรายังมีด้ามจับทรงต่ำที่มีมาตรฐานการลามไฟ UL94 HB ด้วย มีตัวเลือกแบบมีกระบอกกลอนล็อกกุญแจจำหน่าย

  • วัสดุ: อะคริโลไนไทรล์ บิวทาไดอีน สไตรีน (ABS) และโพลีเอไมด์ (PA)
  • สี: ดำและเทา

มือจับแบบฝัง - ยึดด้วยสกรู

มือจับยึดด้วยสกรูสามารถติดตั้งกับประตูมือจับแบบฝังหรือบานตู้ยึดด้วยสลักเกลียว ที่ยึดแบบฝังเหมาะสำหรับพื้นที่ที่ด้ามจับยื่นออกมาจะขัดขวางการทำงานหรือในพื้นที่จำกัด