Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

พลาสติก ใส่พอดี การจับยึด PCB

 (11 กลุ่มสินค้า)


ขารองรับการล็อคที่มุม/ขอบ PCB

สามารถเลื่อนมัดเข้าออกได้อย่างง่ายดาย ติดตั้งอย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยฐานกาว มี 7 ขนาดที่แตกต่างกันสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางของมัดขนาดที่หลากหลาย PVC เกรด UL94 V-0 พร้อมกาวอะคริลิก

ฐานรับ PCB การป้องกันการหมุน

กลุ่มผลิตภัณฑ์ฐานรับ PCB นี้ยึดจะบอร์ดที่ขอบ เพื่อลดระยะห่างที่ต้องการให้น้อยที่สุด มีให้เลือกทั้งแบบมีหรือไม่มีเขี้ยวล็อคเพื่อเพิ่มความแข็งแรงในการยึด

ฐานรับการล็อคที่ขอบ PCB - กดเข้า

ฐานรับการล็อคที่ขอบให้การจับยึดที่แข็งแรงที่ด้านข้างของ PCB และคะวยึดแบบกดเข้าและเขี้ยวกำหนดตำแหน่งเหมาะสำหรับการประกอบอย่างรวดเร็ว สามารถถอด PCB ออกได้ง่ายสำหรับการบริการ

เสารองรับ PCB - การควบคุมแบบสัมผัส

การรองรับการกดล็อคมาตรฐานเหมาะสำหรับการประกอบอย่างรวดเร็วในการเรียงซ้อน PCB สปริงในตัวช่วยให้สามารถงอแผงด้านบนได้และเหมาะสำหรับแผงควบคุมแบบสัมผัส

เสารองรับ PCB - การล็อคที่ขอบยึดด้วยสกรู/เขี้ยวยาว

ฐานรับการล็อคที่ขอบให้การจับยึดที่แข็งแรงที่ด้านข้างของ PCB ช่วยให้สามารถถอดง่าย ฐานรับยึดด้วยสกรูมีความมั่นคงและน่าเชื่อถือมาก ตัวยึดเหล่านี้มีสกรูต๊าปเกลียวในตัว

เสารองรับ PCB - การล็อคแบบย้อนกลับ/กดยึด

การยึดแบบย้อนกลับเหล่านี้รองรับการติดตั้งใหม่จากด้านล่างของแชสซี มีหัวผ่าที่บางเพื่อให้ยื่นออกมาน้อยที่สุดที่ด้านล่างแชสซี ด้านบนของการออกแบบแบบกดยึดเหล่านี้ทำให้สามารถถอดพีซีออกได้

เสารองรับ PCB - ที่ยึดทรงต้นสน/กดยึด

สเปเฉอร์เหล่านี้มีที่ล็อคทรงต้นสนที่ปลายด้านหนึ่งและเขี้ยวล็อคปลดได้ที่อีกด้าน ที่ยึดรูไม่ทะลุมีความยืดหยุ่นและจะล็อคเข้าไปในรูกลม รูเกลียว รูคว้าน หรือรูเจาะที่ไม่ทะลุ

เสารองรับ PCB - สลักเกลียว

สเปเฉอร์เหล่านี้มีปลายตัวผู้แบบเกลียวที่ติดตั้งอย่างแข็งแรงโดยใช้สกรู ปลายด้านบนมีที่ยึดแบบกดยึดที่ถอดได้ซึ่งมีทรงต่ำ

เสารองรับ PCB - หกเหลี่ยม/เกลียวตัวผู้/ขนาดเล็ก

สเปเฉอร์เหล่านี้มีปลายตัวเมียแบบเกลียวที่ยึดอย่างแข็งแรงโดยใช้น็อตหกเหลี่ยม ปลายด้านบนมีที่ยึดแบบกดยึดที่ถอดได้ซึ่งมีทรงต่ำ

เสารองรับ PCB - ไม่ล็อค/สองง่าม/ตัวผู้ต๊าปเกลียวในตัว

สเปเฉอร์เหล่านี้ตัวยึดก้นเกลียวในตัวที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ รูเกลียวที่ใส่เข้าไปทำหน้าที่เหมือนแม่พิมพ์และทำเกลียวด้านล่างเมื่อขันเข้า สามารถใช้ในรูเกลียวขนาด #4 หรือ M3 ติดตั้งได้ง่ายด้วยมือโดยใช้แรงที่น้อยที่สุด การที่ยึดด้านบนสามารถถอดได้และมีทรงต่ำ

เสารองรับ PCB - ไม่ล็อค/เกลียวตัวเมีย

สเปเฉอร์เหล่านี้มีปลายตัวเมียแบบเกลียวที่ยึดอย่างแข็งแรงโดยใช้สกรู ปลายด้านบนมีเขี้ยวล็อคแบบกดยึดที่ถอดได้ที่ยึด PCB ให้เข้าที่