Menü Suche

Bolzenloch-Flanschschützer

Auf Lager

Flanschschutzscheiben sind einfach anzubringen. Die Scheibe hat vier vorgestanzte Löcher, durch die Kabelbinder für einen sicheren Sitz leicht befestigt werden können. Bei Bedarf können auch andere Befestigungsprodukte wie Flansch-Befestigungsstopfen und Stifte verwendet werden.

Diese Schutzscheiben bieten einen kostengünstigen Vollflächenschutz für die freiliegende Dichtfläche von Flanschen. Sie haben ein spezielles Design mit mehreren Löchern, die dem Lochdurchmesser und dem Lochkreis der Flansche entsprechen.

Das umfangreiche Sortiment deckt eine Vielzahl von Größen und Druckstufen ab. Es umfasst Optionen, die für DIN-Flansche DN 10 bis DN 600 - Druckgruppen PN 6, 10, 16, 15 und 40, und ANSI-Flansche 1/2 Zoll bis 32 Zoll - Druckgruppen 150, 300, 600 und 900 Pfund (lb) geeignet sind.

  • Die Flanschschutzscheiben sind leicht zu montieren. Sie werden einfach mit Kabelbindern und bei Bedarf mit anderen Befestigungsprodukten wie Stopfen, Stiften und Unterlegscheiben angebracht.
  • Diese Schutzscheiben bieten einen kostengünstigen Vollflächenschutz für die exponierte Dichtfläche eines Flansches.
  • Sie haben ein spezielles Design mit mehreren Löchern, die dem Lochdurchmesser und dem Lochkreis der Flansche entsprechen.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Material: PP Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1172

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
148 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit b1 Rohr-Nenngröße Druckstufenklasse OD Kaufen
1,1841 € - 2,5399 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
DN 25
16
115.0 mm
10387887 0,626 € - 2,2353 € 112 Auf Lager
14.0 mm
DN 20
16
105.0 mm
2,1683 € - 4,6422 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
DN 100
10
220.0 mm
1,8867 € - 4,0509 € 50 Auf Lager
18.0 mm
DN 65
10
185.0 mm
9,7295 € - 18,776 € 125 Auf Lager
22.0 mm
DN 400
6
540.0 mm
9,8623 € - 41,3369 € 44 Auf Lager
33.0 mm
DN 600
16
840.0 mm
7,9412 € - 16,1445 € 50 Auf Lager
30.0 mm
DN 300
25
485.0 mm
6,4769 € - 12,4779 € 47 Auf Lager
26.0 mm
DN 250
16
405.0 mm
15,9897 € - 16,8276 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
42.0 mm
DN 500
40
755.0 mm
3,9002 € - 8,3383 € 125 Auf Lager
26.0 mm
DN 150
25
300.0 mm
10,0533 € - 19,4266 € 20 Auf Lager
26.0 mm
DN 350
16
520.0 mm
12,4469 € - 13,855 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
39.0 mm
DN 400
40
660.0 mm
3,1821 € - 6,8007 € 50 Auf Lager
26.0 mm
DN 125
25
270.0 mm
11,236 € - 24,0393 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
36.0 mm
DN 400
25
620.0 mm
4,3085 € - 9,2845 € 45 Auf Lager
22.0 mm
DN 200
16
340.0 mm
2,0275 € - 4,3465 € 216 Auf Lager
18.0 mm
DN 80
25
200.0 mm
4,6323 € - 17,682 € 50 Auf Lager
33.0 mm
DN 250
40
450.0 mm
4,9844 € - 10,6742 € 47 Auf Lager
30.0 mm
DN 200
40
375.0 mm
4,5383 € - 18,983 € 40 Auf Lager
33.0 mm
DN 300
40
515.0 mm
1,8867 € - 4,0509 € 450 Auf Lager
18.0 mm
DN 65
25
185.0 mm
  • von 8
Flanschschützer 115.0 mm DIN 16 DN25 Schwarz PP

10387894

Preisbereich
2,5399 € - 1,1841 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    115.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 25
  • Druckstufenklasse
    16
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 105.0 mm DIN 16 DN 20 Schwarz PP

10387887

Preisbereich
2,2353 € - 0,626 €

Lagerbestände
112 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    105.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 20
  • Druckstufenklasse
    16
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 220.0 mm DIN 10 DN100 Schwarz PP

10387955

Preisbereich
4,6422 € - 2,1683 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    220.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 100
  • Druckstufenklasse
    10
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 185.0 mm DIN 10 DN65 Schwarz PP

10387931

Preisbereich
4,0509 € - 1,8867 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    185.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 65
  • Druckstufenklasse
    10
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 540.0 mm DIN 6 DN 400 Schwarz PP

10387856

Preisbereich
18,776 € - 9,7295 €

Lagerbestände
125 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    540.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 400
  • Druckstufenklasse
    6
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 840.0 mm DIN 16 DN 600 Schwarz PP

10388112

Preisbereich
41,3369 € - 9,8623 €

Lagerbestände
44 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    33.0 mm
  • OD
    840.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 600
  • Druckstufenklasse
    16
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 485.0 mm DIN 25 DN 300 Schwarz PP

10388198

Preisbereich
16,1445 € - 7,9412 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    30.0 mm
  • OD
    485.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 300
  • Druckstufenklasse
    25
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 405.0 mm DIN 16 DN 250 Schwarz PP

10388068

Preisbereich
12,4779 € - 6,4769 €

Lagerbestände
47 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    405.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 250
  • Druckstufenklasse
    16
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer DN 500 40 PP Schwarz PP

10628966

Preisbereich
16,8276 € - 15,9897 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    42.0 mm
  • OD
    755.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 500
  • Druckstufenklasse
    40
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 300.0 mm DIN 25 DN150 Schwarz PP

10388167

Preisbereich
8,3383 € - 3,9002 €

Lagerbestände
125 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    300.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 150
  • Druckstufenklasse
    25
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 520.0 mm DIN 16 DN 350 Schwarz PP

10388082

Preisbereich
19,4266 € - 10,0533 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    520.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 350
  • Druckstufenklasse
    16
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 660.0 mm DIN 40 DN 400 Schwarz PP

10388266

Preisbereich
13,855 € - 12,4469 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    39.0 mm
  • OD
    660.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 400
  • Druckstufenklasse
    40
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 270.0 mm DIN 25 DN125 Schwarz PP

10388150

Preisbereich
6,8007 € - 3,1821 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    270.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 125
  • Druckstufenklasse
    25
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 620.0 mm DIN 25 DN 400 Schwarz PP

10388204

Preisbereich
24,0393 € - 11,236 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    36.0 mm
  • OD
    620.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 400
  • Druckstufenklasse
    25
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 340.0 mm DIN 16 DN 200 Schwarz PP

10388051

Preisbereich
9,2845 € - 4,3085 €

Lagerbestände
45 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    340.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 200
  • Druckstufenklasse
    16
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 200.0 mm DIN 25 DN80 Schwarz PP

10388136

Preisbereich
4,3465 € - 2,0275 €

Lagerbestände
216 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    200.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 80
  • Druckstufenklasse
    25
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 450.0 mm DIN 40 DN 250 Schwarz PP

10388235

Preisbereich
17,682 € - 4,6323 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    33.0 mm
  • OD
    450.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 250
  • Druckstufenklasse
    40
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 375.0 mm DIN 40 DN 200 Schwarz PP

10388228

Preisbereich
10,6742 € - 4,9844 €

Lagerbestände
47 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    30.0 mm
  • OD
    375.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 200
  • Druckstufenklasse
    40
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 515.0 mm DIN 40 DN 300 Schwarz PP

10388242

Preisbereich
18,983 € - 4,5383 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    33.0 mm
  • OD
    515.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 300
  • Druckstufenklasse
    40
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 185.0 mm DIN 25 DN65 Schwarz PP

10388129

Preisbereich
4,0509 € - 1,8867 €

Lagerbestände
450 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    185.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 65
  • Druckstufenklasse
    25
  • Farbe
    Schwarz