Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Kunststoff Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen Lenkkrollen

 (5 Produktgruppen)


Flanschschutzstopfen mit Dichtleiste

Flanschschutzstopfen mit Dichtleiste werden zum Schutz von Ventilflanschen an Erdöl-, Gas- und Wasserleitungen verwendet. Sie schützen freiliegende Oberflächen und Rohrleitungen während des Sandstrahlens vor Schmutz und Feuchtigkeit. Entsprechen ANSI und ASME B16.5.

  • Designed for raised face flange protection.
  • Protection for petroleum, gas and water type value flanges.
  • Tapered design that snugly fits into the pipes interior.
Material: PE Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1372

Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen - mit Klebebefestigung

Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen mit Klebebefestigung llassen sich leicht anbringen, einfach Schutzfolie abziehen und aufkleben. Sie sind beständig gegen Ozon, Witterungseinflüsse, Kraftstoff, Öl und nicht oxidierende Säuren. Können Temperaturen von -15 C bis +70 C standhalten.Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen verfügen über eine klebende Rückseite und ein einfaches Abzieh- und Klebedesign.Der Spezialkleber haftet fest und hinterlässt unter normalen Bedingungen keine Rückstände.Geeignet für DIN und ANSI-Flanschspezifikationen. Material: Kautschuk Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1361

Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen mit Bolzen

Der Flanschschutz mit Befestigungsbolzen bietet eine vollständige Abdeckung und einen Schutz der Bohrungen für Hochdruckanwendungen. Die Zapfen setzen sich sicher in die Flanschbolzenlöcher ein und sorgen so für einen festen Sitz.

Hergestellt aus einem kostengünstigen Material, das eine gute chemische Beständigkeit aufweist. Das Sortiment umfasst Optionen, die einen Schutz gemäß SAE Code 61 (3000 bis 5000 PSI) und SAE Code 62 (6000 PSI) bieten.
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
Medizinische Rollen

Medizinische Rollen sind von zentraler Bedeutung für die Mobilität von Geräten im Gesundheitswesen, sei es in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Labors und anderen Bereichen. In jeder medizinischen Einrichtung finden Sie tragbares Equipment wie Patientenmonitore und -geräte, Beatmungsgeräte, Betten, medizinische Wagen und Karren, Hebevorrichtungen, Rollstühle und andere, die alle mit Rollen und Rädern ausgestattet sind. Unser umfangreiches Sortiment umfasst verschiedene Rollentypen, darunter Levina, Linea, Doppellaufrolle, Lenkrollen, Rollen mit feststehender Platte und andere. Diese Rollen werden in verschiedenen Farben und Materialien angeboten, wie Polyurethan, verzinktem Stahl und Nylon. Eine Vielzahl von Tragfähigkeiten und Größenoptionen sind verfügbar, um Ihren Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.

Seriennummer: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772

Möbel- und Bürorollen

Diese ästhetisch ansprechenden Rollen sind eine gute Option für Geräte, die typischerweise in Büros und anderen Geschäftsräumen zu finden sind. Unser Sortiment an Möbel- und Bürorollen kann für Schreibtischstühle, Rollcontainer, Lagertrolleys, Konferenztische und vieles mehr verwendet werden. Zu den angebotenen Materialien gehören Gummi, Nylon, verzinkter Stahl und mehr. Es gibt eine Vielzahl von Typen, die Ihren Anforderungen entsprechen: Kugelförmige Rollen, Doppellaufrollen, Rollen mit Bolzenloch, mit Speichenrad, mit Rändelbolzen und andere. Unser Sortiment ist in verschiedenen Tragfähigkeits- und Größenoptionen erhältlich.

Seriennummer: SR5769 ,SR1547