Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Kunststoff Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen Offene Tülle

 (7 Produktgruppen)


Flanschschutzstopfen mit Dichtleiste

Flanschschutzstopfen mit Dichtleiste werden zum Schutz von Ventilflanschen an Erdöl-, Gas- und Wasserleitungen verwendet. Sie schützen freiliegende Oberflächen und Rohrleitungen während des Sandstrahlens vor Schmutz und Feuchtigkeit. Entsprechen ANSI und ASME B16.5.

  • Designed for raised face flange protection.
  • Protection for petroleum, gas and water type value flanges.
  • Tapered design that snugly fits into the pipes interior.
Material: PE Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1372

Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen - mit Klebebefestigung

Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen mit Klebebefestigung llassen sich leicht anbringen, einfach Schutzfolie abziehen und aufkleben. Sie sind beständig gegen Ozon, Witterungseinflüsse, Kraftstoff, Öl und nicht oxidierende Säuren. Können Temperaturen von -15 C bis +70 C standhalten.Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen verfügen über eine klebende Rückseite und ein einfaches Abzieh- und Klebedesign.Der Spezialkleber haftet fest und hinterlässt unter normalen Bedingungen keine Rückstände.Geeignet für DIN und ANSI-Flanschspezifikationen. Material: Kautschuk Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1361

Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen mit Bolzen

Der Flanschschutz mit Befestigungsbolzen bietet eine vollständige Abdeckung und einen Schutz der Bohrungen für Hochdruckanwendungen. Die Zapfen setzen sich sicher in die Flanschbolzenlöcher ein und sorgen so für einen festen Sitz.

Hergestellt aus einem kostengünstigen Material, das eine gute chemische Beständigkeit aufweist. Das Sortiment umfasst Optionen, die einen Schutz gemäß SAE Code 61 (3000 bis 5000 PSI) und SAE Code 62 (6000 PSI) bieten.
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
Kabeltüllen - Standard/TPE

Standardkabeltüllen sind in vielen verschiedenen Materialien erhältlich. Das Einrastdesign ermöglicht die schnelle und einfache Installation. Schwarzes PVC - schützt Drähte und Kabel, die durch Bleche geführt werden. Thermoplastisches Gummi (TPG), schwarz - beständig gegen die meisten Öle und Fette. Hält Temperaturen von -40C bis +135C stand. TPE - ist eine umweltfreundliche Alternative zu PVC. Passend für schwierige Umgebungen mit großen Schwankungen der Betriebstemperatur. Sehr stabiles Material mit langer Lebensdauer. EPDM - hitzebeständiges Material für den Einsatz in extremen Temperaturbereichen -40C bis +125C.

Offene Kabeltüllen ‒ NAS1368 Flip-Kabeltüllen

Flip-Kabeltüllen haben dank der Flansche an ihrer Außenfläche selbsthaltende Eigenschaften. Dies ermöglicht eine schnelle und sichere Installation. Diese Teile entsprechen den NAS1368-N10D-Spezifikationen.

Offene Kabeltüllen ‒ Schnelleinbautüllen

Schnelleinbautüllen haben eine abgeschrägte Kante, die eine schnellere Installation ermöglicht, da nur von einer Seite Druck ausgeübt werden muss, um sie in einer Platte zu befestigen. Ideal, wenn der Zugang zur anderen Seite der Platte eingeschränkt ist.

Offene Standardkabeltüllen

Wir haben eine große Auswahl an offenen Standardkabeltüllen, die in verschiedenen Materialien erhältlich sind. Das Einrastdesign ermöglicht die schnelle und einfache Installation. Schwarzes PVC trägt zum Schutz von Drähten und Kabeln bei, die durch Bleche geführt werden. Das schwarze thermoplastische Gummi (TPG) ist beständig gegen die meisten Öle und Fette und kann Temperaturen von -40C bis zu +135C widerstehen. TPE ist eine umweltfreundlichere Alternative zu PVC, die für raue Umgebungen mit einem breiteren Betriebstemperaturbereich geeignet ist. Es ist ein sehr stabiles Material mit langer Lebensdauer. EPDM ist ein hitzebeständiges Material für den Einsatz in extremen Temperaturbereichen von -40C bis zu +125C. Vielleicht interessieren Sie sich auch für unser Sortiment an Blindstopfen, Abstandhaltern mit Außen-/Innengewinde und flachen Unterlegscheiben.

Seriennummer: SR1700