Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Kunststoff Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen Spiralguard

 (4 Produktgruppen)


Flanschschutzstopfen mit Dichtleiste

Flanschschutzstopfen mit Dichtleiste werden zum Schutz von Ventilflanschen an Erdöl-, Gas- und Wasserleitungen verwendet. Sie schützen freiliegende Oberflächen und Rohrleitungen während des Sandstrahlens vor Schmutz und Feuchtigkeit. Entsprechen ANSI und ASME B16.5.

  • Designed for raised face flange protection.
  • Protection for petroleum, gas and water type value flanges.
  • Tapered design that snugly fits into the pipes interior.
Material: PE Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1372

Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen - mit Klebebefestigung

Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen mit Klebebefestigung llassen sich leicht anbringen, einfach Schutzfolie abziehen und aufkleben. Sie sind beständig gegen Ozon, Witterungseinflüsse, Kraftstoff, Öl und nicht oxidierende Säuren. Können Temperaturen von -15 C bis +70 C standhalten.Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen verfügen über eine klebende Rückseite und ein einfaches Abzieh- und Klebedesign.Der Spezialkleber haftet fest und hinterlässt unter normalen Bedingungen keine Rückstände.Geeignet für DIN und ANSI-Flanschspezifikationen. Material: Kautschuk Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1361

Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen mit Bolzen

Der Flanschschutz mit Befestigungsbolzen bietet eine vollständige Abdeckung und einen Schutz der Bohrungen für Hochdruckanwendungen. Die Zapfen setzen sich sicher in die Flanschbolzenlöcher ein und sorgen so für einen festen Sitz.

Hergestellt aus einem kostengünstigen Material, das eine gute chemische Beständigkeit aufweist. Das Sortiment umfasst Optionen, die einen Schutz gemäß SAE Code 61 (3000 bis 5000 PSI) und SAE Code 62 (6000 PSI) bieten.
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
Spiralschutzschläuche ‒ mit Sicherheitsfreigabe für den Bergbau

Spiralschutzschläuche für die Sicherheit im Bergbau. Zugelassenes Produkt, ist aufgrund seiner flammhemmenden und antistatischen Eigenschaften ideal für unterirdische Anwendungen. Entwickelt, um Hydraulik-, Pneumatik- und Elektroschläuche vor Quetschungen, Abnutzung und Abrieb zu schützen. Verfügen über ein starkes Formgedächtnis und sorgen so für eine maximale Schlauchabdeckung und bieten gleichzeitig einen hervorragenden Quetschschutz. Ideal zum Umwickeln einzelner oder mehrerer Schlauchbündel.

  • Geprüft und zugelassen gemäß der früheren britischen Kohlespezifikation 182: 1986, erfüllt die Anforderungen an nichtmetallische Materialien für den Einsatz unter Tage.
  • Getestet und zugelassen vom Mine Safety Laboratory Department of Mineral Resources, NSW, gemäß AS2660 FRAS-Konformität – 1991.
  • Internationale Norm: ISO 6805.
  • Patente angemeldet: Australien 747837, Deutschland 69912586.3-08, Italien und Vereinigtes Königreich 1062456, Vereinigte Staaten 6286557
  • Flammwidrig und antistatisch.
Material: HDPE Farbe: Grau Seriennummer: SR1081