Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
(7 Produktgruppen)
Flanschschutzstopfen mit Dichtleiste werden zum Schutz von Ventilflanschen an Erdöl-, Gas- und Wasserleitungen verwendet. Sie schützen freiliegende Oberflächen und Rohrleitungen während des Sandstrahlens vor Schmutz und Feuchtigkeit. Entsprechen ANSI und ASME B16.5.
Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen mit Klebebefestigung llassen sich leicht anbringen, einfach Schutzfolie abziehen und aufkleben. Sie sind beständig gegen Ozon, Witterungseinflüsse, Kraftstoff, Öl und nicht oxidierende Säuren. Können Temperaturen von -15 C bis +70 C standhalten.Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen verfügen über eine klebende Rückseite und ein einfaches Abzieh- und Klebedesign.Der Spezialkleber haftet fest und hinterlässt unter normalen Bedingungen keine Rückstände.Geeignet für DIN und ANSI-Flanschspezifikationen. Material: Kautschuk Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1361
Der Flanschschutz mit Befestigungsbolzen bietet eine vollständige Abdeckung und einen Schutz der Bohrungen für Hochdruckanwendungen. Die Zapfen setzen sich sicher in die Flanschbolzenlöcher ein und sorgen so für einen festen Sitz.
Hergestellt aus einem kostengünstigen Material, das eine gute chemische Beständigkeit aufweist. Das Sortiment umfasst Optionen, die einen Schutz gemäß SAE Code 61 (3000 bis 5000 PSI) und SAE Code 62 (6000 PSI) bieten.
Preisschildklammern werden mit anderen Point of Purchase-Komponenten verwendet, um Verkaufsmaterialien zu präsentieren. Standard-Clips, Butterfly-Clips und Visitenhalterclips eignen sich für eine Vielzahl von Größen und Anwendungen.
Sockel für Preisschildklammern werden mit anderen POP-Komponenten verwendet, um Verkaufsmaterialien zu präsentieren. Diese Sockel sind in freistehender, Klebe- oder Magnetausführung für eine Reihe von Umgebungen erhältlich.
Verbindungsstücke für Preisschildklammern werden mit anderen Point of Purchase-Komponenten verwendet, um Verkaufsmaterialien zu präsentieren. Diese Verbindungsstücke sind in flexibler oder fixer Stangenausführung in verschiedenen Größen für Ihre Anwendung erhältlich.
Vormontierte Preisschildklammern halten Point of Purchase-Materialien zur Präsentation fest. Verschiedene Clips an einem der Enden und diverse Verbindungen bedeuten, dass diese Komponenten Printmaterialien in verschiedenen Stärken in einer Vielzahl von Umgebungen halten können.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.