Valikko Haku

Huonekalu- ja toimistokalustepyörät

Varastossa

Nämä esteettiset laitepyörät ovat erinomainen vaihtoehto laitteistoille/kalusteille, joita käytetään toimistoissa ja muissa kaupallisissa tiloissa. Kaluste- ja toimistolaitepyörämme sopivat toimistotuoleihin, jalustoihin, säilytysvaunuihin, kokouspöytiin jne. Mallisto tarjoaa mm. seuraavista materiaaleista olevia pyöriä: kumi, nailon, sinkitty teräs. Valikoimamme tarjoaa erilaisia vaihtoehtoja vaatimuksiisi, mukaan lukien kaksoispyörä, pulttireikä ja pyöristetty varsi. Mallistostamme löytyy eri kuormauskapasiteetteja ja kokoja.

Sarjanumero: SR5769 ,SR1547

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
82 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Pyörän halkaisija Kalustepyörän tyyppi Väri Pyörän materiaali Kuormituskapasiteetti Osta
5,4229 € - 5,4229 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0 mm
Pallonmuotoinen pyörä
Musta
Termoplastinen polymeeri
12.0 kg
5,1341 € - 10,7816 € 140 Varastossa
35.0 mm
Pallonmuotoinen pyörä
Musta
PP
12.0 kg
6,0788 € - 12,7654 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.0 mm
Pallonmuotoinen pyörä
Musta
PP
15.0 kg
1,0286 € - 1,0286 € 11735 Varastossa
50.0 mm
Kaksipyöräinen laitepyörä jarrulla
Musta
Nailon
60.0 kg
10299425 0,5568 € - 0,5568 € 63352 Varastossa
32.0 mm
Suojattu kaksipyöräinen laitepyörä
Musta
Nailon
30.0 kg
1,0021 € - 1,0021 € 996 Varastossa
50.0 mm
Suojattu kaksipyöräinen laitepyörä
Musta
PA
80.0 kg
5,1341 € - 10,7816 € 40 Varastossa
35.0 mm
Pallonmuotoinen pyörä
Musta
PP
12.0 kg
7,4889 € - 14,0017 € 242 Varastossa
63.0 mm
Pulttireikäinen pyörä
Punainen
Muovi
40.0 kg
9,9396 € - 18,6019 € 165 Varastossa
63.0 mm
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
Punainen
Muovi
40.0 kg
7,5711 € - 14,1455 € 187 Varastossa
50.0 mm
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
Punainen
Muovi
7,7901 € - 14,5768 € 60 Varastossa
63.0 mm
Kalustepyörä Asennuslevyllä
Punainen
Muovi
40.0 kg
2,6012 € - 5,4627 € 87 Varastossa
45.0 mm
Kaksipyöräinen kalustepyörä kiinteällä asennuslevyllä
Musta
PA
3,1642 € - 6,6448 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
Levyllä varustettu kalustepyörä jarrulla
Musta
PP
25.0 kg
4,2794 € - 8,9868 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
Punainen valkoinen
PA
25.0 kg
4,4221 € - 9,2864 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
Levyllä varustettu kalustepyörä jarrulla
Punainen valkoinen
PA
25.0 kg
3,3976 € - 7,135 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
Musta
PP
25.0 kg
4,0056 € - 8,4118 € 66 Varastossa
50.0 mm
ttu kaksipyöräinen kääntyvä kalustepyörä
Väritön
PA
100.0 kg
5,1341 € - 10,7816 € 100 Varastossa
50.5 mm
Suojattu kaksipyöräinen laitepyörä
Harmaa
PA
35.0 kg
104 Varastossa
40.0 mm
Musta
TPP
12.0 kg
4,3948 € - 4,3948 € 480 Varastossa
40.0 mm
Pyälletyllä varrella varustettu laitepyörä
Musta
Termoplastinen polymeeri
12.0 kg
  • / 5
Kalustepyörä - kääntyvä 35.0 mm (DIA) 28.0 mm (W) Termoplastinen polymeeri

10645635

Hinta-alue
5,4229 € - 5,4229 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polypropeeni
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pallonmuotoinen pyörä
  • Asennustyyppi
    Pyälletty varsi
Pallonmuotoinen pyörä Nelikulmainen levy 35.0 mm 12.0 kg PP Musta

10292242

Hinta-alue
10,7816 € - 5,1341 €

Varastotasot
140 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polypropeeni
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pallonmuotoinen pyörä
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Pallonmuotoinen pyörä Nelikulmainen levy 45.0 mm 15.0 kg PP Musta

10292259

Hinta-alue
12,7654 € - 6,0788 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polypropeeni
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pallonmuotoinen pyörä
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Kaksipyöräinen laitepyörä jarrulla 50.0 mm

10299494

Hinta-alue
1,0286 € - 1,0286 €

Varastotasot
11735 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polyamidi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kaksipyöräinen laitepyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Pohjareikä
Kaksipyöräinen laitepyörä jarrulla 32.0 mm

10299425

Hinta-alue
0,5568 € - 0,5568 €

Varastotasot
63352 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polyamidi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Suojattu kaksipyöräinen laitepyörä
  • Asennustyyppi
    Pohjareikä
Suojattu kaksipyöräinen laitepyörä 50.0 mm

10299500

Hinta-alue
1,0021 € - 1,0021 €

Varastotasot
996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polyamidi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Suojattu kaksipyöräinen laitepyörä
  • Asennustyyppi
    Pohjareikä
Pallonmuotoinen pyörä Kierrevarsi 35.0 mm 12.0 kg PP Musta

10292266

Hinta-alue
10,7816 € - 5,1341 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polypropeeni
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pallonmuotoinen pyörä
  • Asennustyyppi
    Kierrevarsi
Laitepyörä 63.0 mm 40.0 kg Pultin reikä Punainen

10277928

Hinta-alue
14,0017 € - 7,4889 €

Varastotasot
242 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Punainen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Laitepyörä 63.0 mm 40.0 kg Pultin reikä Punainen

10277942

Hinta-alue
18,6019 € - 9,9396 €

Varastotasot
165 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Punainen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Laitepyörä 50.0 mm 35.0 kg Ruuvikiinnitys 47.0 mm Punainen

10277881

Hinta-alue
14,1455 € - 7,5711 €

Varastotasot
187 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Punainen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Laitepyörä 63.0 mm 40.0 kg Ruuvikiinnitys Punainen

10277874

Hinta-alue
14,5768 € - 7,7901 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Punainen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Kaksipyöräinen laitepyörä 45.0 mm Kiinteä laatta Musta

10292433

Hinta-alue
5,4627 € - 2,6012 €

Varastotasot
87 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Termoplastinen
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Termoplastinen polymeeri
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kaksipyöräinen kalustepyörä kiinteällä asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Laitepyörä 40.0 mm 25.0 kg Ruuvikiinnitys Musta

10352038

Hinta-alue
6,6448 € - 3,1642 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polypropeeni
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Levyllä varustettu kalustepyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Laitepyörä 40.0 mm 25.0 kg Pultin reikä Punainen valkoinen

10352090

Hinta-alue
8,9868 € - 4,2794 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Punainen valkoinen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Laitepyörä 40.0 mm 25.0 kg Ruuvikiinnitys Punainen valkoinen

10352083

Hinta-alue
9,2864 € - 4,4221 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Punainen valkoinen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Levyllä varustettu kalustepyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Laitepyörä 40.0 mm 25.0 kg Pultin reikä Musta

10352045

Hinta-alue
7,135 € - 3,3976 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polypropeeni
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Kaksipyöräinen laitepyörä 50.0 mm 100.0 kg Gripneck-varsi Väritön

10280010

Hinta-alue
8,4118 € - 4,0056 €

Varastotasot
66 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polyamidi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    PA
  • Väri
    Väritön
  • Kalustepyörän tyyppi
    ttu kaksipyöräinen kääntyvä kalustepyörä
  • Asennustyyppi
    Gripneck-varsi
Kaksipyöräinen laitepyörä 50.5 mm 35.0 kg Gripneck-varsi Harmaa

10292648

Hinta-alue
10,7816 € - 5,1341 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Termoplastinen
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Suojattu kaksipyöräinen laitepyörä
  • Asennustyyppi
    Gripneck-varsi
Kalustepyörä 40.0 mm (DIA) 16.0 mm (W) Teräs TPP

10292389


Varastotasot
104 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Termoplastinen polymeeri
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Asennustyyppi
    Kierrevarsi
  • Kuormituskapasiteetti
    12.0 kg
Laitepyörä 40.0 mm 12.0 kg Pyälletty varsi Musta

10292402

Hinta-alue
4,3948 € - 4,3948 €

Varastotasot
480 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Termoplastinen polymeeri
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pyälletyllä varrella varustettu laitepyörä
  • Asennustyyppi
    Pyälletty varsi