Cam Dowels are used in combination with Cam Locks. They are a type of bolt fitting that are primarily used for connecting panels together. Commonly used in wooden furniture assemblies, Cam Dowels are ideal for self-assembly and flat-pack furniture projects.
These Cam Dowels have a pozi style head and offer a choice of drive types, including; L20, L21, L34.4, L41 and L44.4. They are part of an extended range of furniture connector fittings that can be purchased separately.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Materiaali | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,3999 € - 0,5095 € | 900 Varastossa |
Teräs
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 0,1894 € - 0,3772 € | 5000 Varastossa |
Teräs
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| 0,408 € - 0,4692 € | 2000 Varastossa |
Teräs
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 0,188 € - 0,3742 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Teräs
|
1.354 in
34.4 mm
|
||
| 0,2175 € - 0,2287 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Teräs
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1627 € - 0,1698 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Sinkki
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa