Menu Rechercher

Capes à collerette

En stock

Les capes à brides sont conçues pour un assemblage et un démontage rapides et faciles, à l’aide d’un équipement automatisé ou à la main. Habituellement utilisées pour protéger les filetages métriques ou impériaux, avec ou sans joints toriques. La bride plus grande permet une application et un retrait plus rapide lors d’une utilisation manuelle.

À des fins de contrôle de qualité ; les capes de couleur naturelle vous permettent de voir à travers la cape et de vérifier si le joint torique est installé ou non, sur la fixation protégée.

Fournissent un ajustement sûr et parfait.

  • Conçues pour couvrir et protéger les filetages.
  • Protègent contre les dommages, les impuretés et l’humidité.
  • Utilisées dans les secteurs de l’automobile et de l’ingénierie
Matière: TPE, PEBD Couleur: Jaune, Naturel Séries: SRCTLTPE, SR1116

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
59 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Couleur d1 h1 H Ajouter au panier
0,0327 € - 0,0509 € Demander le délai de livraison ici
14.5 mm
Jaune
11.0 mm
15.0 mm
0,0345 € - 0,0536 € Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
Jaune
12.0 mm
10.0 mm
0,0274 € - 0,0427 € Demander le délai de livraison ici
11.8 mm
Jaune
8.0 mm
10.0 mm
0,2807 € - 0,4366 € Demander le délai de livraison ici
52.6 mm
Jaune
47.3 mm
2.0 mm
30.0 mm
0,2505 € - 0,3897 € Demander le délai de livraison ici
46.6 mm
Jaune
41.2 mm
2.0 mm
30.0 mm
0,1278 € - 0,1988 € Demander le délai de livraison ici
36.0 mm
Jaune
32.0 mm
2.0 mm
22.0 mm
0,2078 € - 0,3233 € Demander le délai de livraison ici
44.0 mm
Jaune
40.0 mm
2.0 mm
30.0 mm
0,0985 € - 0,1532 € Demander le délai de livraison ici
28.5 mm
Jaune
24.0 mm
20.0 mm
0,0723 € - 0,1125 € Demander le délai de livraison ici
23.2 mm
Jaune
19.0 mm
20.0 mm
0,1179 € - 0,1835 € 40 En stock
34.0 mm
Jaune
30.0 mm
20.0 mm
0,1055 € - 0,1641 € Demander le délai de livraison ici
31.2 mm
Jaune
26.0 mm
20.0 mm
0,1427 € - 0,2219 € 50 En stock
37.8 mm
Jaune
32.6 mm
20.0 mm
0,0845 € - 0,1315 € Demander le délai de livraison ici
25.2 mm
Jaune
20.7 mm
20.0 mm
0,091 € - 0,1416 € Demander le délai de livraison ici
25.8 mm
Jaune
22.6 mm
26.0 mm
0,0878 € - 0,1366 € Demander le délai de livraison ici
25.8 mm
Jaune
22.0 mm
20.0 mm
0,0673 € - 0,1047 € 99 En stock
22.1 mm
Jaune
17.8 mm
26.0 mm
0,1123 € - 0,1747 € Demander le délai de livraison ici
32.9 mm
Jaune
29.0 mm
20.0 mm
0,0536 € - 0,0835 € Demander le délai de livraison ici
20.2 mm
Jaune
15.7 mm
12.0 mm
0,0345 € - 0,0536 € Demander le délai de livraison ici
16.8 mm
Jaune
12.7 mm
10.0 mm
  • sur 3
Cape à collerette 11.0 mm 14.5 mm TPE Jaune

20571788

Gamme de prix
0,0509 € - 0,0327 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    14.5 mm
  • d1
    11.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique (SEBS)
  • Couleur
    Jaune
Cape à collerette 12.0 mm 16.0 mm TPE Jaune

20571795

Gamme de prix
0,0536 € - 0,0345 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    16.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique (SEBS)
  • Couleur
    Jaune
Cape à collerette 8.0 mm 11.8 mm TPE Jaune

20571740

Gamme de prix
0,0427 € - 0,0274 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    11.8 mm
  • d1
    8.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique (SEBS)
  • Couleur
    Jaune
Cape à collerette 47.3 mm 52.6 mm TPE Jaune

20572112

Gamme de prix
0,4366 € - 0,2807 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    52.6 mm
  • d1
    47.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique (SEBS)
Cape à collerette 41.2 mm 46.6 mm TPE Jaune

20572105

Gamme de prix
0,3897 € - 0,2505 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    46.6 mm
  • d1
    41.2 mm
  • H
    30.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique (SEBS)
Cape à collerette 32.0 mm 36.0 mm TPE Jaune

20572006

Gamme de prix
0,1988 € - 0,1278 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    36.0 mm
  • d1
    32.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique (SEBS)
Cape à collerette 40.0 mm 44.0 mm TPE Jaune

20572037

Gamme de prix
0,3233 € - 0,2078 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    44.0 mm
  • d1
    40.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique (SEBS)
Cape à collerette 24.0 mm 28.5 mm TPE Jaune

20571931

Gamme de prix
0,1532 € - 0,0985 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    28.5 mm
  • d1
    24.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique (SEBS)
  • Couleur
    Jaune
Cape à collerette 19.0 mm 23.2 mm TPE Jaune

20571870

Gamme de prix
0,1125 € - 0,0723 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    23.2 mm
  • d1
    19.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique (SEBS)
  • Couleur
    Jaune
Cape à collerette 30.0 mm 34.0 mm TPE Jaune

20571993

Gamme de prix
0,1835 € - 0,1179 €

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • D
    34.0 mm
  • d1
    30.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique (SEBS)
  • Couleur
    Jaune
Cape à collerette 26.0 mm 31.2 mm TPE Jaune

20572082

Gamme de prix
0,1641 € - 0,1055 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    31.2 mm
  • d1
    26.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique (SEBS)
  • Couleur
    Jaune
Cape à collerette 32.6 mm 37.8 mm TPE Jaune

20572099

Gamme de prix
0,2219 € - 0,1427 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • D
    37.8 mm
  • d1
    32.6 mm
  • H
    20.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique (SEBS)
  • Couleur
    Jaune
Cape à collerette 20.7 mm 25.2 mm TPE Jaune

20572075

Gamme de prix
0,1315 € - 0,0845 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    25.2 mm
  • d1
    20.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique (SEBS)
  • Couleur
    Jaune
Cape à collerette 22.6 mm 25.8 mm TPE Jaune

20571917

Gamme de prix
0,1416 € - 0,091 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    25.8 mm
  • d1
    22.6 mm
  • H
    26.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique (SEBS)
  • Couleur
    Jaune
Cape à collerette 22.0 mm 25.8 mm TPE Jaune

20571900

Gamme de prix
0,1366 € - 0,0878 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    25.8 mm
  • d1
    22.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique (SEBS)
  • Couleur
    Jaune
Cape à collerette 17.8 mm 22.1 mm TPE Jaune

20571856

Gamme de prix
0,1047 € - 0,0673 €

Niveaux de stock
99 En stock
Caractéristiques
  • D
    22.1 mm
  • d1
    17.8 mm
  • H
    26.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique (SEBS)
  • Couleur
    Jaune
Cape à collerette 29.0 mm 32.9 mm TPE Jaune

20571986

Gamme de prix
0,1747 € - 0,1123 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    32.9 mm
  • d1
    29.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique (SEBS)
  • Couleur
    Jaune
Cape à collerette 15.7 mm 20.2 mm TPE Jaune

20572068

Gamme de prix
0,0835 € - 0,0536 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    20.2 mm
  • d1
    15.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique (SEBS)
  • Couleur
    Jaune
Cape à collerette 12.7 mm 16.8 mm TPE Jaune

20572051

Gamme de prix
0,0536 € - 0,0345 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    16.8 mm
  • d1
    12.7 mm
  • H
    10.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique (SEBS)
  • Couleur
    Jaune