Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Ruban de masquage haute température

 (3 Types de produit)

Le ruban de masquage haute température d'Essentra Components est conçu pour résister à des températures extrêmes allant jusqu'à 260°C, ce qui en fait la solution idéale pour une variété d'applications industrielles à haute température. Notre ruban assure une protection fiable et efficace des surfaces critiques lors de processus à haute température, tels que le masquage, la peinture, la pulvérisation de poudre et l'anodisation.

Quels sont les avantages de l'utilisation du Ruban de Masquage Haute Température?

Résistance à haute température : Notre ruban de masquage haute température peut supporter des températures allant jusqu'à 260°C, tout en étant flexible et durable.
Protection fiable : Notre ruban offre une solution fiable et efficace pour protéger les surfaces critiques lors de processus à haute température, tels que l'anodisation et la pulvérisation de poudre.
Facilité d'application et de retrait : Notre ruban est conçu pour une application et un retrait faciles, sans nécessiter d'outils ou d'équipements spéciaux. Choisissez entre permanent ou amovible.

Applications & Industries

Notre ruban de masquage haute température convient à un large éventail d'industries, notamment l'automobile, l'aérospatiale, l'électronique, ainsi qu'aux processus de fabrication générale.

Automobile : Notre ruban de masquage haute température est largement utilisé dans l'industrie automobile pour protéger les surfaces critiques, telles que les composants du moteur, lors des revêtements à haute température.
Aérospatiale : Notre ruban est également prisé dans l'industrie aérospatiale, où il sert à protéger les composants critiques lors des processus de finition à haute température.
Électronique : Notre ruban de masquage haute température est idéal pour l'industrie électronique, où il peut protéger les composants électroniques sensibles lors des opérations de soudage et de revêtement à haute température.
Nous proposons également dans notre gamme des disques de ruban de masquage de formes rondes et carrées.

Pour plus d'informations, consultez notre guide sur les solutions de masquage.


Ruban de masquage - Disques

Essentra Components propose 5 types de disques de masquage, disponibles dans plusieurs diamètres et épaisseurs. Nos disques peuvent résister à différentes plages de températures et sont utilisés pour de nombreuses applications..

Séries: SR1058

Rubans de masquage - Carrés

Rubans de masquage qui peuvent supporter de hautes températures jusqu'à 260C. Idéaux pour les géométries difficiles qu'un capuchon ou un bouchon ne peut pas couvrir. Tous nos rubans de masquage se retirent de façon nette et ne laissent aucun résidu. Adhère rapidement : pas de perte de temps à l'application.

Rubans de masquage - Haute température

Nos rubans de masquage haute température sont fournis sous forme de rouleau continu. Ils supportent des températures comprises entre 80 C à 260 C. Faciles à retirer, ils ne laissent aucun résidu d'adhésif inesthétique. Ces rubans sont principalement destinés à un usage général et conviennent à la plupart des applications basse température, ainsi qu'à une variété d'applications haute température pour répondre aux exigences de votre projet.

La gamme comprend des rubans en polyester supportant une température maximale de 180 C. La version bleue, plus fine, présente une épaisseur de 25 microns et convient aux formes arrondies. La version verte, plus épaisse, présente une épaisseur de 38 microns et peut être utilisée pour la peinture poudre et l'anodisation.

Notre ruban en polyimide haute performance est idéal pour l'électrophorèse. Le ruban marron en rouleau supporte une température maximale de 260 C et offre une résistance chimique et à l'abrasion.

Notre gamme comprend un ruban Eze-wrap en caoutchouc silicone qui supporte une température maximale de 204 C. Thermodurcissable, auto-adhésif et compact, il offre d'excellentes propriétés d'étanchéité. Parfaitement adapté aux géométries difficiles.

Pourquoi ne pas essayer notre bande de tissu en fibre de verre qui peut supporter une température jusqu'à 250 C ? Ce ruban est résistant aux solvants et à l'abrasion et le tissu résistant ne se déchire pas facilement. Un choix idéal pour les applications à haute pression telles que le sablage.

Nous proposons également une gamme de rubans de masquage en papier pouvant supporter des températures allant de 80 C à 180C. Ils constituent un excellent choix pour les applications de peinture..

Séries: SR1059