Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Serre-câble verrouillable adhésif

 (9 Types de produit)

Qu'est-ce qu'un collier de serrage ?

Les colliers de serrage permettent de fixer les fils et les longs câbles à des surfaces fixes. Il s'agit d'attaches pratiques pour la gestion des câbles qui sont utilisées dans les applications industrielles et domestiques. En fonction de l'environnement dans lequel ils sont utilisés, ils ont en fait une double fonction : non seulement ils servent à acheminer les câbles, mais ils aident aussi à maintenir les câbles et les fils en ordre afin de minimiser les risques, notamment les risques de trébuchement dus à d'éventuels fils lâches ou traînants.

Quels sont les différents types de serre-câble ?

Notre gamme comprend de nombreux types et styles de serre-câbles. Vous avez également le choix entre différentes options de montage pour répondre aux exigences de votre projet, telles que le montage à vis, à clipser et auto-adhésives.

Tailles et matériaux

Nous avons en stock de nombreuses tailles de ces attaches de câble pratiques et de nombreux matériaux parmi lesquels choisir, tels que les attaches de câble en plastique, en PVC et en acétal.


Clip fil réglable

Disponible en 2 types. Fixe des câbles sur un panneau à l'aide d'une fixation à clipser pour panneau de 3 mm. Le Type 1 dispose d'une fixation anti-rotation permettant de maintenir la sangle en place et d'empêcher les mouvements.

Serre-câbles à monter sur rail DIN

Les serre-câbles à monter sur rail sont utilisés dans tous les profilés de rail DIN classiques. Ils ne nécessitent aucun outil d'installation et sont légers. Il s'agit d'une solution de gestion de câbles à long terme qui peut être installée en remplacement des installations en place.

Serre-câble adhésif

Serre-câble verrouillable adhésif flexible à un bras permettant de fixer facilement des fils, tout les laissant accessibles si nécessaire. Disponible avec ou sans revêtement vinyle.

Serre-câble à visser

Bride pour câble à visser pour maintenir des câbles en place. ‌Disponible dans deux types différents.

Serre-câble auto-adhésif

Le clip pour câble auto-adhésif est conçu pour maintenir les câbles, les fils et les tiges fermement en place. Il est doté d'un bras flexible qui se plie autour du faisceau. Il peut être facilement fixé sur une variété de surfaces, y compris les murs, les plafonds et les sols, sans nécessiter d'outils ou d'équipements spéciaux.

Il est durable, léger et facile à utiliser. Il est utilisé dans les secteurs de l'automobile, de la médecine et de l'électricité, ainsi que dans les applications de bureau.

L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.

  • Matière : acier doux, aluminium, PA
  • Couleur : blanc, argent, naturel
  • Norme d’inflammabilité de la matière : UL94 V-2

Serre-câble tendeurs

Ces serre-câbles tendeurs offrent une fixation sûre des fils sur un panneau. Ils sont disponibles en configurations à encliqueter et à visser.

Séries: SR2173

Serre-câbles - Montage à l'aide de vis, en U

Les serre-câbles à visser sont parfaitement adaptés à la fixation de faisceaux de câbles et le style en U permet une installation et un retrait rapides de vos câbles et de vos fils.

Embase Clip fendue

Collier en P pour un diamètre de câble pouvant atteindre 7,5 mm pour une installation dans un trou de diamètre 6,2 mm. La conception fendue signifie que le collier peut être appliqué rétrospectivement.

Passe-câbles - À clipser, nylon

Ce collier en P fendu à installation par pression attache les fils à un panneau et les verrouille lorsqu'il est clipsé en place.