Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(10 Types de produit)
Découvrez une large gamme de produits de haute qualité conçus pour améliorer et soutenir la fonctionnalité et la durabilité de vos serrures et verrous. Notre gamme comprend :
Poignées de verrouillage : Améliorez vos serrures avec nos poignées de serrure ergonomiques et robustes, offrant une prise en main confortable et fiable pour une utilisation sans effort.
Clés pour loquets et verrous : Assurez un contrôle d'accès sécurisé avec notre gamme de clés pour loquets et serrures. Coupées avec précision et conçues pour être compatibles, ces clés garantissent des mécanismes de verrouillage fiables et fluides.
Cames de rechange : Notre sélection de cames de remplacement assure un verrouillage et un déverrouillage sans faille pour une fiabilité continue.
Rondelles de blocage : Améliorez la stabilité de vos serrures et verrous avec nos rondelles durables et conçus pour des installations sécurisées.
Capes anti-poussière : Empêchez la poussière et les débris de compromettre vos mécanismes de verrouillage. Nos capuchons anti-poussière sont la solution idéale pour maintenir la propreté et l'efficacité de vos serrures.
Contre-écrous pour verrous à came : Assurez un ajustement serré et sécurisé pour vos serrures à came avec nos contre-écrous spécialement conçus pour résister à diverses conditions.
Porte-clé étiquette : Restez organisé et identifiez facilement vos clés avec nos porte-clés étiquettes. Un accessoire pratique pour gérer plusieurs clés avec efficacité.
Les cames proposées constituent une alternative ou une solution de remplacement pour celles qui sont livrées avec nos verrous. La gamme propose un choix d'emprises, de matières et de profils pour convenir à de nombreuses applications.
Les capes anti-poussière sont des accessoires supplémentaires adaptés à des serrures avec des trous de fixation de 20,2 x 22,2. Elles protègent la serrure et empêchent la pénétration de saletés et d'humidité qui pourrait endommager le système de verrouillage.
Clés adaptées à plusieurs mécanismes quart de tour pour convenir à de nombres applications industrielles. Diverses matières sont disponibles pour convenir à l'environnement de l'application. Cette sélection est adaptée à nos gammes de verrous quart de tour.
Séries: SR5501
Ce contre-écrou en plastique convient comme alternative au contre-écrou métallique fourni avec la gamme de verrous quart de tour plastique à ressort.
La gamme de verrous 1/4 de tour s'accompagne de tout un ensemble d'accessoires, notamment des rondelles de blocage. Celles-ci sont proposées en deux types différents : un en acier à ressort et l'autre en zamac. Ils sont adaptés à tous les verrous dotés d'un trou de fixation de 20,2 x 22,2.
Assemblages de tiges pour installations deux et trois points de loquets encastrés affleurés. Les assemblages de tringles comprennent un guide, un contre-crochet et une tringle. Les cannes en aluminium ont un diamètre de 0,34". Les assemblages de tringles ont une course de 0,75". Le guide et les contre-crochet sont en acier 1010 avec inserts en nylon noir. La fermeture n'est pas inclue et doit être achetée séparément.
Les plaques de montage de cette gamme sont utilisées pour positionner de manière sûre les verrous à came lorsqu'il existe un risque potentiel de mouvement dû à la nature de l'application. Cette gamme comprend une rondelle et une plaque en acier.
Des plaques d'actionnement sont utilisées pour le montage des loquets à came. Elles peuvent être utilisées avec la plupart des cames standard. Lorsqu’elles sont utilisées avec des poignées articulées et les tiges qui les accompagnent, les utilisateurs peuvent bénéficier d’un système de verrouillage multipoint.
La plaque d’actionnement permet un verrouillage à 3 points.
La gamme de verrous 1/4 de tour s'accompagne de tout un ensemble d'accessoires, notamment des poignées de verrouillage. Celles-ci sont fournies dans un matériau en polyamide. Ils sont adaptés à tous les verrous dotés d'un trou de fixation de 20,2 x 22,2.
Nos porte-clés étiquettes en plastique sont très économiques. Ils comportent une fiche cartonnée, une protection plastique, ainsi qu'un anneau métallique. Ces porte-clés contribuent à une bonne gestion des clés ainsi qu'une bonne sécurité dans les points de vente.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer