Menu Rechercher

Capes pour GPL

En stock

Les bouchons GPL ont été développés en collaboration avec le secteur du GPL afin d'éviter les fuites de gaz nocives. Assurent l'étanchéité des vérins, des vannes et des raccords, même dans les environnements difficiles. Empêchent les polluants de pénétrer dans les applications. Marqués avec des instructions de montage et de démontage.

  • Leur conception comprend une sangle pour éviter de les perdre et pour les remplacer facilement.
  • EIles empêchent les débris et les contaminants de pénétrer dans l’application.
  • Elles sont utilisées dans l’entreposage, la construction et l’industrie automobile.
Matière: PEHD ; PEBD, PEHD Couleur: Noir Séries: SR1085

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
1 résultat
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Description de valve Matière d Matière du joint d'étanchéité H Type Ajouter au panier
10263327 0,43 € - 0,9339 € 717 En stock
W21.8 x 1/4 LHT
PEHD
31.5 mm
Néoprène
28.0 mm
2
Bouchon GPL W21.8 x 1/4 LHT PEHD Noir

10263327

Gamme de prix
0,9339 € - 0,43 €

Niveaux de stock
717 En stock
Caractéristiques
  • d
    31.5 mm
  • H
    28.0 mm
  • Description de valve
    W21.8 x 1/4 LHT
  • Matière du joint d'étanchéité
    Néoprène
  • Matière
    PEHD