Menu Rechercher

Accessoires pour verrous rotatifs

En stock

Les accessoires pour verrous rotatifs offrent un maximum de sécurité et de commodité dans les systèmes de fermeture par poussée.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
23 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Largeur Longueur Type Ajouter au panier
0,2317 € - 0,2574 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
35.0 mm
Étrier de montage
47 En stock
M6
12.5 mm
38.0 mm
Vis
0,1358 € - 0,1508 € 470 En stock
6.3 mm
14.4 mm
Clip de retenue
0,1604 € - 0,2495 € Demander le délai de livraison ici
6.3 mm
16.4 mm
Clip de retenue
2,46 € - 2,46 € 51 En stock
M10
28.7 mm
52.3 mm
Vis
6,2592 € - 6,9547 € Demander le délai de livraison ici
M6
5.0 mm
2000.0 mm
Cable without Spring
6,2592 € - 6,9547 € Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
2000.0 mm
Cable with Spring
Demander le délai de livraison ici
M6
5.0 mm
1000.0 mm
Cable with Spring
5,485 € - 6,0944 € Demander le délai de livraison ici
M6
5.0 mm
1500.0 mm
Cable with Spring
5,6911 € - 6,3234 € Demander le délai de livraison ici
M6
5.0 mm
1500.0 mm
Cable without Spring
5,6911 € - 6,3234 € Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
1500.0 mm
Cable with Spring
7,1775 € - 7,975 € 9 En stock
5.0 mm
2000.0 mm
Cable without Spring
Demander le délai de livraison ici
M6
5.0 mm
2000.0 mm
Cable with Spring
5,85 € - 6,50 € Demander le délai de livraison ici
M6
5.0 mm
1000.0 mm
Cable with Spring
Demander le délai de livraison ici
M6
5.0 mm
2000.0 mm
Cable without Spring
4,7087 € - 5,2318 € Demander le délai de livraison ici
M6
5.0 mm
1000.0 mm
Cable without Spring
4,9157 € - 5,4619 € Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
1500.0 mm
Cable without Spring
5,2963 € - 5,8847 € Demander le délai de livraison ici
M6
5.0 mm
2000.0 mm
Cable with Spring
6,7022 € - 7,4469 € 9 En stock
4.0 mm
5.0 mm
1000.0 mm
Cable with Spring
4,9157 € - 5,4619 € Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
1000.0 mm
Cable without Spring
  • sur 2
Étrier de montage 35.0 mm 20.0 mm Acier

10134627

Gamme de prix
0,2574 € - 0,2317 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur
    35.0 mm
  • Largeur
    20.0 mm
  • Ø trou
    6.5 mm
  • Type
    Étrier de montage
  • Code produit
    8301600090
Vis M6 12.5 mm 38.0 mm Acier

10561010


Niveaux de stock
47 En stock
Caractéristiques
  • Longueur
    38.0 mm
  • Largeur
    12.5 mm
  • Filetage
    M6
  • Compatibilité
    Electric Rotary Latch
  • Type
    Vis
Clip de retenue 14.4 mm 6.3 mm PA6

10134566

Gamme de prix
0,1508 € - 0,1358 €

Niveaux de stock
470 En stock
Caractéristiques
  • Longueur
    14.4 mm
  • Largeur
    6.3 mm
  • Ø trou
    6.3 mm
  • Type
    Clip de retenue
  • Code produit
    8301600090
Clip de retenue 16.4 mm 6.3 mm PA6

10134573

Gamme de prix
0,2495 € - 0,1604 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur
    16.4 mm
  • Largeur
    6.3 mm
  • Ø trou
    6.3 mm
  • Type
    Clip de retenue
  • Code produit
    8301600090
Vis M10 28.7 mm 52.3 mm Acier

20080570

Gamme de prix
2,46 € - 2,46 €

Niveaux de stock
51 En stock
Caractéristiques
  • Longueur
    52.3 mm
  • Largeur
    28.7 mm
  • Filetage
    M10
  • Compatibilité
    Rotary Latch
  • Type
    Vis
Accessoires 4.0 mm 2000.0 mm 5.0 mm Acier

20068233

Gamme de prix
6,9547 € - 6,2592 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur
    2000.0 mm
  • Largeur
    5.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Type
    Cable without Spring
Câble avec ressort 2000.0 mm Acier Zingué

20068363

Gamme de prix
6,9547 € - 6,2592 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur
    2000.0 mm
  • Largeur
    5.0 mm
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Type
    Cable with Spring
  • Code produit
    8301409000
Câble avec ressort M6 1000.0 mm Acier Zingué

20068288


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur
    1000.0 mm
  • Largeur
    5.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Type
    Cable with Spring
Câble avec ressort M6 1500.0 mm Acier Zingué

20068257

Gamme de prix
6,0944 € - 5,485 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur
    1500.0 mm
  • Largeur
    5.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Type
    Cable with Spring
Accessoires 4.0 mm 1500.0 mm 5.0 mm Acier

20068226

Gamme de prix
6,3234 € - 5,6911 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur
    1500.0 mm
  • Largeur
    5.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Type
    Cable without Spring
Câble avec ressort 1500.0 mm Acier Zingué

20068356

Gamme de prix
6,3234 € - 5,6911 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur
    1500.0 mm
  • Largeur
    5.0 mm
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Type
    Cable with Spring
  • Code produit
    8301409000
Accessoires 4.0 mm 2000.0 mm 5.0 mm Acier

20068332

Gamme de prix
7,975 € - 7,1775 €

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • Longueur
    2000.0 mm
  • Largeur
    5.0 mm
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Type
    Cable without Spring
  • Code produit
    8301409000
Câble avec ressort M6 2000.0 mm Acier Zingué

20068301


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur
    2000.0 mm
  • Largeur
    5.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Type
    Cable with Spring
Câble avec ressort M6 1000.0 mm Acier Zingué

20068240

Gamme de prix
6,50 € - 5,85 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur
    1000.0 mm
  • Largeur
    5.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Type
    Cable with Spring
Accessoires 4.0 mm 2000.0 mm 5.0 mm Acier

20068271


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur
    2000.0 mm
  • Largeur
    5.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Type
    Cable without Spring
Accessoires 4.0 mm 1000.0 mm 5.0 mm Acier

20068219

Gamme de prix
5,2318 € - 4,7087 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur
    1000.0 mm
  • Largeur
    5.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Type
    Cable without Spring
Accessoires 4.0 mm 1500.0 mm 5.0 mm Acier

20068325

Gamme de prix
5,4619 € - 4,9157 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur
    1500.0 mm
  • Largeur
    5.0 mm
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Type
    Cable without Spring
  • Code produit
    8301409000
Câble avec ressort M6 2000.0 mm Acier Zingué

20068264

Gamme de prix
5,8847 € - 5,2963 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur
    2000.0 mm
  • Largeur
    5.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Type
    Cable with Spring
Câble avec ressort 4.0 mm 1000.0 mm Acier Zingué

20068349

Gamme de prix
7,4469 € - 6,7022 €

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • Longueur
    1000.0 mm
  • Largeur
    5.0 mm
  • Filetage
    4.0 mm
  • Compatibilité
    Mini Rotary Latch
  • Ø trou
    4.0 mm
Accessoires 4.0 mm 1000.0 mm 5.0 mm Acier

20068318

Gamme de prix
5,4619 € - 4,9157 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur
    1000.0 mm
  • Largeur
    5.0 mm
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Type
    Cable without Spring
  • Code produit
    8301409000