Menu Rechercher

Accessoires pour verrous rotatifs

En stock

Les accessoires pour verrous rotatifs offrent un maximum de sécurité et de commodité dans les systèmes de fermeture par poussée.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
23 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Largeur Longueur Type Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
M6
5.0 mm
1000.0 mm
Câble avec ressort
5,485 € - 6,0944 € Demander le délai de livraison ici
M6
5.0 mm
1500.0 mm
Câble avec ressort
Demander le délai de livraison ici
M6
5.0 mm
2000.0 mm
Câble sans ressort
  • sur 2
Câble avec ressort M6 1000.0 mm Acier Zingué

20068288


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur
    1000.0 mm
  • Largeur
    5.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Type
    Câble avec ressort
Câble avec ressort M6 1500.0 mm Acier Zingué

20068257

Gamme de prix
6,0944 € - 5,485 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur
    1500.0 mm
  • Largeur
    5.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Type
    Câble avec ressort
Accessoires 4.0 mm 2000.0 mm 5.0 mm Acier

20068271


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur
    2000.0 mm
  • Largeur
    5.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Type
    Câble sans ressort