Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les aimants grappins sont parfaitement adaptés aux applications telles que les présentoirs aux points de vente, les expositions ou l'équipement de serrage. Les aimants grappins sont disponibles dans différentes tailles et dans de nombreux styles de fixation.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Température maximale de fonctionnement | Force de traction | Matière de l'aimant | Filetage | Diamètre total | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,5457 € - 20,5457 € | 13 En stock |
428 °F
220 °C
|
6.0 kg
6.0 kg
|
Alnico 5
|
M6
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 12,1186 € - 12,1186 € | Demander le délai de livraison ici |
932 °F
500 °C
|
3.0 kg
3.0 kg
|
Alnico 5
|
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 36,1835 € - 36,1835 € | Demander le délai de livraison ici |
428 °F
220 °C
|
14.0 kg
14.0 kg
|
Alnico 5
|
M6
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10,7625 € - 10,7625 € | Demander le délai de livraison ici |
428 °F
220 °C
|
2.0 kg
2.0 kg
|
Alnico 5
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 9,5786 € - 9,5786 € | Demander le délai de livraison ici |
212 °F
100 °C
|
15.4 kg
15.4 kg
|
Néodyme
|
M5
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 17,1017 € - 17,1017 € | Demander le délai de livraison ici |
932 °F
500 °C
|
5.0 kg
5.0 kg
|
Alnico 5
|
M5
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 10191637 | 8,5993 € - 8,5993 € | 586 En stock |
212 °F
100 °C
|
13.7 kg
13.7 kg
|
Néodyme
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
| 13,6253 € - 13,6253 € | Demander le délai de livraison ici |
428 °F
220 °C
|
4.0 kg
4.0 kg
|
Alnico 5
|
M6
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 2,8036 € - 2,8036 € | 1 En stock |
356 °F
180 °C
|
7.0 kg
7.0 kg
|
Ferrite
|
M5
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 3,1023 € - 3,1023 € | Demander le délai de livraison ici |
356 °F
180 °C
|
9.0 kg
9.0 kg
|
Ferrite
|
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10,0307 € - 10,0307 € | 31 En stock |
212 °F
100 °C
|
9.2 kg
9.2 kg
|
Néodyme
|
M5
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10,0307 € - 10,0307 € | Demander le délai de livraison ici |
428 °F
220 °C
|
1.0 kg
1.0 kg
|
Alnico 5
|
M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,3354 € - 2,3354 € | 166 En stock |
356 °F
180 °C
|
3.5 kg
3.5 kg
|
Ferrite
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 12,1186 € - 12,1186 € | Demander le délai de livraison ici |
428 °F
220 °C
|
2.5 kg
2.5 kg
|
Alnico 5
|
M6
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 11,9357 € - 11,9357 € | Demander le délai de livraison ici |
212 °F
100 °C
|
19.6 kg
19.6 kg
|
Néodyme
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 27,1861 € - 27,1861 € | Demander le délai de livraison ici |
932 °F
500 °C
|
13.0 kg
13.0 kg
|
Alnico 5
|
M5
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer