Menu Rechercher

Aimants néodyme

En stock

Les aimants au néodyme sont disponibles avec un revêtement nickelé qui protège le matériau magnétique fragile et permet d'éviter la corrosion dans les applications miniatures. La gamme nickelée est disponible en différentes formes et tailles. Cette gamme comprend également des aimants ronds à revêtement poudre noire, qui ont une force magnétique supérieure pour leur petite taille..

Séries: SR2332, SR2335

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
107 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Force de traction Forme Polarité Dimension totale Ajouter au panier
10191477 38,2177 € - 38,2177 € Demander le délai de livraison ici
24.8 kg
Rectangulaire
Nord et Sud
25.0 mm
12 En stock
16.0 kg
Tige
Nord et Sud
20.0 mm
Demander le délai de livraison ici
2.7 kg
Tige
Nord et Sud
8.0 mm
1,0767 € - 1,0767 € 339 En stock
0.7 kg
Cylindrique
Nord
12.0 mm
2,8326 € - 2,8326 € 9 En stock
3.1 kg
Cylindrique
Nord et Sud
14.0 mm
Demander le délai de livraison ici
11.0 kg
Cylindrique
Nord et Sud
20.0 mm
1,2193 € - 1,2193 € 16 En stock
0.8 kg
Cylindrique
Nord et Sud
15.0 mm
6,5651 € - 6,5651 € Demander le délai de livraison ici
6.4 kg
Cylindrique
Nord et Sud
20.0 mm
30 En stock
4.8 kg
Tige
Nord et Sud
10.0 mm
1,7849 € - 1,7849 € 143 En stock
1.4 kg
Tige
Nord et Sud
6.0 mm
0,932 € - 0,932 € Demander le délai de livraison ici
0.5 kg
Cylindrique
Sud
10.0 mm
1,0767 € - 1,0767 € 2 En stock
1.0 kg
Cylindrique
Sud
10.0 mm
13,7545 € - 13,7545 € Demander le délai de livraison ici
9.4 kg
Cylindrique
Sud
20.0 mm
0,8119 € - 0,8119 € 1975 En stock
1.0 kg
Rectangulaire
Nord et Sud
10.0 mm
4,4492 € - 4,4492 € 305 En stock
5.5 kg
Rectangulaire
Nord et Sud
10.0 mm
3,8228 € - 3,8228 € Demander le délai de livraison ici
2.4 kg
Carré
Sud
10.0 mm
1,849 € - 1,849 € 407 En stock
2.7 kg
Cylindrique
Nord et Sud
10.0 mm
1,6294 € - 1,6294 € 305 En stock
1.1 kg
Cylindrique
Nord et Sud
20.0 mm
164 En stock
4.7 kg
Cylindrique
Nord
20.0 mm
0,4528 € - 0,4528 € 24 En stock
0.7 kg
Rectangulaire
Nord et Sud
3.0 mm
  • sur 6
Aimant barre Néodyme Nord et Sud 25.0 mm 24.8 kg

10191477

Gamme de prix
38,2177 € - 38,2177 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    10.0 mm
  • Dimension totale
    25.0 mm
  • Forme
    Rectangulaire
  • Force de traction
    24.8 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 20.0 mm 16.0 kg

10191071


Niveaux de stock
12 En stock
Caractéristiques
  • Dimension totale
    20.0 mm
  • Forme
    Tige
  • Force de traction
    16.0 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 8.0 mm 2.7 kg

10191156


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dimension totale
    8.0 mm
  • Forme
    Tige
  • Force de traction
    2.7 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
Aimant cylindrique Néodyme Nord 12.0 mm 0.7 kg

10191231

Gamme de prix
1,0767 € - 1,0767 €

Niveaux de stock
339 En stock
Caractéristiques
  • Dimension totale
    12.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    0.7 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 14.0 mm 3.1 kg

10190890

Gamme de prix
2,8326 € - 2,8326 €

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    4.0 mm
  • Dimension totale
    14.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    3.1 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 20.0 mm 11.0 kg

10190999


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    10.0 mm
  • Dimension totale
    20.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    11.0 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 15.0 mm 0.8 kg

10190906

Gamme de prix
1,2193 € - 1,2193 €

Niveaux de stock
16 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    1.0 mm
  • Dimension totale
    15.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    0.8 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 20.0 mm 6.4 kg

10190982

Gamme de prix
6,5651 € - 6,5651 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    5.0 mm
  • Dimension totale
    20.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    6.4 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 10.0 mm 4.8 kg

10191064


Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • Dimension totale
    10.0 mm
  • Forme
    Tige
  • Force de traction
    4.8 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 6.0 mm 1.4 kg

10191149

Gamme de prix
1,7849 € - 1,7849 €

Niveaux de stock
143 En stock
Caractéristiques
  • Dimension totale
    6.0 mm
  • Forme
    Tige
  • Force de traction
    1.4 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
Aimant cylindrique Néodyme Sud 10.0 mm 0.5 kg

10191224

Gamme de prix
0,932 € - 0,932 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dimension totale
    10.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    0.5 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
Aimant cylindrique Néodyme Sud 10.0 mm 1.0 kg

10191309

Gamme de prix
1,0767 € - 1,0767 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Dimension totale
    10.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    1.0 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
Aimant cylindrique Néodyme Sud 20.0 mm 9.4 kg

10191583

Gamme de prix
13,7545 € - 13,7545 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    10.0 mm
  • Dimension totale
    20.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    9.4 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
Aimant barre Néodyme Nord et Sud 10.0 mm 1.0 kg

10191347

Gamme de prix
0,8119 € - 0,8119 €

Niveaux de stock
1975 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    2.0 mm
  • Dimension totale
    10.0 mm
  • Forme
    Rectangulaire
  • Force de traction
    1.0 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
Aimant barre Néodyme Nord et Sud 10.0 mm 5.5 kg

10191422

Gamme de prix
4,4492 € - 4,4492 €

Niveaux de stock
305 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    5.0 mm
  • Dimension totale
    10.0 mm
  • Forme
    Rectangulaire
  • Force de traction
    5.5 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
Aimant barre Néodyme Sud 10.0 mm 2.4 kg

10191521

Gamme de prix
3,8228 € - 3,8228 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    5.0 mm
  • Dimension totale
    10.0 mm
  • Forme
    Carré
  • Force de traction
    2.4 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 10.0 mm 2.7 kg

10190876

Gamme de prix
1,849 € - 1,849 €

Niveaux de stock
407 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    5.0 mm
  • Dimension totale
    10.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    2.7 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 20.0 mm 1.1 kg

10190951

Gamme de prix
1,6294 € - 1,6294 €

Niveaux de stock
305 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    1.0 mm
  • Dimension totale
    20.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    1.1 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
Aimant cylindrique Néodyme Nord 20.0 mm 4.7 kg

10191552


Niveaux de stock
164 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    5.0 mm
  • Dimension totale
    20.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    4.7 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
Aimant barre Néodyme Nord et Sud 3.0 mm 0.7 kg

10191316

Gamme de prix
0,4528 € - 0,4528 €

Niveaux de stock
24 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    3.0 mm
  • Dimension totale
    3.0 mm
  • Forme
    Rectangulaire
  • Force de traction
    0.7 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi