Menu Rechercher

Aimants néodyme

En stock

Les aimants au néodyme sont disponibles avec un revêtement nickelé qui protège le matériau magnétique fragile et permet d'éviter la corrosion dans les applications miniatures. La gamme nickelée est disponible en différentes formes et tailles. Cette gamme comprend également des aimants ronds à revêtement poudre noire, qui ont une force magnétique supérieure pour leur petite taille..

Séries: SR2332, SR2335

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
107 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Force de traction Forme Polarité Dimension totale Ajouter au panier
3,5882 € - 3,5882 € Demander le délai de livraison ici
2.2 kg
Cylindrique
Sud
20.0 mm
10,1706 € - 10,1706 € Demander le délai de livraison ici
6.0 kg
Cylindrique
Sud
25.0 mm
13 En stock
0.4 kg
Tige
Nord et Sud
3.0 mm
3,2287 € - 3,2287 € 434 En stock
5.1 kg
Rectangulaire
Nord et Sud
10.0 mm
1,2193 € - 1,2193 € 6 En stock
1.6 kg
Cylindrique
Nord et Sud
10.0 mm
28,6713 € - 28,6713 € Demander le délai de livraison ici
14.0 kg
Cylindrique
Nord et Sud
40.0 mm
2 En stock
1.0 kg
Tige
Nord et Sud
5.0 mm
0,6672 € - 0,6672 € 8 En stock
0.4 kg
Cylindrique
Nord
8.0 mm
0,6672 € - 0,6672 € Demander le délai de livraison ici
0.8 kg
Cylindrique
Nord
8.0 mm
1,2898 € - 1,2898 € 18 En stock
0.8 kg
Cylindrique
Sud
15.0 mm
8,1176 € - 8,1176 € 92 En stock
6.0 kg
Cylindrique
Nord et Sud
19.0 mm
14,3357 € - 14,3357 € Demander le délai de livraison ici
13.0 kg
Cylindrique
Nord et Sud
22.0 mm
0,6926 € - 0,6926 € 9 En stock
0.3 kg
Cylindrique
Nord
6.0 mm
1,2194 € - 1,2194 € 8 En stock
1.2 kg
Rectangulaire
Nord et Sud
6.0 mm
Demander le délai de livraison ici
4.9 kg
Rectangulaire
Nord et Sud
25.0 mm
24,3663 € - 24,3663 € 1 En stock
12.9 kg
Rectangulaire
Nord et Sud
20.0 mm
1,0267 € - 1,0267 € 50 En stock
1.3 kg
Cylindrique
Nord et Sud
12.0 mm
3,5925 € - 3,5925 € 71 En stock
2.4 kg
Cylindrique
Nord et Sud
20.0 mm
4,7656 € - 4,7656 € 165 En stock
3.8 kg
Tige
Nord et Sud
10.0 mm
Demander le délai de livraison ici
1.0 kg
Tige
Nord et Sud
5.0 mm
  • sur 6
Aimant cylindrique Néodyme Sud 20.0 mm 2.2 kg

10191545

Gamme de prix
3,5882 € - 3,5882 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    2.0 mm
  • Dimension totale
    20.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    2.2 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
Aimant cylindrique Néodyme Sud 25.0 mm 6.0 kg

10191620

Gamme de prix
10,1706 € - 10,1706 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    5.0 mm
  • Dimension totale
    25.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    6.0 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 3.0 mm 0.4 kg

10191095


Niveaux de stock
13 En stock
Caractéristiques
  • Dimension totale
    3.0 mm
  • Forme
    Tige
  • Force de traction
    0.4 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
Aimant barre Néodyme Nord et Sud 10.0 mm 5.1 kg

10191392

Gamme de prix
3,2287 € - 3,2287 €

Niveaux de stock
434 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    5.0 mm
  • Dimension totale
    10.0 mm
  • Forme
    Rectangulaire
  • Force de traction
    5.1 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 10.0 mm 1.6 kg

10190852

Gamme de prix
1,2193 € - 1,2193 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    3.0 mm
  • Dimension totale
    10.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    1.6 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 40.0 mm 14.0 kg

10191033

Gamme de prix
28,6713 € - 28,6713 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    5.0 mm
  • Dimension totale
    40.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    14.0 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 5.0 mm 1.0 kg

10191118


Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Dimension totale
    5.0 mm
  • Forme
    Tige
  • Force de traction
    1.0 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
Aimant cylindrique Néodyme Nord 8.0 mm 0.4 kg

10191194

Gamme de prix
0,6672 € - 0,6672 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Dimension totale
    8.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    0.4 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
Aimant cylindrique Néodyme Nord 8.0 mm 0.8 kg

10191279

Gamme de prix
0,6672 € - 0,6672 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dimension totale
    8.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    0.8 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
Aimant cylindrique Néodyme Sud 15.0 mm 0.8 kg

10191262

Gamme de prix
1,2898 € - 1,2898 €

Niveaux de stock
18 En stock
Caractéristiques
  • Dimension totale
    15.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    0.8 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 19.0 mm 6.0 kg

10190937

Gamme de prix
8,1176 € - 8,1176 €

Niveaux de stock
92 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    5.0 mm
  • Dimension totale
    19.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    6.0 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 22.0 mm 13.0 kg

10191019

Gamme de prix
14,3357 € - 14,3357 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    10.0 mm
  • Dimension totale
    22.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    13.0 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
Aimant cylindrique Néodyme Nord 6.0 mm 0.3 kg

10191170

Gamme de prix
0,6926 € - 0,6926 €

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • Dimension totale
    6.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    0.3 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
Aimant barre Néodyme Nord et Sud 6.0 mm 1.2 kg

10191385

Gamme de prix
1,2194 € - 1,2194 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    1.5 mm
  • Dimension totale
    6.0 mm
  • Forme
    Rectangulaire
  • Force de traction
    1.2 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
Aimant barre Néodyme Nord et Sud 25.0 mm 4.9 kg

10191460


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    2.0 mm
  • Dimension totale
    25.0 mm
  • Forme
    Rectangulaire
  • Force de traction
    4.9 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
Aimant barre Néodyme Nord et Sud 20.0 mm 12.9 kg

10191484

Gamme de prix
24,3663 € - 24,3663 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    4.0 mm
  • Dimension totale
    20.0 mm
  • Forme
    Rectangulaire
  • Force de traction
    12.9 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 12.0 mm 1.3 kg

10190883

Gamme de prix
1,0267 € - 1,0267 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    2.0 mm
  • Dimension totale
    12.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    1.3 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 20.0 mm 2.4 kg

10190968

Gamme de prix
3,5925 € - 3,5925 €

Niveaux de stock
71 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    2.0 mm
  • Dimension totale
    20.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    2.4 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 10.0 mm 3.8 kg

10191040

Gamme de prix
4,7656 € - 4,7656 €

Niveaux de stock
165 En stock
Caractéristiques
  • Dimension totale
    10.0 mm
  • Forme
    Tige
  • Force de traction
    3.8 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 5.0 mm 1.0 kg

10191125


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dimension totale
    5.0 mm
  • Forme
    Tige
  • Force de traction
    1.0 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
  • Matière de l'aimant
    Néodyme