Menu Rechercher

Arbres aluminium

En stock

Ces arbres aluminium constituent une alternative polyvalente, amagnétique et légère pour divers secteurs qui ont besoin d’un composant solide et durable. Ils disposent d’un rapport résistance-poids élevé, d’une bonne résistance à la corrosion et d’une conductivité thermique. La résistance à la corrosion offre une durée de vie plus longue aux arbres et évite la nécessité d’un entretien ou d’un remplacement régulier.

Ils peuvent supporter des charges considérables et fonctionnent sans déformation ou défaillance dans des circonstances difficiles. Ils ne sont pas destinés à être utilisés avec des paliers à bague à boule linéaire, mais plutôt avec des bagues céramique autolubrifiantes.

Ils peuvent supporter des températures comprises entre -130 C et +200 C. Eu égard à ces caractéristiques, ils sont fréquemment utilisés dans des applications tels que les équipements pétroliers et gaziers, les dispositifs médicaux, le secteur de la construction et le secteur automobile.

  • Disposent d'un rapport résistance-poids élevé, d'une résistance à la corrosion et d'une conductivité thermique.
  • La résistance à la corrosion offre une durée de vie plus longue aux arbres et évite la nécessité d'un entretien ou d'un remplacement régulier.
  • Ils peuvent supporter des températures comprises entre -130 C et +200 C.
Matière: Aluminium Séries: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
342 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 tol. h6 l1 Ajouter au panier
262,1099 € - 290,4261 € Demander le délai de livraison ici
30.0
1250.0
49,8304 € - 55,2116 € Demander le délai de livraison ici
25.0
350.0
132,1958 € - 146,4776 € Demander le délai de livraison ici
25.0
1000.0
542,613 € - 601,2363 € Demander le délai de livraison ici
30.0
2000.0
147,7907 € - 163,7622 € Demander le délai de livraison ici
40.0
450.0
188,0747 € - 208,3943 € Demander le délai de livraison ici
20.0
1800.0
202,2167 € - 224,0645 € Demander le délai de livraison ici
20.0
1950.0
22,4183 € - 24,8399 € Demander le délai de livraison ici
25.0
150.0
174,4709 € - 193,316 € Demander le délai de livraison ici
25.0
1250.0
68,3312 € - 75,7142 € Demander le délai de livraison ici
20.0
650.0
73,0343 € - 80,934 € Demander le délai de livraison ici
20.0
700.0
504,6429 € - 559,1657 € Demander le délai de livraison ici
40.0
1550.0
441,6823 € - 489,4032 € Demander le délai de livraison ici
40.0
1350.0
149,4589 € - 165,6026 € Demander le délai de livraison ici
16.0
1750.0
360,2532 € - 399,1704 € Demander le délai de livraison ici
30.0
1750.0
Demander le délai de livraison ici
50.0
500.0
249,3564 € - 276,2949 € Demander le délai de livraison ici
25.0
1850.0
425,9475 € - 471,968 € Demander le délai de livraison ici
40.0
1300.0
117,3866 € - 130,0756 € Demander le délai de livraison ici
20.0
1050.0
136,2425 € - 150,9548 € Demander le délai de livraison ici
20.0
1250.0
  • sur 18
Arbre 30.0 1250.0 +0,-9 Aluminium

20336028

Gamme de prix
290,4261 € - 262,1099 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 25.0 350.0 +0,-9 Aluminium

20335472

Gamme de prix
55,2116 € - 49,8304 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 25.0 1000.0 +0,-9 Aluminium

20335595

Gamme de prix
146,4776 € - 132,1958 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 30.0 2000.0 +0,-9 Aluminium

20336172

Gamme de prix
601,2363 € - 542,613 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 40.0 450.0 +0,-9 Aluminium

20336257

Gamme de prix
163,7622 € - 147,7907 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 20.0 1800.0 +0,-9 Aluminium

20335373

Gamme de prix
208,3943 € - 188,0747 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 20.0 1950.0 +0,-9 Aluminium

20335403

Gamme de prix
224,0645 € - 202,2167 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1950.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 25.0 150.0 +0,-9 Aluminium

20335434

Gamme de prix
24,8399 € - 22,4183 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 25.0 1250.0 +0,-9 Aluminium

20335649

Gamme de prix
193,316 € - 174,4709 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 20.0 650.0 +0,-9 Aluminium

20335151

Gamme de prix
75,7142 € - 68,3312 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 20.0 700.0 +0,-9 Aluminium

20335168

Gamme de prix
80,934 € - 73,0343 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 40.0 1550.0 +0,-9 Aluminium

20336462

Gamme de prix
559,1657 € - 504,6429 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 40.0 1350.0 +0,-9 Aluminium

20336424

Gamme de prix
489,4032 € - 441,6823 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 16.0 1750.0 +0,-9 Aluminium

20334987

Gamme de prix
165,6026 € - 149,4589 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 30.0 1750.0 +0,-9 Aluminium

20336127

Gamme de prix
399,1704 € - 360,2532 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 50.0 500.0 +0,-9 Aluminium

20336646


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 25.0 1850.0 +0,-9 Aluminium

20335762

Gamme de prix
276,2949 € - 249,3564 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 40.0 1300.0 +0,-9 Aluminium

20336417

Gamme de prix
471,968 € - 425,9475 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 20.0 1050.0 +0,-9 Aluminium

20335229

Gamme de prix
130,0756 € - 117,3866 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1050.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 20.0 1250.0 +0,-9 Aluminium

20335267

Gamme de prix
150,9548 € - 136,2425 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000