Menu Rechercher

Arbres aluminium

En stock

Ces arbres aluminium constituent une alternative polyvalente, amagnétique et légère pour divers secteurs qui ont besoin d’un composant solide et durable. Ils disposent d’un rapport résistance-poids élevé, d’une bonne résistance à la corrosion et d’une conductivité thermique. La résistance à la corrosion offre une durée de vie plus longue aux arbres et évite la nécessité d’un entretien ou d’un remplacement régulier.

Ils peuvent supporter des charges considérables et fonctionnent sans déformation ou défaillance dans des circonstances difficiles. Ils ne sont pas destinés à être utilisés avec des paliers à bague à boule linéaire, mais plutôt avec des bagues céramique autolubrifiantes.

Ils peuvent supporter des températures comprises entre -130 C et +200 C. Eu égard à ces caractéristiques, ils sont fréquemment utilisés dans des applications tels que les équipements pétroliers et gaziers, les dispositifs médicaux, le secteur de la construction et le secteur automobile.

  • Disposent d'un rapport résistance-poids élevé, d'une résistance à la corrosion et d'une conductivité thermique.
  • La résistance à la corrosion offre une durée de vie plus longue aux arbres et évite la nécessité d'un entretien ou d'un remplacement régulier.
  • Ils peuvent supporter des températures comprises entre -130 C et +200 C.
Matière: Aluminium Séries: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
342 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 tol. h6 l1 Ajouter au panier
103,912 € - 115,148 € Demander le délai de livraison ici
30.0
450.0
77,7483 € - 86,1539 € Demander le délai de livraison ici
20.0
750.0
150,3845 € - 166,6358 € Demander le délai de livraison ici
20.0
1400.0
168,9928 € - 187,2568 € Demander le délai de livraison ici
30.0
750.0
350,427 € - 388,2895 € Demander le délai de livraison ici
30.0
1700.0
8,9867 € - 9,9554 € Demander le délai de livraison ici
8.0
100.0
25,0013 € - 27,7027 € Demander le délai de livraison ici
8.0
450.0
195,2856 € - 216,3801 € Demander le délai de livraison ici
40.0
600.0
92,3746 € - 102,3514 € Demander le délai de livraison ici
8.0
1750.0
11,7419 € - 13,0119 € Demander le délai de livraison ici
10.0
150.0
35,7315 € - 39,5953 € Demander le délai de livraison ici
10.0
550.0
24,6031 € - 27,2615 € Demander le délai de livraison ici
10.0
350.0
81,3753 € - 90,1682 € Demander le délai de livraison ici
10.0
1200.0
83,8829 € - 92,945 € Demander le délai de livraison ici
10.0
1250.0
16,3805 € - 18,1456 € Demander le délai de livraison ici
12.0
200.0
36,6248 € - 40,5746 € Demander le délai de livraison ici
12.0
500.0
Demander le délai de livraison ici
50.0
350.0
Demander le délai de livraison ici
50.0
150.0
31,2436 € - 34,6122 € Demander le délai de livraison ici
16.0
300.0
99,0581 € - 109,756 € Demander le délai de livraison ici
12.0
1300.0
  • sur 18
Arbre 30.0 450.0 +0,-9 Aluminium

20335878

Gamme de prix
115,148 € - 103,912 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 20.0 750.0 +0,-9 Aluminium

20335175

Gamme de prix
86,1539 € - 77,7483 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 20.0 1400.0 +0,-9 Aluminium

20335298

Gamme de prix
166,6358 € - 150,3845 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 30.0 750.0 +0,-9 Aluminium

20335939

Gamme de prix
187,2568 € - 168,9928 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 30.0 1700.0 +0,-9 Aluminium

20336110

Gamme de prix
388,2895 € - 350,427 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 8.0 100.0 +0,-9 Aluminium

20333522

Gamme de prix
9,9554 € - 8,9867 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 8.0 450.0 +0,-9 Aluminium

20333591

Gamme de prix
27,7027 € - 25,0013 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 40.0 600.0 +0,-9 Aluminium

20336288

Gamme de prix
216,3801 € - 195,2856 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 8.0 1750.0 +0,-9 Aluminium

20333843

Gamme de prix
102,3514 € - 92,3746 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 10.0 150.0 +0,-9 Aluminium

20333911

Gamme de prix
13,0119 € - 11,7419 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 10.0 550.0 +0,-9 Aluminium

20333997

Gamme de prix
39,5953 € - 35,7315 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 10.0 350.0 +0,-9 Aluminium

20333959

Gamme de prix
27,2615 € - 24,6031 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 10.0 1200.0 +0,-9 Aluminium

20334116

Gamme de prix
90,1682 € - 81,3753 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 10.0 1250.0 +0,-9 Aluminium

20334123

Gamme de prix
92,945 € - 83,8829 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 12.0 200.0 +0,-9 Aluminium

20334307

Gamme de prix
18,1456 € - 16,3805 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 12.0 500.0 +0,-9 Aluminium

20334369

Gamme de prix
40,5746 € - 36,6248 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 50.0 350.0 +0,-9 Aluminium

20336615


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 50.0 150.0 +0,-9 Aluminium

20336578


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 16.0 300.0 +0,-9 Aluminium

20334703

Gamme de prix
34,6122 € - 31,2436 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 12.0 1300.0 +0,-9 Aluminium

20334512

Gamme de prix
109,756 € - 99,0581 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000