Menu Rechercher

Arbres de levier de vitesses

En cours de production

Les arbres de levier de vitesses sont filetés aux deux extrémités de façon à se connecter à votre tringlerie d'un côté et à amplifier ainsi la force d'entrée jusqu'aux engrenages. Le type de bouton de votre choix peut être rattaché au goujon fileté, sur l'autre extrémité. Ces arbres sont disponibles avec un arbre en acier ou en acier inoxydable, et un insert en laiton.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
8 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur totale Longueur de filetage long Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
M10
152.4 mm
19.1 mm
Demander le délai de livraison ici
M6
63.5 mm
12.7 mm
Demander le délai de livraison ici
M6
127.0 mm
12.7 mm
13,1518 € - 13,1518 € Demander le délai de livraison ici
M8
63.5 mm
12.7 mm
Demander le délai de livraison ici
M6
88.9 mm
12.7 mm
14,0236 € - 14,0236 € Demander le délai de livraison ici
M8
127.0 mm
12.7 mm
22,6121 € - 22,6121 € Demander le délai de livraison ici
M12
203.2 mm
25.4 mm
20,2335 € - 20,2335 € Demander le délai de livraison ici
M12
152.4 mm
19.1 mm
Arbre de levier de vitesses M10 1.5 mm 152.4 mm

10313510


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de filetage long
    19.1 mm
  • Diamètre d'arbre
    11.1 mm
  • Filetage
    M10
  • Code produit
    3926909790
  • Longueur totale
    152.4 mm
Arbre de levier de vitesses M6 1.0 mm 63.5 mm

10313473


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de filetage long
    12.7 mm
  • Diamètre d'arbre
    7.9 mm
  • Filetage
    M6
  • Code produit
    3926909790
  • Longueur totale
    63.5 mm
Arbre de levier de vitesses M6 1.0 mm 127.0 mm

10313497


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de filetage long
    12.7 mm
  • Diamètre d'arbre
    7.9 mm
  • Filetage
    M6
  • Code produit
    3926909790
  • Longueur totale
    127.0 mm
Arbre de levier de vitesses 63.5 mm M8 9.5 mm

10635865

Gamme de prix
13,1518 € - 13,1518 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de filetage long
    12.7 mm
  • Diamètre d'arbre
    9.5 mm
  • Filetage
    M8
  • Code produit
    3926909790
  • Longueur totale
    63.5 mm
Arbre de levier de vitesses M6 1.0 mm 88.9 mm

10313480


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de filetage long
    12.7 mm
  • Diamètre d'arbre
    7.9 mm
  • Filetage
    M6
  • Code produit
    3926909790
  • Longueur totale
    88.9 mm
Arbre de levier de vitesses M8 1.25 mm 127.0 mm

10313503

Gamme de prix
14,0236 € - 14,0236 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de filetage long
    12.7 mm
  • Diamètre d'arbre
    9.5 mm
  • Filetage
    M8
  • Code produit
    3926909790
  • Longueur totale
    127.0 mm
Arbre de levier de vitesses M12 1.75 mm 203.2 mm

10313527

Gamme de prix
22,6121 € - 22,6121 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de filetage long
    25.4 mm
  • Diamètre d'arbre
    14.3 mm
  • Filetage
    M12
  • Code produit
    3926909790
  • Longueur totale
    203.2 mm
Arbre de levier de vitesses 152.4 mm M12 14.3 mm

10635940

Gamme de prix
20,2335 € - 20,2335 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de filetage long
    19.1 mm
  • Diamètre d'arbre
    14.3 mm
  • Filetage
    M12
  • Code produit
    3926909790
  • Longueur totale
    152.4 mm