Menu Rechercher

Arbres en acier inoxydable trempé

En stock

Ces arbres en acier inoxydable trempé fournissent une solidité, une durabilité et une fiabilité élevées. Ils sont utilisés avec des paliers linéaires et sont adaptés aux applications exigeantes exposées à la corrosion, à l’usure et à des conditions difficiles comme une résistance à l’humidité ou aux produits chimiques, sans sacrifier l’intégrité structurelle.

Ces arbres jouissent d’une longue durée de vie et ont besoin de peu d’entretien, ce qui réduit les temps d’arrêt et les dépenses totales de fonctionnement. Ils assurent un mouvement rotatif lisse et précis lorsqu’ils sont associés à une douille à billes. On les retrouve dans les applications comme les équipements de transformation des aliments, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.

  • Adaptés aux applications exposées à la corrosion, à l’usure et à des conditions exigeantes comme une résistance à l’humidité ou aux produits chimiques.
  • Ils assurent un mouvement rotatif lisse et précis lorsqu'ils sont associés à une douille à billes.
  • On les retrouve dans les applications comme les équipements de transformation des aliments, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
Matière: Acier inoxydable Séries: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
1 230 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Ajouter au panier
296,7134 € - 329,6778 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
5250.0
329,9028 € - 366,5562 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
5900.0
335,2338 € - 372,4832 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
6000.0
63,9944 € - 71,1023 € Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
1150.0
80,2685 € - 89,1872 € Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
1550.0
50,5095 € - 56,1216 € Demander le délai de livraison ici
0.4
8.0
1000.0
119,0926 € - 132,33 € Demander le délai de livraison ici
0.4
8.0
2450.0
115,5273 € - 128,3599 € Demander le délai de livraison ici
0.4
8.0
2350.0
183,1656 € - 203,5223 € Demander le délai de livraison ici
0.4
8.0
3100.0
211,9574 € - 235,5083 € Demander le délai de livraison ici
0.4
8.0
3650.0
241,6153 € - 268,4614 € Demander le délai de livraison ici
0.4
8.0
4200.0
25,8677 € - 28,7357 € Demander le délai de livraison ici
0.4
8.0
400.0
245,7879 € - 273,0951 € Demander le délai de livraison ici
0.4
8.0
4300.0
180,4214 € - 200,4632 € Demander le délai de livraison ici
0.4
8.0
3050.0
222,6644 € - 247,4074 € Demander le délai de livraison ici
0.4
8.0
3850.0
251,0851 € - 278,9772 € Demander le délai de livraison ici
0.4
8.0
4400.0
261,8146 € - 290,9101 € Demander le délai de livraison ici
0.4
8.0
4600.0
230,8184 € - 256,4611 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
4000.0
264,5475 € - 293,9467 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
4650.0
141,5749 € - 157,3092 € Demander le délai de livraison ici
0.4
8.0
3000.0
  • sur 62
Arbre durci 6.0 5250.0 0.4 Acier inoxydable

20295318

Gamme de prix
329,6778 € - 296,7134 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 6.0 5900.0 0.4 Acier inoxydable

20295448

Gamme de prix
366,5562 € - 329,9028 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 6.0 6000.0 0.4 Acier inoxydable

20295462

Gamme de prix
372,4832 € - 335,2338 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    6000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 10.0 1150.0 0.4 Acier inoxydable

20296872

Gamme de prix
71,1023 € - 63,9944 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 10.0 1550.0 0.4 Acier inoxydable

20296957

Gamme de prix
89,1872 € - 80,2685 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 8.0 1000.0 0.4 Acier inoxydable

20295653

Gamme de prix
56,1216 € - 50,5095 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 8.0 2450.0 0.4 Acier inoxydable

20295943

Gamme de prix
132,33 € - 119,0926 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 8.0 2350.0 0.4 Acier inoxydable

20295929

Gamme de prix
128,3599 € - 115,5273 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 8.0 3100.0 0.4 Acier inoxydable

20296070

Gamme de prix
203,5223 € - 183,1656 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 8.0 3650.0 0.4 Acier inoxydable

20296186

Gamme de prix
235,5083 € - 211,9574 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 8.0 4200.0 0.4 Acier inoxydable

20296292

Gamme de prix
268,4614 € - 241,6153 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 8.0 400.0 0.4 Acier inoxydable

20295530

Gamme de prix
28,7357 € - 25,8677 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 8.0 4300.0 0.4 Acier inoxydable

20296315

Gamme de prix
273,0951 € - 245,7879 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    4300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 8.0 3050.0 0.4 Acier inoxydable

20296063

Gamme de prix
200,4632 € - 180,4214 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    3050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 8.0 3850.0 0.4 Acier inoxydable

20296223

Gamme de prix
247,4074 € - 222,6644 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 8.0 4400.0 0.4 Acier inoxydable

20296339

Gamme de prix
278,9772 € - 251,0851 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 8.0 4600.0 0.4 Acier inoxydable

20296377

Gamme de prix
290,9101 € - 261,8146 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 6.0 4000.0 0.4 Acier inoxydable

20295066

Gamme de prix
256,4611 € - 230,8184 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 6.0 4650.0 0.4 Acier inoxydable

20295196

Gamme de prix
293,9467 € - 264,5475 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 8.0 3000.0 0.4 Acier inoxydable

20296056

Gamme de prix
157,3092 € - 141,5749 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    3000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900