Menu Rechercher

Arbres en acier inoxydable trempé

En stock

Ces arbres en acier inoxydable trempé fournissent une solidité, une durabilité et une fiabilité élevées. Ils sont utilisés avec des paliers linéaires et sont adaptés aux applications exigeantes exposées à la corrosion, à l’usure et à des conditions difficiles comme une résistance à l’humidité ou aux produits chimiques, sans sacrifier l’intégrité structurelle.

Ces arbres jouissent d’une longue durée de vie et ont besoin de peu d’entretien, ce qui réduit les temps d’arrêt et les dépenses totales de fonctionnement. Ils assurent un mouvement rotatif lisse et précis lorsqu’ils sont associés à une douille à billes. On les retrouve dans les applications comme les équipements de transformation des aliments, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.

  • Adaptés aux applications exposées à la corrosion, à l’usure et à des conditions exigeantes comme une résistance à l’humidité ou aux produits chimiques.
  • Ils assurent un mouvement rotatif lisse et précis lorsqu'ils sont associés à une douille à billes.
  • On les retrouve dans les applications comme les équipements de transformation des aliments, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
Matière: Acier inoxydable Séries: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
1 230 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Ajouter au panier
201,8642 € - 224,2936 € Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
3650.0
277,4642 € - 308,2912 € Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
5150.0
295,3306 € - 328,1392 € Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
5500.0
119,4733 € - 132,7446 € Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
2600.0
300,4399 € - 333,8268 € Demander le délai de livraison ici
0.4
8.0
5600.0
85,8936 € - 95,4372 € Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
1800.0
143,4295 € - 159,3661 € Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
3000.0
128,8563 € - 143,1773 € Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
2850.0
196,7122 € - 218,5738 € Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
3550.0
257,07 € - 285,637 € Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
4750.0
234,0837 € - 260,0906 € Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
4300.0
176,9927 € - 196,6586 € Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
3150.0
126,8105 € - 140,8958 € Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
2800.0
219,827 € - 244,2487 € Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
4000.0
239,1287 € - 265,6926 € Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
4400.0
111,4292 € - 123,8114 € Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
2400.0
130,838 € - 145,3731 € Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
2900.0
78,0636 € - 86,7397 € Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
1600.0
254,4779 € - 282,7556 € Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
4700.0
123,5329 € - 137,254 € Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
2700.0
  • sur 62
Arbre durci 10.0 3650.0 0.4 Acier inoxydable

20297374

Gamme de prix
224,2936 € - 201,8642 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 10.0 5150.0 0.4 Acier inoxydable

20297671

Gamme de prix
308,2912 € - 277,4642 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 10.0 5500.0 0.4 Acier inoxydable

20297749

Gamme de prix
328,1392 € - 295,3306 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 10.0 2600.0 0.4 Acier inoxydable

20297169

Gamme de prix
132,7446 € - 119,4733 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 8.0 5600.0 0.4 Acier inoxydable

20296575

Gamme de prix
333,8268 € - 300,4399 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 10.0 1800.0 0.4 Acier inoxydable

20297008

Gamme de prix
95,4372 € - 85,8936 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 10.0 3000.0 0.4 Acier inoxydable

20297244

Gamme de prix
159,3661 € - 143,4295 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 10.0 2850.0 0.4 Acier inoxydable

20297213

Gamme de prix
143,1773 € - 128,8563 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 10.0 3550.0 0.4 Acier inoxydable

20297350

Gamme de prix
218,5738 € - 196,7122 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 10.0 4750.0 0.4 Acier inoxydable

20297596

Gamme de prix
285,637 € - 257,07 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 10.0 4300.0 0.4 Acier inoxydable

20297503

Gamme de prix
260,0906 € - 234,0837 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 10.0 3150.0 0.4 Acier inoxydable

20297275

Gamme de prix
196,6586 € - 176,9927 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 10.0 2800.0 0.4 Acier inoxydable

20297206

Gamme de prix
140,8958 € - 126,8105 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 10.0 4000.0 0.4 Acier inoxydable

20297442

Gamme de prix
244,2487 € - 219,827 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 10.0 4400.0 0.4 Acier inoxydable

20297527

Gamme de prix
265,6926 € - 239,1287 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 10.0 2400.0 0.4 Acier inoxydable

20297121

Gamme de prix
123,8114 € - 111,4292 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 10.0 2900.0 0.4 Acier inoxydable

20297220

Gamme de prix
145,3731 € - 130,838 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 10.0 1600.0 0.4 Acier inoxydable

20296964

Gamme de prix
86,7397 € - 78,0636 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 10.0 4700.0 0.4 Acier inoxydable

20297589

Gamme de prix
282,7556 € - 254,4779 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 10.0 2700.0 0.4 Acier inoxydable

20297183

Gamme de prix
137,254 € - 123,5329 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900