Menu Rechercher

Arrêts de porte

En stock

This category contains both Door Stops and Stop Locks. Door Stops keep doors from swinging or shutting on their own. It might take the place of cover stays. It provides a secure option for keeping your enclosure accessible for maintenance and exceptional shock absorption properties when the door meets the cabinet frame.

Stop Locks are lightweight stops with good stability that are not exposed to dynamic loads and are not suitable for medium to heavy-duty applications. The lever's locking position varies every 90, fits tightly together, and is resistant to vibrations.

They are well-suited for corrosion-resistant external enclosures, generators, compressors, and industrial enclosures.

  • Door Stops have exceptional shock absorption properties.
  • Stop Locks are used for light-weight applications not exposed to dynamic loads.
  • Used for external enclosures, generators, compressors, and industrial enclosures.
Matière: NBR, Acier, Zamac Couleur: Noir, Rouge Séries:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
9 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Matière Mode de montage Type Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
Rouge
Zamac
With Flange for Surface Mounting
A
Demander le délai de livraison ici
Noir
Acier
Internal M8 Thread
B
10504222 Demander le délai de livraison ici
Rouge
Acier
Internal M8 Thread
B
10504215 Demander le délai de livraison ici
Noir
Zamac
With Flange for Surface Mounting
A
2,7313 € - 4,2488 € 60 En stock
Noir
NBR
Goupille M6
Retenue de porte
Demander le délai de livraison ici
Rouge
Zamac
With Flange for Surface Mounting
A
Demander le délai de livraison ici
Noir
Zamac
With Flange for Surface Mounting
A
Demander le délai de livraison ici
Noir
Acier
Internal M8 Thread
B
Demander le délai de livraison ici
Rouge
Acier
Internal M8 Thread
B
Arrêts de porte 40.0 mm Rouge Zamac

10504208


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de bras
    40.0 mm
  • Longueur de la coulisse
    45.0 mm
  • Ø trou
    5.3 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Zamac
Arrêts de porte 40.0 mm Noir Acier

10504239


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de bras
    40.0 mm
  • Longueur de la coulisse
    17.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Acier
  • Type
    B
Arrêts de porte 40.0 mm Rouge Acier

10504222


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de bras
    40.0 mm
  • Longueur de la coulisse
    17.0 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Acier
  • Type
    B
Arrêts de porte 40.0 mm Noir Zamac

10504215


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de bras
    40.0 mm
  • Longueur de la coulisse
    45.0 mm
  • Ø trou
    5.3 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Zamac
Retenue de porte M6 36.0 mm 18.0 mm NBR

10237267

Gamme de prix
4,2488 € - 2,7313 €

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur sous lèvre
    22.0 mm
  • Profondeur totale
    40.0 mm
  • Longueur de tête
    28.0 mm
  • Ø trou
    20.0 mm
  • Diamètre total
    36.0 mm
Arrêts de porte 55.0 mm Rouge Zamac

10504246


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de bras
    55.0 mm
  • Longueur de la coulisse
    45.0 mm
  • Ø trou
    5.3 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Zamac
Arrêts de porte 55.0 mm Noir Zamac

10504253


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de bras
    55.0 mm
  • Longueur de la coulisse
    45.0 mm
  • Ø trou
    5.3 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Zamac
Arrêts de porte 55.0 mm Noir Acier

10504277


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de bras
    55.0 mm
  • Longueur de la coulisse
    17.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Acier
  • Type
    B
Arrêts de porte 55.0 mm Rouge Acier

10504260


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de bras
    55.0 mm
  • Longueur de la coulisse
    17.0 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Acier
  • Type
    B