Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces articulations à chape, également connues comme extrémité de fourche ou arcade, sont un genre de couplage dans lequel les pièces d'accouplement s'insèrent entre les fourches et sont sécurisées en position par des goupilles de blocage. Elles font office de connexion en forme de U entre deux tiges ou arbres pour faciliter les mouvements de traction ou de poussée linéaire.
Elles sont conçues pour créer une connexion fiable et solide tout en résistant également à l'usure. Elles peuvent supporter des charges et des contraintes, ce qui les rend adaptées aux applications à usage intensif.
Elles sont faciles à installer et à régler à l'aide d'un filetage standard. Cette sélection de composants comprend des filetages standard main droite et main gauche. Elles sont le plus généralement employées comme accouplement à l'extrémité de bouteilles d'air ou à chaque extrémité d'un tendeur ou d'un câble métallique pour tension. Elles peuvent toutefois aussi être utilisées dans d'autres secteurs et applications comme l'automobile, la construction et la fabrication.
Matière: Inox 316, Igumid G, Acier inox 303, Acier Séries: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Taille de la chape | Filetage manuel | Finition | Matière | Type de filetage | d1 tol. H9 | l1 ±0.5 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6135 € - 0,9471 € | Demander le délai de livraison ici |
5x10
|
Right Hand
|
Zingué argent
|
Acier
|
Coarse
|
5.0
|
10.0
|
||
| 2,7552 € - 4,2404 € | Demander le délai de livraison ici |
12x48
|
Right Hand
|
Zingué argent
|
Acier
|
Coarse
|
12.0
|
48.0
|
||
| 2,7445 € - 4,2189 € | Demander le délai de livraison ici |
12x24
|
Right Hand
|
Zingué argent
|
Acier
|
Coarse
|
12.0
|
24.0
|
||
| 4,4126 € - 6,7804 € | Demander le délai de livraison ici |
16x32
|
Right Hand
|
Zingué argent
|
Acier
|
Coarse
|
16.0
|
32.0
|
||
| 135,4031 € - 180,541 € | Demander le délai de livraison ici |
42x84
|
Left Hand
|
Zingué argent
|
Acier
|
Fine
|
42.0
|
84.0
|
||
| 55,4699 € - 73,9599 € | Demander le délai de livraison ici |
20x80
|
Right Hand
|
Zingué argent
|
Acier
|
Fine
|
20.0
|
80.0
|
||
| 0,861 € - 1,3238 € | Demander le délai de livraison ici |
8x16
|
Right Hand
|
Zingué argent
|
Acier
|
Coarse
|
8.0
|
16.0
|
||
| 73,5725 € - 98,1002 € | Demander le délai de livraison ici |
18x36
|
Right Hand
|
Zingué argent
|
Acier
|
Coarse
|
18.0
|
36.0
|
||
| 5,2306 € - 8,0396 € | Demander le délai de livraison ici |
14x56
|
Right Hand
|
Zingué argent
|
Acier
|
Coarse
|
14.0
|
56.0
|
||
| 4,9292 € - 7,5876 € | Demander le délai de livraison ici |
14x28
|
Right Hand
|
Zingué argent
|
Acier
|
Coarse
|
14.0
|
28.0
|
||
| 15,5303 € - 23,8928 € | Demander le délai de livraison ici |
10x40
|
Right Hand
|
Acier inoxydable
|
Inox 316
|
Coarse
|
10.0
|
40.0
|
||
| 5,7257 € - 8,8037 € | Demander le délai de livraison ici |
8x16
|
Right Hand
|
Acier inoxydable
|
Inox 316
|
Coarse
|
8.0
|
16.0
|
||
| 4,0682 € - 6,2531 € | Demander le délai de livraison ici |
6x12
|
Right Hand
|
Acier inoxydable
|
Inox 316
|
Coarse
|
6.0
|
12.0
|
||
| 1,7328 € - 2,6691 € | Demander le délai de livraison ici |
5x10
|
Right Hand
|
Acier inoxydable
|
Inox 316
|
Coarse
|
5.0
|
10.0
|
||
| 69,4289 € - 92,5683 € | Demander le délai de livraison ici |
20x40
|
Right Hand
|
Acier inoxydable
|
Inox 316
|
Coarse
|
20.0
|
40.0
|
||
| 11,2899 € - 17,3707 € | 4 En stock |
10x20
|
Right Hand
|
Acier inoxydable
|
Inox 316
|
Coarse
|
10.0
|
20.0
|
||
| 16,4559 € - 25,3242 € | Demander le délai de livraison ici |
12x24
|
Right Hand
|
Acier inoxydable
|
Inox 316
|
Coarse
|
12.0
|
24.0
|
||
| 25,2381 € - 38,8311 € | Demander le délai de livraison ici |
14x28
|
Right Hand
|
Acier inoxydable
|
Inox 316
|
Coarse
|
14.0
|
28.0
|
||
| 33,1916 € - 51,0681 € | Demander le délai de livraison ici |
16x32
|
Left Hand
|
Acier inoxydable
|
Acier inox 303
|
Coarse
|
16.0
|
32.0
|
||
| 105,042 € - 140,0525 € | Demander le délai de livraison ici |
35x72
|
Left Hand
|
Zingué argent
|
Acier
|
Coarse
|
35.0
|
72.0
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer