Menu Rechercher

Articulations à chape

En stock

Ces articulations à chape, également connues comme extrémité de fourche ou arcade, sont un genre de couplage dans lequel les pièces d'accouplement s'insèrent entre les fourches et sont sécurisées en position par des goupilles de blocage. Elles font office de connexion en forme de U entre deux tiges ou arbres pour faciliter les mouvements de traction ou de poussée linéaire.

Elles sont conçues pour créer une connexion fiable et solide tout en résistant également à l'usure. Elles peuvent supporter des charges et des contraintes, ce qui les rend adaptées aux applications à usage intensif.

Elles sont faciles à installer et à régler à l'aide d'un filetage standard. Cette sélection de composants comprend des filetages standard main droite et main gauche. Elles sont le plus généralement employées comme accouplement à l'extrémité de bouteilles d'air ou à chaque extrémité d'un tendeur ou d'un câble métallique pour tension. Elles peuvent toutefois aussi être utilisées dans d'autres secteurs et applications comme l'automobile, la construction et la fabrication.

  • Connexion en forme de U entre deux tiges ou arbres pour faciliter les mouvements de traction ou de poussée linéaire.
  • Elles créent une connexion fiable et solide tout en résistant également à l'usure.
  • Disponibles avec filetage standard main droite et main gauche.
  • Elle peut supporter de fortes charges et contraintes.
Matière: Inox 316, Igumid G, Acier inox 303, Acier Séries: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
165 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille de la chape Filetage manuel Finition Matière Type de filetage d1 tol. H9 l1 ±0.5 Ajouter au panier
62,3149 € - 83,0865 € Demander le délai de livraison ici
36x72
Right Hand
Zingué argent
Acier
Fine
35.0
72.0
62,6055 € - 83,474 € Demander le délai de livraison ici
20x80
Left Hand
Zingué argent
Acier
Coarse
20.0
80.0
68,1912 € - 90,9216 € Demander le délai de livraison ici
18x36
Left Hand
Zingué argent
Acier
Fine
18.0
36.0
0,7749 € - 1,1839 € Demander le délai de livraison ici
4x16
Left Hand
Zingué argent
Acier
Coarse
4.0
16.0
198,8695 € - 265,1558 € Demander le délai de livraison ici
50x96
Left Hand
Zingué argent
Acier
Fine
50.0
96.0
7,3078 € - 11,2361 € Demander le délai de livraison ici
8x32
Right Hand
Acier inoxydable
Acier inox 303
Fine
8.0
32.0
7,2863 € - 11,2145 € Demander le délai de livraison ici
16x32
Left Hand
Zingué argent
Acier
Coarse
16.0
32.0
4,0252 € - 6,1885 € Demander le délai de livraison ici
6x12
Right Hand
Acier inoxydable
Acier inox 303
Coarse
6.0
12.0
10,0415 € - 15,455 € Demander le délai de livraison ici
16x64
Left Hand
Zingué argent
Acier
Coarse
16.0
64.0
33,4714 € - 51,4986 € Demander le délai de livraison ici
25x50
Left Hand
Zingué argent
Acier
Coarse
25.0
50.0
105,042 € - 140,0525 € Demander le délai de livraison ici
35x72
Left Hand
Zingué argent
Acier
Fine
35.0
72.0
13,2056 € - 20,3196 € Demander le délai de livraison ici
10x40
Right Hand
Acier inoxydable
Acier inox 303
Fine
10.0
40.0
24,4417 € - 37,6042 € Demander le délai de livraison ici
14x28
Left Hand
Acier inoxydable
Acier inox 303
Coarse
14.0
28.0
9,1051 € - 14,0128 € Demander le délai de livraison ici
10x20
Left Hand
Acier inoxydable
Acier inox 303
Fine
10.0
20.0
7,4907 € - 11,5267 € Demander le délai de livraison ici
4x8
Right Hand
Acier inoxydable
Inox 316
Coarse
4.0
8.0
1,0547 € - 1,6252 € Demander le délai de livraison ici
6x24
Left Hand
Zingué argent
Acier
Coarse
6.0
24.0
11,4944 € - 17,6828 € Demander le délai de livraison ici
10x20
Right Hand
Acier inoxydable
Acier inox 303
Fine
10.0
20.0
14,1958 € - 21,8372 € Demander le délai de livraison ici
12x24
Right Hand
Acier inoxydable
Acier inox 303
Fine
12.0
24.0
127,3634 € - 169,8215 € Demander le délai de livraison ici
25x50
Right Hand
Acier inoxydable
Acier inox 303
Coarse
25.0
50.0
Demander le délai de livraison ici
10x40
Right Hand
Acier inoxydable
Acier inox 303
Coarse
10.0
40.0
  • sur 9
Chapes d’articulation 36x72 M36 188.0 Acier

20209766

Gamme de prix
83,0865 € - 62,3149 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    36x72
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Chapes d’articulation 20x80 M20 145.0 Acier

20210120

Gamme de prix
83,474 € - 62,6055 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    20x80
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    80.0
Chapes d’articulation 18x36 M18 94.0 Acier

20210090

Gamme de prix
90,9216 € - 68,1912 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    18x36
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    18.0
  • l1 ±0.5
    36.0
Chapes d’articulation 4x16 M4 29.0 Acier

20209834

Gamme de prix
1,1839 € - 0,7749 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    4x16
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Chapes d’articulation 50x96 M4 265.0 Acier

20210304

Gamme de prix
265,1558 € - 198,8695 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    50x96
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    50.0
  • l1 ±0.5
    96.0
Chapes d’articulation 8x32 M8 58.0 Acier inox 303

20210403

Gamme de prix
11,2361 € - 7,3078 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    8x32
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Chapes d’articulation 16x32 M16 83.0 Acier

20210045

Gamme de prix
11,2145 € - 7,2863 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    16x32
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Chapes d’articulation 6x12 M6 31.0 Acier inox 303

20210359

Gamme de prix
6,1885 € - 4,0252 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    6x12
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Chapes d’articulation 16x64 M16 115.0 Acier

20210069

Gamme de prix
15,455 € - 10,0415 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    16x64
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Chapes d’articulation 25x50 M24 132.0 Acier

20210144

Gamme de prix
51,4986 € - 33,4714 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    25x50
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Chapes d’articulation 35x72 M36 188.0 Acier

20210236

Gamme de prix
140,0525 € - 105,042 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    35x72
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Chapes d’articulation 10x40 M10 72.0 Acier inox 303

20210441

Gamme de prix
20,3196 € - 13,2056 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    10x40
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Chapes d’articulation 14x28 M14 72.0 Acier inox 303

20210809

Gamme de prix
37,6042 € - 24,4417 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    14x28
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Chapes d’articulation 10x20 M10 52.0 Acier inox 303

20210731

Gamme de prix
14,0128 € - 9,1051 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    10x20
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Chapes d’articulation 4x8 M4 21.0 Inox 316

20217327

Gamme de prix
11,5267 € - 7,4907 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    4x8
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    8.0
Chapes d’articulation 6x24 M6 43.0 Acier

20209872

Gamme de prix
1,6252 € - 1,0547 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    6x24
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Chapes d’articulation 10x20 M10 52.0 Acier inox 303

20210427

Gamme de prix
17,6828 € - 11,4944 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    10x20
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Chapes d’articulation 12x24 M12 62.0 Acier inox 303

20210465

Gamme de prix
21,8372 € - 14,1958 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    12x24
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Chapes d’articulation 25x50 M24 132.0 Acier inox 303

20210595

Gamme de prix
169,8215 € - 127,3634 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    25x50
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Chapes d’articulation 10x40 M10 72.0 Acier inox 303

20210434


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    10x40
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0