Menu Rechercher

Articulations à chape

En stock

Ces articulations à chape, également connues comme extrémité de fourche ou arcade, sont un genre de couplage dans lequel les pièces d'accouplement s'insèrent entre les fourches et sont sécurisées en position par des goupilles de blocage. Elles font office de connexion en forme de U entre deux tiges ou arbres pour faciliter les mouvements de traction ou de poussée linéaire.

Elles sont conçues pour créer une connexion fiable et solide tout en résistant également à l'usure. Elles peuvent supporter des charges et des contraintes, ce qui les rend adaptées aux applications à usage intensif.

Elles sont faciles à installer et à régler à l'aide d'un filetage standard. Cette sélection de composants comprend des filetages standard main droite et main gauche. Elles sont le plus généralement employées comme accouplement à l'extrémité de bouteilles d'air ou à chaque extrémité d'un tendeur ou d'un câble métallique pour tension. Elles peuvent toutefois aussi être utilisées dans d'autres secteurs et applications comme l'automobile, la construction et la fabrication.

  • Connexion en forme de U entre deux tiges ou arbres pour faciliter les mouvements de traction ou de poussée linéaire.
  • Elles créent une connexion fiable et solide tout en résistant également à l'usure.
  • Disponibles avec filetage standard main droite et main gauche.
  • Elle peut supporter de fortes charges et contraintes.
Matière: Inox 316, Igumid G, Acier inox 303, Acier Séries: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
165 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille de la chape Filetage manuel Finition Matière Type de filetage d1 tol. H9 l1 ±0.5 Ajouter au panier
105,042 € - 140,0525 € Demander le délai de livraison ici
35x72
Left Hand
Zingué argent
Acier
Coarse
35.0
72.0
3,7238 € - 5,7257 € Demander le délai de livraison ici
5x20
Right Hand
Acier inoxydable
Acier inox 303
Coarse
5.0
20.0
156,9496 € - 209,2661 € Demander le délai de livraison ici
42x84
Right Hand
Zingué argent
Acier
Fine
42.0
84.0
27,3476 € - 42,0707 € Demander le délai de livraison ici
30x54
Left Hand
Zingué argent
Acier
Fine
30.0
54.0
5,7149 € - 8,793 € Demander le délai de livraison ici
14x56
Left Hand
Zingué argent
Acier
Fine
14.0
56.0
68,2127 € - 90,9431 € Demander le délai de livraison ici
18x36
Left Hand
Zingué argent
Acier
Coarse
18.0
36.0
23,8067 € - 36,6248 € Demander le délai de livraison ici
14x56
Right Hand
Acier inoxydable
Acier inox 303
Coarse
14.0
56.0
16,5635 € - 25,4749 € Demander le délai de livraison ici
12x24
Right Hand
Acier inoxydable
Acier inox 303
Coarse
12.0
24.0
99,3809 € - 132,5079 € Demander le délai de livraison ici
35x72
Right Hand
Zingué argent
Acier
Coarse
35.0
72.0
55,9112 € - 74,5411 € Demander le délai de livraison ici
28x56
Left Hand
Zingué argent
Acier
Fine
28.0
56.0
1,001 € - 1,5391 € Demander le délai de livraison ici
6x12
Left Hand
Zingué argent
Acier
Coarse
6.0
12.0
25,2381 € - 38,8311 € Demander le délai de livraison ici
14x28
Right Hand
Acier inoxydable
Inox 316
Coarse
14.0
28.0
20,438 € - 31,4373 € Demander le délai de livraison ici
14x28
Right Hand
Acier inoxydable
Acier inox 303
Fine
14.0
28.0
8,1042 € - 12,4738 € Demander le délai de livraison ici
4x8
Left Hand
Acier inoxydable
Acier inox 303
Coarse
4.0
8.0
33,1163 € - 50,9497 € Demander le délai de livraison ici
16x32
Left Hand
Acier inoxydable
Acier inox 303
Fine
16.0
32.0
53,7587 € - 71,6783 € Demander le délai de livraison ici
36x72
Left Hand
Zingué argent
Acier
Fine
35.0
72.0
5,3167 € - 8,1795 € Demander le délai de livraison ici
4x16
Right Hand
Acier inoxydable
Acier inox 303
Coarse
4.0
16.0
8,0504 € - 12,3769 € Demander le délai de livraison ici
8x16
Right Hand
Acier inoxydable
Acier inox 303
Fine
8.0
16.0
68,2666 € - 91,0185 € Demander le délai de livraison ici
20x40
Right Hand
Acier inoxydable
Acier inox 303
Fine
20.0
40.0
19,4586 € - 29,9306 € Demander le délai de livraison ici
14x28
Right Hand
Acier inoxydable
Acier inox 303
Coarse
14.0
28.0
  • sur 9
Chapes d’articulation 35x72 M36 188.0 Acier

20210229

Gamme de prix
140,0525 € - 105,042 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    35x72
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Chapes d’articulation 5x20 M5 36.0 Acier inox 303

20210342

Gamme de prix
5,7257 € - 3,7238 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    5x20
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Chapes d’articulation 42x84 M4 232.0 Acier

20209797

Gamme de prix
209,2661 € - 156,9496 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    42x84
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    42.0
  • l1 ±0.5
    84.0
Chapes d’articulation 30x54 M27 148.0 Acier

20210182

Gamme de prix
42,0707 € - 27,3476 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    30x54
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    30.0
  • l1 ±0.5
    54.0
Chapes d’articulation 14x56 M14 101.0 Acier

20210038

Gamme de prix
8,793 € - 5,7149 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    14x56
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Chapes d’articulation 18x36 M18 94.0 Acier

20210083

Gamme de prix
90,9431 € - 68,2127 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    18x36
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    18.0
  • l1 ±0.5
    36.0
Chapes d’articulation 14x56 M14 101.0 Acier inox 303

20210519

Gamme de prix
36,6248 € - 23,8067 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    14x56
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Chapes d’articulation 12x24 M12 62.0 Acier inox 303

20210458

Gamme de prix
25,4749 € - 16,5635 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    12x24
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Chapes d’articulation 35x72 M36 188.0 Acier

20209735

Gamme de prix
132,5079 € - 99,3809 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    35x72
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Chapes d’articulation 28x56 M27 148.0 Acier

20210175

Gamme de prix
74,5411 € - 55,9112 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    28x56
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    28.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Chapes d’articulation 6x12 M6 31.0 Acier

20209865

Gamme de prix
1,5391 € - 1,001 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    6x12
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Chapes d’articulation 14x28 M14 72.0 Inox 316

20217402

Gamme de prix
38,8311 € - 25,2381 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    14x28
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Chapes d’articulation 14x28 M14 72.0 Acier inox 303

20210502

Gamme de prix
31,4373 € - 20,438 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    14x28
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Chapes d’articulation 4x8 M4 21.0 Acier inox 303

20210625

Gamme de prix
12,4738 € - 8,1042 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    4x8
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    8.0
Chapes d’articulation 16x32 M16 83.0 Acier inox 303

20210854

Gamme de prix
50,9497 € - 33,1163 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    16x32
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Chapes d’articulation 36x72 M36 188.0 Acier

20210250

Gamme de prix
71,6783 € - 53,7587 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    36x72
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Chapes d’articulation 4x16 M4 29.0 Acier inox 303

20210328

Gamme de prix
8,1795 € - 5,3167 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    4x16
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Chapes d’articulation 8x16 M8 42.0 Acier inox 303

20210380

Gamme de prix
12,3769 € - 8,0504 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    8x16
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Chapes d’articulation 20x40 M20 105.0 Acier inox 303

20210588

Gamme de prix
91,0185 € - 68,2666 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    20x40
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Chapes d’articulation 14x28 M14 72.0 Acier inox 303

20210496

Gamme de prix
29,9306 € - 19,4586 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    14x28
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0