Menu Rechercher

Articulations universelles doubles

En cours de production

Ces articulations universelles doubles, également connues sous le nom d'articulations à cardan double, sont des composants mécaniques qui unissent deux articulations simples pour permettre un mauvais alignement encore plus important entre arbres. Leur forme exclusive permet un transfert fluide et effectif du couple sur de grandes distances et à des angles importants.

Elles peuvent transmettre la puissance de manière fluide, même lorsque les arbres reliés ne sont pas alignés précisément. Elles ont été conçues pour supporter de lourdes charges et offrent des performances durables dans des situations de fonctionnement difficiles.

Elles peuvent se plier à 45 degrés par articulation et sont précises, silencieuses et fonctionnent de manière fluide. Elles peuvent être installées dans l'application et retirées à l'aide d'outils appropriés. Les applications typiques sont notamment les machines industrielles et les systèmes de convoyeurs.

  • Elles unissent deux articulations simples pour permettre un mauvais alignement plus important entre les arbres.
  • Elles supportent de lourdes charges et offrent des performances durables dans des situations de fonctionnement difficiles.
  • Elles peuvent se plier à 45 degrés par articulation.
  • Utilisées dans les machines industrielles et les systèmes de convoyeurs.
Matière: Inox 304 Séries: SRR3696

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
16 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 tol. H7 l1 Bore dia l2 w1 l3 d2 Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
30.0
190.0
Keyway
61.0
29.0
68.0
58.0
Demander le délai de livraison ici
16.0
104.0
Keyway
34.0
16.0
36.0
32.0
Demander le délai de livraison ici
12.0
86.0
Alésage rond
28.0
13.0
30.0
25.0
Demander le délai de livraison ici
8.0
62.0
Alésage rond
20.0
11.0
22.0
16.0
Demander le délai de livraison ici
20.0
128.0
Keyway
41.0
18.0
46.0
42.0
Demander le délai de livraison ici
6.0
56.0
Keyway
17.0
8.0
22.0
16.0
Demander le délai de livraison ici
20.0
128.0
Alésage rond
41.0
18.0
46.0
42.0
Demander le délai de livraison ici
10.0
74.0
Alésage rond
24.0
12.0
26.0
22.0
Demander le délai de livraison ici
25.0
163.0
Keyway
54.0
26.0
55.0
50.0
Demander le délai de livraison ici
16.0
104.0
Alésage rond
34.0
16.0
36.0
32.0
Demander le délai de livraison ici
10.0
74.0
Keyway
24.0
12.0
26.0
22.0
Demander le délai de livraison ici
30.0
190.0
Alésage rond
61.0
29.0
68.0
58.0
Demander le délai de livraison ici
25.0
163.0
Alésage rond
54.0
26.0
55.0
50.0
Demander le délai de livraison ici
12.0
86.0
Keyway
28.0
13.0
30.0
25.0
Demander le délai de livraison ici
6.0
56.0
Alésage rond
17.0
8.0
22.0
16.0
Demander le délai de livraison ici
8.0
62.0
Keyway
20.0
11.0
22.0
16.0
Rotule universelle double 30.0 190.0 61.0 Inox 304

20216207


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Bore dia
    Keyway
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • l1
    190.0
  • l2
    61.0
Rotule universelle double 16.0 104.0 34.0 Inox 304

20216573


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Bore dia
    Keyway
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • l1
    104.0
  • l2
    34.0
Rotule universelle double 12.0 86.0 28.0 Inox 304

20215255


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Bore dia
    Alésage rond
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • l1
    86.0
  • l2
    28.0
Rotule universelle double 8.0 62.0 20.0 Inox 304

20215231


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Bore dia
    Alésage rond
  • d1 tol. H7
    8.0
  • d2
    16.0
  • l1
    62.0
  • l2
    20.0
Rotule universelle double 20.0 128.0 41.0 Inox 304

20216214


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Bore dia
    Keyway
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • l1
    128.0
  • l2
    41.0
Rotule universelle double 6.0 56.0 17.0 Inox 304

20216542


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Bore dia
    Keyway
  • d1 tol. H7
    6.0
  • d2
    16.0
  • l1
    56.0
  • l2
    17.0
Rotule universelle double 20.0 128.0 41.0 Inox 304

20215279


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Bore dia
    Alésage rond
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • l1
    128.0
  • l2
    41.0
Rotule universelle double 10.0 74.0 24.0 Inox 304

20215248


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Bore dia
    Alésage rond
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • l1
    74.0
  • l2
    24.0
Rotule universelle double 25.0 163.0 54.0 Inox 304

20215354


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Bore dia
    Keyway
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • l1
    163.0
  • l2
    54.0
Rotule universelle double 16.0 104.0 34.0 Inox 304

20215262


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Bore dia
    Alésage rond
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • l1
    104.0
  • l2
    34.0
Rotule universelle double 10.0 74.0 24.0 Inox 304

20215378


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Bore dia
    Keyway
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • l1
    74.0
  • l2
    24.0
Rotule universelle double 30.0 190.0 61.0 Inox 304

20215293


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Bore dia
    Alésage rond
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • l1
    190.0
  • l2
    61.0
Rotule universelle double 25.0 163.0 54.0 Inox 304

20215286


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Bore dia
    Alésage rond
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • l1
    163.0
  • l2
    54.0
Rotule universelle double 12.0 86.0 28.0 Inox 304

20216566


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Bore dia
    Keyway
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • l1
    86.0
  • l2
    28.0
Rotule universelle double 6.0 56.0 17.0 Inox 304

20215224


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Bore dia
    Alésage rond
  • d1 tol. H7
    6.0
  • d2
    16.0
  • l1
    56.0
  • l2
    17.0
Rotule universelle double 8.0 62.0 20.0 Inox 304

20216559


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Bore dia
    Keyway
  • d1 tol. H7
    8.0
  • d2
    16.0
  • l1
    62.0
  • l2
    20.0