Ces articulations universelles télescopiques combinent les fonctions d'une articulation universelle et d'un arbre télescopique. Ces articulations se composent de deux arcades jointes par un arbre télescopique, ce qui autorise un mauvais alignement angulaire et compense les variations de longueur. Cela permet à l'articulation de se dilater et de se rétracter pour s'adapter aux variations de distance entre les composants reliés.
Elles sont conçues pour transférer le couple et modifier la longueur tout en compensant de mauvais alignements angulaires mineurs entre les arbres d'entrée et de sortie. En outre, la vitesse d'entraînement des articulations universelles ne doit pas dépasser 1.000 t/min. Conçues pour supporter des charges élevées et offrent des performances fiables dans les environnements sévères.
Elles disposent d'un angle de pliage maximal de 45 par articulation. Elles peuvent être insérées et retirées à l'aide d'outils spécifiques. Les applications typiques sont notamment les machines industrielles et les systèmes de convoyeurs.
Matière: Acier Séries: SRR3680
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | d1 tol. H7 | Course l3 | l1 min | l1 max | l2 | d3 | d2 | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129,2423 € - 161,5503 € | Demander le délai de livraison ici |
16.0
|
210.0
|
380.0
|
590.0
|
68.0
|
32.0
|
32.0
|
||
161,5093 € - 201,884 € | Demander le délai de livraison ici |
20.0
|
220.0
|
420.0
|
640.0
|
82.0
|
42.0
|
42.0
|
||
120,9705 € - 151,208 € | Demander le délai de livraison ici |
12.0
|
150.0
|
300.0
|
450.0
|
56.0
|
26.0
|
25.0
|
||
195,8365 € - 244,7905 € | Demander le délai de livraison ici |
25.0
|
245.0
|
500.0
|
745.0
|
108.0
|
52.0
|
50.0
|
||
138,1598 € - 172,7023 € | Demander le délai de livraison ici |
18.0
|
70.0
|
250.0
|
320.0
|
74.0
|
37.0
|
36.0
|
||
119,6073 € - 149,5065 € | Demander le délai de livraison ici |
12.0
|
80.0
|
220.0
|
300.0
|
56.0
|
26.0
|
25.0
|
||
119,6073 € - 149,5065 € | Demander le délai de livraison ici |
14.0
|
60.0
|
200.0
|
260.0
|
60.0
|
29.0
|
28.0
|
||
187,6468 € - 234,561 € | Demander le délai de livraison ici |
25.0
|
65.0
|
310.0
|
375.0
|
108.0
|
52.0
|
50.0
|
||
161,5093 € - 201,884 € | Demander le délai de livraison ici |
20.0
|
300.0
|
500.0
|
800.0
|
82.0
|
42.0
|
42.0
|
||
195,8365 € - 244,7905 € | Demander le délai de livraison ici |
25.0
|
100.0
|
350.0
|
450.0
|
108.0
|
52.0
|
50.0
|
||
129,2423 € - 161,5503 € | Demander le délai de livraison ici |
16.0
|
230.0
|
400.0
|
630.0
|
68.0
|
32.0
|
32.0
|
||
129,2423 € - 161,5503 € | Demander le délai de livraison ici |
16.0
|
130.0
|
300.0
|
430.0
|
68.0
|
32.0
|
32.0
|
||
115,4765 € - 144,3405 € | Demander le délai de livraison ici |
10.0
|
60.0
|
180.0
|
240.0
|
48.0
|
22.0
|
22.0
|
||
112,0633 € - 140,0765 € | Demander le délai de livraison ici |
10.0
|
40.0
|
160.0
|
200.0
|
48.0
|
22.0
|
22.0
|
||
125,7368 € - 157,1735 € | Demander le délai de livraison ici |
16.0
|
40.0
|
210.0
|
250.0
|
68.0
|
32.0
|
32.0
|
||
119,6073 € - 149,5065 € | Demander le délai de livraison ici |
12.0
|
105.0
|
250.0
|
355.0
|
56.0
|
26.0
|
25.0
|
||
115,4765 € - 144,3405 € | Demander le délai de livraison ici |
12.0
|
45.0
|
180.0
|
225.0
|
56.0
|
26.0
|
25.0
|
||
155,9845 € - 194,9858 € | Demander le délai de livraison ici |
20.0
|
90.0
|
290.0
|
380.0
|
82.0
|
42.0
|
42.0
|
||
120,9705 € - 151,208 € | Demander le délai de livraison ici |
12.0
|
140.0
|
280.0
|
420.0
|
56.0
|
26.0
|
25.0
|
||
124,4043 € - 155,5028 € | Demander le délai de livraison ici |
14.0
|
140.0
|
280.0
|
420.0
|
60.0
|
29.0
|
28.0
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer