Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces attaches de sécurité (KLM) sont des clips de rétention pour chape conçus pour empêcher le désengagement accidentel de la goupille de blocage, assurant la sécurité et l'intégrité des connexions.
Leur mécanisme assure que l'attache reste fermement verrouillée, même en cas de niveaux élevés de vibration ou de contrainte. L'attache est conçue pour supporter aux effractions ou à un retrait non autorisé, ce qui la rend idéale pour les applications nécessitant sûreté et sécurité.
Son installation et son retrait sont faciles sans utilisation d'outils supplémentaires. Elle est également durable et résistante aux conditions environnementales extrêmes. Couramment utilisées dans des applications telles que les machines et les équipements industriels, la construction et l'automobile.
Matière: Acier Séries: SRR3445, SRR3444
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d1 tol. h11 | Matière | l2 | d2 tol. h11 | h2 | h1 | l1 +0.10 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
4.0
|
Acier
|
2.0
|
3.2
|
4.3
|
7.2
|
0.64
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
5.0
|
Acier
|
2.5
|
4.0
|
5.2
|
8.4
|
0.74
|
|||
| 0,6566 € - 1,0871 € | Demander le délai de livraison ici |
20.0-25.0
|
Acier
|
5.5-6.5
|
16.0-18.0
|
19.0
|
34.0
|
1.80
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
16.0-18.0
|
Acier
|
5.5-6.0
|
12.0
|
14.3
|
24.0
|
1.35
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
14.0
|
Acier
|
5.5
|
10.0
|
12.2
|
20.0
|
1.25
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
6.0
|
Acier
|
3.0
|
5.0
|
6.8
|
11.25
|
0.74
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
10.0
|
Acier
|
4.5
|
8.0
|
9.5
|
16.3
|
1.05
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
8.0
|
Acier
|
3.5
|
6.0
|
7.4
|
11.9
|
0.94
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
12.0
|
Acier
|
5.5
|
9.0
|
10.5
|
18.0
|
1.15
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer