Ces attaches de sécurité (SLM) sont destinées à empêcher la goupille qui a été insérée dans l'articulation d'être retirée. Elles assurent la sécurité et l'intégrité de la connexion en évitant un désengagement ou un desserrage accidentel.
Leur mécanisme garantit que l'attache reste solidement fixée même lorsqu'elle est soumise à de hauts niveaux de vibration ou de contrainte. L'attache est conçue pour supporter aux effractions ou à un retrait non autorisé, ce qui la rend idéale pour les applications nécessitant sûreté et sécurité.
Elle est facile à installer et à retirer à la main et est compatible avec les goupilles de blocage. Le « cliquet » d'assemblage est retiré par l'arrière concave de l'attache, en maintenant la goupille de blocage sous tension et la lèvre de sécurité empêche un retrait accidentel. Utilisées principalement dans les applications automobiles, médicales et électriques.
Matière: Acier Séries: SRR3440
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | l3 | d1 tol. h11 | l2 | d2 tol. h11 | h2 | h1 | l1 +0.10 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 En stock |
1.0
|
10.0
|
4.5
|
8.0
|
10.0
|
22.1
|
1.05
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.75
|
6.0
|
3.0
|
5.0
|
6.0
|
14.1
|
0.74
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.5
|
5.0
|
2.5
|
4.0
|
5.0
|
10.7
|
0.74
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.5
|
4.0
|
2.0
|
3.2
|
4.0
|
8.5
|
0.64
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.5
|
14.0
|
5.5
|
10.0
|
13.5
|
30.0
|
1.25
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.5
|
16.0
|
6.0
|
12.0
|
16.0
|
34.0
|
1.35
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.25
|
12.0
|
5.0
|
9.0
|
12.0
|
26.0
|
1.15
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.0
|
8.0
|
3.5
|
6.0
|
8.0
|
17.5
|
0.94
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer