Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les axes à chape avec filetage sont un type de fixation spécialisé utilisé dans les assemblages mécaniques, offrant une connexion sécurisée, mais détachable entre les composants.
Contrairement aux axes de chape standard, qui sont maintenus ensemble par un trou et une goupille fendue, un axe de chape fileté possède un filetage externe sur une ou les deux extrémités, ce qui permet la fixation avec un écrou ou un autre mécanisme de fixation.
La conception filetée favorise une installation plus permanente et empêche tout désengagement involontaire. Cela rend ces goupilles idéales pour les applications qui nécessitent une plus grande sécurité et stabilité.
Matière: Acier inox 303 Séries: SRR3428
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d2 | w1 | h1 js14 | l2 | d3 h13 | d1 tol. h11 | l1 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,964 € - 8,5155 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
22.0
|
4.5
|
20.0
|
25.0
|
16.0
|
32.0
|
||
| 1,6905 € - 2,415 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
11.0
|
3.0
|
11.0
|
14.0
|
8.0
|
30.0
|
||
| 2,0685 € - 2,961 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
13.0
|
4.0
|
14.0
|
18.0
|
10.0
|
20.0
|
||
| 4,305 € - 6,153 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
17.0
|
4.0
|
17.0
|
20.0
|
12.0
|
35.0
|
||
| 2,541 € - 3,633 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
13.0
|
4.0
|
14.0
|
18.0
|
10.0
|
35.0
|
||
| 1,4595 € - 2,0895 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
11.0
|
3.0
|
11.0
|
14.0
|
8.0
|
16.0
|
||
| 4,0215 € - 5,7435 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
17.0
|
4.0
|
17.0
|
20.0
|
12.0
|
30.0
|
||
| 6,657 € - 9,5025 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
22.0
|
4.5
|
20.0
|
25.0
|
16.0
|
45.0
|
||
| 2,3835 € - 3,402 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
13.0
|
4.0
|
14.0
|
18.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 4,0215 € - 5,7435 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
17.0
|
4.0
|
17.0
|
20.0
|
12.0
|
24.0
|
||
| 5,397 € - 7,707 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
19.0
|
4.0
|
20.0
|
22.0
|
14.0
|
35.0
|
||
| 7,77 € - 11,0985 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
22.0
|
4.5
|
20.0
|
25.0
|
16.0
|
40.0
|
||
| 2,2365 € - 3,192 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
13.0
|
4.0
|
14.0
|
18.0
|
10.0
|
25.0
|
||
| 1,5855 € - 2,268 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
11.0
|
3.0
|
11.0
|
14.0
|
8.0
|
25.0
|
||
| 4,5885 € - 6,552 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
17.0
|
4.0
|
17.0
|
20.0
|
12.0
|
40.0
|
||
| 5,628 € - 8,043 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
19.0
|
4.0
|
20.0
|
22.0
|
14.0
|
40.0
|
||
| 5,397 € - 7,707 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
19.0
|
4.0
|
20.0
|
22.0
|
14.0
|
27.0
|
||
| 5,397 € - 7,707 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
19.0
|
4.0
|
20.0
|
22.0
|
14.0
|
30.0
|
||
| 5,964 € - 8,5155 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
22.0
|
4.5
|
20.0
|
25.0
|
16.0
|
35.0
|
||
| 1,512 € - 2,163 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
11.0
|
3.0
|
11.0
|
14.0
|
8.0
|
20.0