Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Notre gamme de bagues à clipser est en nylon et existe en deux types différents : bagues à clipser et rondelles de bague à clipser. Ils sont souvent utilisés en combinaison avec des rivets à cliquet lorsque le trou compatible a un diamètre de 5,5 mm.
Lorsque des bagues à clipser sont utilisées avec des rivets à cliquet, la plage de fixation est augmentée, ce qui permet d'utiliser la longueur totale de fixation des rivets. Cette combinaison est idéale pour l'assemblage d'applications très minces.
La rondelle de bague à clipser peut être utilisée ensemble avec une bague à clipser et un rivet à cliquet ; cela offre une meilleure surface de maintien pour les matières plus molles et pour les diamètres de trou plus grands. Cette combinaison est adaptée aux applications rotatives.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Type de rivet | Ø de trou compatible | Couleur | Épaisseur totale | Diamètre extérieur | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1112 € - 0,155 € | 500 En stock |
Circlip
|
0.217 in
5.5 mm
|
Gris
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,1112 € - 0,155 € | 33649 En stock |
Circlip
|
0.217 in
5.5 mm
|
Naturel
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,1083 € - 0,1512 € | Demander le délai de livraison ici |
Circlip
|
0.217 in
5.5 mm
|
Bleu
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,1052 € - 0,1464 € | 620 En stock |
Rondelle de bague à clipser
|
0.217 in
5.5 mm
|
Jaune
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
| 0,1052 € - 0,1464 € | Demander le délai de livraison ici |
Rondelle de bague à clipser
|
0.217 in
5.5 mm
|
Gris
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
| 0,1052 € - 0,1464 € | 693 En stock |
Rondelle de bague à clipser
|
0.217 in
5.5 mm
|
Bleu
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
| 0,1052 € - 0,1464 € | 2526 En stock |
Rondelle de bague à clipser
|
0.217 in
5.5 mm
|
Rouge
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
| 0,1112 € - 0,155 € | 1825 En stock |
Circlip
|
0.217 in
5.5 mm
|
Noir
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,1112 € - 0,155 € | 496 En stock |
Circlip
|
0.217 in
5.5 mm
|
Rouge
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,1052 € - 0,1464 € | 11604 En stock |
Rondelle de bague à clipser
|
0.217 in
5.5 mm
|
Noir
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
| 0,1052 € - 0,1464 € | 95 En stock |
Rondelle de bague à clipser
|
0.217 in
5.5 mm
|
Naturel
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer