Menu Rechercher

Bagues BS autocentrées - Métrique et kit

En stock

Provides secure sealing between two mating surfaces. The washer features a metal outer ring that is connected to a flexible inner ring. This enhances its durability, pressure resistance, and adaptability to varying temperatures, and chemicals.

Self-centring design aids alignment during installation, as well as providing greater sealing efficiency, and reduces the risk of misplacement.

Used in sectors such as automotive, aerospace, hydraulics, and plumbing where strong sealing is required to prevent leaks, and keep systems intact. Common uses include sealing hydraulic fittings, pipe flanges, and threaded couplings.

  • Designed for metric-sized applications.
  • Ideal for applications requiring precision and reliability.
  • Contains O-rings and the related kits with self-centring bonded washers in metric sizes.
Matière: Acier doux ; NBR 80 Couleur: Naturel, noir Séries: SR6157, SRV0066

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
11 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité W ID Filetage OD Norme de filetage Type Ajouter au panier
0,4387 € - 0,4387 € 26 En stock
1.5 mm
8.0 mm
M10
16.0 mm
Filetages métriques
2
0,5032 € - 0,5032 € 65 En stock
1.2 mm
6.4 mm
M8
14.0 mm
Filetages métriques
2
1,5926 € - 1,5926 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
25.7 mm
M30
39.0 mm
Filetages métriques
2
0,5204 € - 0,5204 € 37 En stock
1.5 mm
13.4 mm
M16
24.0 mm
Filetages métriques
2
1,064 € - 1,064 € 438 En stock
2.0 mm
20.1 mm
M24
32.0 mm
Filetages métriques
2
84,0982 € - 84,0982 € Demander le délai de livraison ici
M8-M24
Filetages métriques
1
Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
22.3 mm
M26
35.0 mm
Filetages métriques
2
0,6517 € - 0,6517 € 62 En stock
2.0 mm
18.7 mm
M22
30.0 mm
Filetages métriques
2
0,4434 € - 0,4434 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
9.7 mm
M12
18.0 mm
Filetages métriques
2
0,8671 € - 0,8671 € 284 En stock
1.5 mm
16.8 mm
M20
28.0 mm
Filetages métriques
2
0,5861 € - 0,5861 € 498 En stock
1.5 mm
14.8 mm
M18
26.0 mm
Filetages métriques
2
Bague composite M10 Acier doux ; NBR 80 NBR nitrile 80

10385487

Gamme de prix
0,4387 € - 0,4387 €

Niveaux de stock
26 En stock
Caractéristiques
  • W
    1.5 mm
  • ID
    8.0 mm
  • OD
    16.0 mm
  • Couleur
    Naturel, noir
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bague composite M8 Acier doux ; NBR 80 NBR nitrile 80

10385470

Gamme de prix
0,5032 € - 0,5032 €

Niveaux de stock
65 En stock
Caractéristiques
  • W
    1.2 mm
  • ID
    6.4 mm
  • OD
    14.0 mm
  • Couleur
    Naturel, noir
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bague composite M30 Acier doux ; NBR 80 NBR nitrile 80

10388457

Gamme de prix
1,5926 € - 1,5926 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • W
    2.0 mm
  • ID
    25.7 mm
  • OD
    39.0 mm
  • Couleur
    Naturel, noir
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bague composite M16 Acier doux ; NBR 80 NBR nitrile 80

10385500

Gamme de prix
0,5204 € - 0,5204 €

Niveaux de stock
37 En stock
Caractéristiques
  • W
    1.5 mm
  • ID
    13.4 mm
  • OD
    24.0 mm
  • Couleur
    Naturel, noir
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bague composite M24 Acier doux ; NBR 80 NBR nitrile 80

10385531

Gamme de prix
1,064 € - 1,064 €

Niveaux de stock
438 En stock
Caractéristiques
  • W
    2.0 mm
  • ID
    20.1 mm
  • OD
    32.0 mm
  • Couleur
    Naturel, noir
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Kit de bagues composites Métrique Acier doux ; NBR 80 NBR nitrile 80

10385234

Gamme de prix
84,0982 € - 84,0982 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Inclut
    M24x10
  • Inclut
    M16x15
  • Inclut
    M12x15
  • Inclut
    M22x10
  • Inclut
    M18x25
Bague composite M26 Acier doux ; NBR 80 NBR nitrile 80

10388440


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • W
    2.0 mm
  • ID
    22.3 mm
  • OD
    35.0 mm
  • Couleur
    Naturel, noir
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bague composite M22 Acier doux ; NBR 80 NBR nitrile 80

10385524

Gamme de prix
0,6517 € - 0,6517 €

Niveaux de stock
62 En stock
Caractéristiques
  • W
    2.0 mm
  • ID
    18.7 mm
  • OD
    30.0 mm
  • Couleur
    Naturel, noir
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bague composite M12 Acier doux ; NBR 80 NBR nitrile 80

10385494

Gamme de prix
0,4434 € - 0,4434 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • W
    1.5 mm
  • ID
    9.7 mm
  • OD
    18.0 mm
  • Couleur
    Naturel, noir
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bague composite M20 Acier doux ; NBR 80 NBR nitrile 80

10388433

Gamme de prix
0,8671 € - 0,8671 €

Niveaux de stock
284 En stock
Caractéristiques
  • W
    1.5 mm
  • ID
    16.8 mm
  • OD
    28.0 mm
  • Couleur
    Naturel, noir
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bague composite M18 Acier doux ; NBR 80 NBR nitrile 80

10385517

Gamme de prix
0,5861 € - 0,5861 €

Niveaux de stock
498 En stock
Caractéristiques
  • W
    1.5 mm
  • ID
    14.8 mm
  • OD
    26.0 mm
  • Couleur
    Naturel, noir
  • Norme de filetage
    Filetages métriques