Menu Rechercher

Billes de transfert - Charges moyennes

En stock

Les billes de transfert à charge moyenne sont résistantes à la corrosion et conçues avec un orifice d’évacuation et un joint d’étanchéité en feutrine de laine pour une efficacité maximale. Elles comportent une grande bille porteuse de charge, qui repose sur de nombreuses petites billes encapsulées dans une coupe hémisphérique.

Elles possèdent une large superficie de soutien pour une plus grande stabilité et peuvent être utilisées pour la manutention de bagages et cargaisons, les lignes d’assemblage et le chargement de machines, les systèmes de portes coulissantes et les tables de machines. On led utilise couramment dans les industries lourdes comme la fabrication, l’automobile et l’expédition.

  • Matière : zinc, acier, inox
  • Couleur : Naturel

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
24 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre de boule Diamètre total Largeur de boule Épaisseur tête Diamètre Hauteur totale Ajouter au panier
5,4325 € - 15,293 € Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
32.1 mm
19.0 mm
30.2 mm
32.14 mm
55.2 mm
10,9983 € - 30,9345 € 156 En stock
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
6.3 mm
39.7 mm
41.3 mm
10302224 12,5563 € - 35,3215 € 20 En stock
19.0 mm
32.1 mm
19.0 mm
30.2 mm
32.1 mm
60.2 mm
50,676 € - 142,598 € 50 En stock
39.7 mm
55.5 mm
39.7 mm
54.8 mm
55.5 mm
96.8 mm
  • sur 2
Billes porteuses 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 30.2 mm Steel Natural

10301739

Gamme de prix
15,293 € - 5,4325 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de boule
    19.0 mm
  • Capacité de charge bille en bas
    10.0 kg
  • Capacité de charge bille en haut
    20.0 kg
  • Diamètre du corps
    32.1 mm
  • Épaisseur tête
    30.2 mm
Billes porteuses 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 6.3 mm

10301821

Gamme de prix
30,9345 € - 10,9983 €

Niveaux de stock
156 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de boule
    25.4 mm
  • Capacité de charge bille en bas
    25.0 kg
  • Capacité de charge bille en haut
    55.0 kg
  • Diamètre du corps
    38.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.3 mm
Billes porteuses 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 30.2 mm

10302224

Gamme de prix
35,3215 € - 12,5563 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de boule
    19.0 mm
  • Capacité de charge bille en bas
    10.0 kg
  • Capacité de charge bille en haut
    25.0 kg
  • Diamètre du corps
    32.1 mm
  • Épaisseur tête
    30.2 mm
Billes porteuses 39.7 mm 60.0 kg 55.5 mm 54.8 mm

10302217

Gamme de prix
142,598 € - 50,676 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de boule
    39.7 mm
  • Capacité de charge bille en bas
    60.0 kg
  • Capacité de charge bille en haut
    140.0 kg
  • Diamètre du corps
    55.5 mm
  • Épaisseur tête
    54.8 mm