Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les billes de transfert Euro Ball sont parfaitement adaptées aux applications telles que : manutention de fret et de bagages, chaînes d'assemblage, chargement de machines, systèmes de portes coulissantes, tables de machines. Les unités de transfert Euro Ball sont munies d'une structure porteuse en acier renforcé, d'un orifice d'évacuation et de joints en feutre de laine. Fixation à l'aide des clips de fixation Essentra.
Séries: SR6422
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre de boule | Hauteur du corps | Diamètre du corps | Matière du roulement | Capacité de charge bille en haut | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,778 € - 52,8183 € | Demander le délai de livraison ici |
0.622 in
15.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Acier inoxydable
|
83.8 lbs
38.0 kg
|
||
| 40 En stock |
0.622 in
15.8 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Polyamide
|
22 lbs
10.0 kg
|
|||
| 6,2625 € - 8,3791 € | 142 En stock |
0.622 in
15.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Acier au carbone
|
132.3 lbs
60.0 kg
|
||
| 20,172 € - 56,7645 € | 20 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Acier inoxydable
|
220.5 lbs
100.0 kg
|
||
| 28 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Polyamide
|
44.1 lbs
20.0 kg
|
|||
| 11,3293 € - 15,1679 € | 8 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Acier au carbone
|
352.7 lbs
160.0 kg
|
||
| 8,2256 € - 11,0224 € | 129 En stock |
0.622 in
15.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Acier au carbone
|
132.3 lbs
60.0 kg
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Acier inoxydable
|
440.9 lbs
200.0 kg
|
|||
| 18,327 € - 24,5456 € | 6 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Acier au carbone
|
661.4 lbs
300.0 kg
|
||
| 8,8945 € - 11,9215 € | 11 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Acier au carbone
|
352.7 lbs
160.0 kg
|
||
| 16,7178 € - 47,027 € | 111 En stock |
0.622 in
15.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Acier inoxydable
|
83.8 lbs
38.0 kg
|
||
| 8,6715 € - 24,436 € | 118 En stock |
0.622 in
15.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Polyamide
|
22 lbs
10.0 kg
|
||
| 15,5185 € - 43,6753 € | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Acier au carbone
|
661.4 lbs
300.0 kg
|
||
| 39,1858 € - 110,29 € | 86 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Acier inoxydable
|
440.9 lbs
200.0 kg
|
||
| 10302262 | Demander le délai de livraison ici |
1.752 in
44.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
Acier au carbone
|
1344.8 lbs
610.0 kg
|
||
| 22,3963 € - 63,0273 € | Demander le délai de livraison ici |
0.874 in
22.2 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Acier inoxydable
|
220.5 lbs
100.0 kg
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.874 in
22.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Polyamide
|
44.1 lbs
20.0 kg
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer