Menu Rechercher

Blocs et brides de montage

En stock

Blocs et brides de montage

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
18 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur totale Finition Matière Longueur filetage Hauteur totale Ajouter au panier
9,2363 € - 9,2363 € Demander le délai de livraison ici
M16;M5
47.0 mm
Revêtement peinture poudre
Zamac
34.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M16 x 1.5
15.0 mm
Sans finition
Acier
16.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M10 x 1.0;M4
35.0 mm
Revêtement peinture poudre
Zamac
26.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M12 x 1.5
13.0 mm
Sans finition
Acier
12.0 mm
180 En stock
M12;M4
35.0 mm
Revêtement peinture poudre
Zamac
26.0 mm
845 En stock
M12 x 1.5
13.0 mm
Sans finition
Acier
12.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M16 x 1.5
20.0 mm
Sans finition
Acier
20.0 mm
10 En stock
M20 x 1.5;M5
47.0 mm
Revêtement peinture poudre
Zamac
34.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M12 x 1.5
16.0 mm
Sans finition
Acier
16.0 mm
235 En stock
M16 x 1.5;M5
47.0 mm
Revêtement peinture poudre
Zamac
34.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M12 x 1.5
16.0 mm
Sans finition
Acier
16.0 mm
152 En stock
M16 x 1.5
20.0 mm
Sans finition
Acier
20.0 mm
40 En stock
M12 x 1.5;M4
35.0 mm
Revêtement peinture poudre
Zamac
26.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M16 x 1.5
15.0 mm
Sans finition
Acier
16.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M12 x 1.5
13.0 mm
Sans finition
Acier
12.0 mm
165 En stock
M8 x 1.0;M4
35.0 mm
Revêtement peinture poudre
Zamac
26.0 mm
770 En stock
M16 x 1.5
15.0 mm
Sans finition
Acier
16.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M10;M4
35.0 mm
Revêtement peinture poudre
Zamac
26.0 mm
Bloc de montage 47.0 mm 5.3 mm M16;M5 Noir

10629000

Gamme de prix
9,2363 € - 9,2363 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16;M5
  • Diamètre du trou
    5.3 mm
  • Hauteur totale
    34.0 mm
  • Longueur totale
    47.0 mm
  • Matière complète
    Zamac
Bague 15.0 mm 8.2 mm M16 x 1.5 Noir

10196847


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16 x 1.5
  • Diamètre du trou
    8.2 mm
  • Hauteur totale
    16.0 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
  • Matière complète
    Acier
Bloc de montage 35.0 mm 4.3 mm M10 x 1.0;M4 Noir

10196748


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10 x 1.0;M4
  • Diamètre du trou
    4.3 mm
  • Hauteur totale
    26.0 mm
  • Longueur totale
    35.0 mm
  • Matière complète
    Zamac
Bague 13.0 mm 4.2 mm M12 x 1.5 Noir

10196809


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12 x 1.5
  • Diamètre du trou
    4.2 mm
  • Hauteur totale
    12.0 mm
  • Longueur totale
    13.0 mm
  • Matière complète
    Acier
Bloc de montage 35.0 mm 4.3 mm M12;M4 Noir

10196755


Niveaux de stock
180 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12;M4
  • Diamètre du trou
    4.3 mm
  • Hauteur totale
    26.0 mm
  • Longueur totale
    35.0 mm
  • Matière complète
    Zamac
Bague 13.0 mm 6.2 mm M12 x 1.5 Noir

10196816


Niveaux de stock
845 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12 x 1.5
  • Diamètre du trou
    6.2 mm
  • Hauteur totale
    12.0 mm
  • Longueur totale
    13.0 mm
  • Matière complète
    Acier
Bague 20.0 mm 8.2 mm M16 x 1.5 Noir

10196885


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16 x 1.5
  • Diamètre du trou
    8.2 mm
  • Hauteur totale
    20.0 mm
  • Longueur totale
    20.0 mm
  • Matière complète
    Acier
Bloc de montage 47.0 mm 5.3 mm M20 x 1.5;M5 Noir

10196793


Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M20 x 1.5;M5
  • Diamètre du trou
    5.3 mm
  • Hauteur totale
    34.0 mm
  • Longueur totale
    47.0 mm
  • Matière complète
    Zamac
Bague 16.0 mm 6.2 mm M12 x 1.5 Noir

10196861


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12 x 1.5
  • Diamètre du trou
    6.2 mm
  • Hauteur totale
    16.0 mm
  • Longueur totale
    16.0 mm
  • Matière complète
    Acier
Bloc de montage 47.0 mm 5.3 mm M16 x 1.5;M5 Noir

10196786


Niveaux de stock
235 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16 x 1.5;M5
  • Diamètre du trou
    5.3 mm
  • Hauteur totale
    34.0 mm
  • Longueur totale
    47.0 mm
  • Matière complète
    Zamac
Bague 16.0 mm 5.2 mm M12 x 1.5 Noir

10196854


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12 x 1.5
  • Diamètre du trou
    5.2 mm
  • Hauteur totale
    16.0 mm
  • Longueur totale
    16.0 mm
  • Matière complète
    Acier
Bague 20.0 mm 10.2 mm M16 x 1.5 Noir

10196878


Niveaux de stock
152 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16 x 1.5
  • Diamètre du trou
    10.2 mm
  • Hauteur totale
    20.0 mm
  • Longueur totale
    20.0 mm
  • Matière complète
    Acier
Bloc de montage 35.0 mm 4.3 mm M12 x 1.5;M4 Noir

10196762


Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12 x 1.5;M4
  • Diamètre du trou
    4.3 mm
  • Hauteur totale
    26.0 mm
  • Longueur totale
    35.0 mm
  • Matière complète
    Zamac
Bague 15.0 mm 10.2 mm M16 x 1.5 Noir

10196823


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16 x 1.5
  • Diamètre du trou
    10.2 mm
  • Hauteur totale
    16.0 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
  • Matière complète
    Acier
Bague M12 x 1.5 5.2 mm Acier Noir

10634882


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12 x 1.5
  • Diamètre du trou
    5.2 mm
  • Hauteur totale
    12.0 mm
  • Longueur totale
    13.0 mm
  • Matière complète
    Acier
Bloc de montage 35.0 mm 4.3 mm M8 x 1.0;M4 Noir

10196779


Niveaux de stock
165 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8 x 1.0;M4
  • Diamètre du trou
    4.3 mm
  • Hauteur totale
    26.0 mm
  • Longueur totale
    35.0 mm
  • Matière complète
    Zamac
Bague 15.0 mm 12.2 mm M16 x 1.5 Noir

10196830


Niveaux de stock
770 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16 x 1.5
  • Diamètre du trou
    12.2 mm
  • Hauteur totale
    16.0 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
  • Matière complète
    Acier
Bloc de montage 35.0 mm 4.3 mm M10;M4 Noir

10196731


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10;M4
  • Diamètre du trou
    4.3 mm
  • Hauteur totale
    26.0 mm
  • Longueur totale
    35.0 mm
  • Matière complète
    Zamac