La gamme d'accessoires pour fibre optique comporte des bobines de lovage à faible profil pour enrouler les excès de fibre sur une carte de circuit imprimé. Certaines peuvent être séparées pour former une courbe contrôlée avec un angle incliné à 90 ou 180 degrés. Certaines bobines peuvent être empilées et montées sur une carte de circuit imprimé. Fabriqués en nylon noir et naturel. Options UL94 V0 et UL94 V2.
Séries: SREFA04
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Rayon | Mode de montage | Hauteur totale | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,7003 € - 5,7003 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
25.0 mm
|
Adhésif
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 17,746 € - 17,746 € | 15 En stock |
Noir
|
30.0 mm
|
No Mounting
|
0.394 in
10.0 mm
|
Winding Reel
|
||
| 6,4143 € - 6,4143 € | 92 En stock |
Noir
|
25.0 mm
|
Adhésif
|
0.25 in
6.35 mm
|
1
|
||
| 5,3088 € - 5,3088 € | 500 En stock |
Noir
|
25.0 mm
|
Vis
|
0.25 in
6.35 mm
|
1
|
||
| 5,7047 € - 11,9797 € | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
30.0 mm
|
|
|
|
||
| 5,2512 € - 5,2512 € | 96 En stock |
Noir
|
30.0 mm
|
Adhésif
|
0.154 in
3.9 mm
|
2
|
||
| 1,2402 € - 1,2402 € | 1802 En stock |
Naturel
|
43.2 mm
|
Adhésif
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
| 5,7809 € - 5,7809 € | 445 En stock |
Noir
|
30.0 mm
|
Vis
|
0.488 in
12.4 mm
|
2
|
||
| 1,7077 € - 1,7077 € | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
43.2 mm
|
Adhésif
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
| 6,1909 € - 6,1909 € | 3128 En stock |
Noir
|
30.0 mm
|
Vis
|
0.154 in
3.9 mm
|
2
|
||
| 0,9305 € - 0,9305 € | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
43.2 mm
|
Screw, Rivet
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
| 7,4392 € - 7,4392 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
35.0 mm
|
Vis
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| 8,1532 € - 8,1532 € | 198 En stock |
Noir
|
30.0 mm
|
Adhésif
|
0.488 in
12.4 mm
|
2
|
||
| 2,226 € - 2,226 € | 1053 En stock |
Naturel
|
43.2 mm
|
Screw, Rivet
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
| 7,6926 € - 7,6926 € | 209 En stock |
Noir
|
40.0 mm
|
Vis
|
0.25 in
6.35 mm
|
3
|
||
| 4,6075 € - 4,6075 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
25.0 mm
|
Vis
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer