Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les boîtiers excentriques sont généralement utilisés dans les industries du mobilier et de l’ébénisterie. Ils sont utilisés pour créer une articulation solide lors de l’assemblage de meubles. Ils sont dotés d’un entraînement cruciforme.
Le boîtier excentrique est inséré dans un trou pré-percé situé dans l’un des panneaux du meuble, par exemple une planche de bois. Il est ensuite enfoncé à l’aide d’un marteau. Auto-bloquants pour empêcher la rotation pendant le montage manuel ou à la machine
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Épaisseur de carte compatible | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|
| 0,1833 € - 0,1833 € | 37000 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,2502 € - 0,5146 € | 1426 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,2774 € - 0,6056 € | Demander le délai de livraison ici |
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,2478 € - 0,3652 € | 17000 En stock |
0.472 in
12.0 mm