Menu Rechercher

Bouchon à collerette

En stock

Les bouchons de collier sont autotaraudeurs pour une installation facile. Les parois épaisses les rendent très durables et difficiles à déloger, ce qui garantit une connexion sûre.

  • Il dispose d’une conception auto-taraudeuse qui le rend facile à installer.
  • Il protège contre la poussière, les débris et les autres éléments externes.
  • Idéal pour le sablage et les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Matière: PEBD Couleur: Orange Séries: SR1160

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
10 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur D Matière d1 h Tailles de filetage compatibles (tous) d Ajouter au panier
0,0435 € - 0,1056 € 3750 En stock
Orange
11.0 mm
PEBD
6.5 mm
17.5 mm
5.2 mm
0,0391 € - 0,0981 € 38250 En stock
Orange
10.0 mm
PEBD
5.8 mm
17.5 mm
4.4 mm
0,0509 € - 0,1247 € 91000 En stock
Orange
14.0 mm
PEBD
7.5 mm
17.5 mm
6.2 mm
0,0496 € - 0,1247 € 60000 En stock
Orange
14.0 mm
PEBD
8.5 mm
17.5 mm
6.8 mm
0,0354 € - 0,0888 € 12500 En stock
Orange
9.0 mm
PEBD
5.0 mm
17.5 mm
3.7 mm
0,0355 € - 0,0865 € 28000 En stock
Orange
8.0 mm
PEBD
2.0 mm
14.5 mm
1.3 mm
0,0596 € - 0,1501 € 25350 En stock
Orange
16.0 mm
PEBD
9.5 mm
20.5 mm
7.6 mm
0,0386 € - 0,0937 € 1250 En stock
Orange
8.0 mm
PEBD
3.9 mm
15.0 mm
2.9 mm
0,0365 € - 0,0888 € 31500 En stock
Orange
8.0 mm
PEBD
3.0 mm
12.0 mm
2.2 mm
10256046 0,0647 € - 0,1625 € 18450 En stock
Orange
18.0 mm
PEBD
11.0 mm
20.5 mm
9.6 mm
Bouchon à collerette M7 11.0 mm Orange PEBD

10256008

Gamme de prix
0,1056 € - 0,0435 €

Niveaux de stock
3750 En stock
Caractéristiques
  • D
    11.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • d1
    6.5 mm
  • h
    17.5 mm
  • Matière
    PEBD
Bouchon à collerette M6 10.0 mm Orange PEBD

10255995

Gamme de prix
0,0981 € - 0,0391 €

Niveaux de stock
38250 En stock
Caractéristiques
  • D
    10.0 mm
  • d
    4.4 mm
  • d1
    5.8 mm
  • h
    17.5 mm
  • Matière
    PEBD
Bouchon à collerette M8 14.0 mm Orange PEBD

10256015

Gamme de prix
0,1247 € - 0,0509 €

Niveaux de stock
91000 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • d1
    7.5 mm
  • h
    17.5 mm
  • Matière
    PEBD
Bouchon à collerette M9 14.0 mm Orange PEBD

10256022

Gamme de prix
0,1247 € - 0,0496 €

Niveaux de stock
60000 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.0 mm
  • d
    6.8 mm
  • d1
    8.5 mm
  • h
    17.5 mm
  • Matière
    PEBD
Bouchon à collerette M5 9.0 mm Orange PEBD

10255988

Gamme de prix
0,0888 € - 0,0354 €

Niveaux de stock
12500 En stock
Caractéristiques
  • D
    9.0 mm
  • d
    3.7 mm
  • d1
    5.0 mm
  • h
    17.5 mm
  • Matière
    PEBD
Bouchon à collerette M2 8.0 mm Orange PEBD

10255957

Gamme de prix
0,0865 € - 0,0355 €

Niveaux de stock
28000 En stock
Caractéristiques
  • D
    8.0 mm
  • d
    1.3 mm
  • d1
    2.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Matière
    PEBD
Bouchon à collerette M10 16.0 mm Orange PEBD

10256039

Gamme de prix
0,1501 € - 0,0596 €

Niveaux de stock
25350 En stock
Caractéristiques
  • D
    16.0 mm
  • d
    7.6 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    20.5 mm
  • Matière
    PEBD
Bouchon à collerette M4 8.0 mm Orange PEBD

10255971

Gamme de prix
0,0937 € - 0,0386 €

Niveaux de stock
1250 En stock
Caractéristiques
  • D
    8.0 mm
  • d
    2.9 mm
  • d1
    3.9 mm
  • h
    15.0 mm
  • Matière
    PEBD
Bouchon à collerette M3 8.0 mm Orange PEBD

10255964

Gamme de prix
0,0888 € - 0,0365 €

Niveaux de stock
31500 En stock
Caractéristiques
  • D
    8.0 mm
  • d
    2.2 mm
  • d1
    3.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Matière
    PEBD
Bouchon à collerette M12 18.0 mm Orange PEBD

10256046

Gamme de prix
0,1625 € - 0,0647 €

Niveaux de stock
18450 En stock
Caractéristiques
  • D
    18.0 mm
  • d
    9.6 mm
  • d1
    11.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • Matière
    PEBD