Menu Rechercher

Bouchon à collerette PCR

En cours de production

Les bouchons à collerette sont autotaraudeurs pour une installation facile. Dotés de parois épaisses, ils sont très durables et résistants au délogement, ce qui assure une connexion sécurisée. Ces bouchons protègent contre la poussière, les débris et autres éléments externes. Cela les rend idéaux pour le sablage, ainsi que pour les applications dans les industries de la construction et de l'automobile. Ils sont conçus avec une tête crantée pour un retrait facile après le traitement de surface.

Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRTAUPCR

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
10 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité h d D Filetage H d1 Ajouter au panier
0,0389 € - 0,0605 € Demander le délai de livraison ici
M4
0,0552 € - 0,0859 € Demander le délai de livraison ici
M9
0,0497 € - 0,0773 € Demander le délai de livraison ici
M6
0,0478 € - 0,0744 € Demander le délai de livraison ici
M5
0,0389 € - 0,0605 € Demander le délai de livraison ici
M3
0,0501 € - 0,078 € Demander le délai de livraison ici
M7
0,0562 € - 0,0624 € Demander le délai de livraison ici
M10
0,0543 € - 0,0845 € Demander le délai de livraison ici
M8
0,038 € - 0,0591 € Demander le délai de livraison ici
M2
0,0578 € - 0,0643 € Demander le délai de livraison ici
M12
Bouchon à collerette M4 8.0 mm Vert PELD - PCR

20750442

Gamme de prix
0,0605 € - 0,0389 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Matière
    PELD - PCR
  • Couleur
    Vert
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à collerette M9 14.0 mm Vert PELD - PCR

20750497

Gamme de prix
0,0859 € - 0,0552 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M9
  • Matière
    PELD - PCR
  • Couleur
    Vert
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à collerette M6 10.0 mm Vert PELD - PCR

20750466

Gamme de prix
0,0773 € - 0,0497 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Matière
    PELD - PCR
  • Couleur
    Vert
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à collerette M5 9.0 mm Vert PELD - PCR

20750459

Gamme de prix
0,0744 € - 0,0478 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Matière
    PELD - PCR
  • Couleur
    Vert
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à collerette M3 8.0 mm Vert PELD - PCR

20750435

Gamme de prix
0,0605 € - 0,0389 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M3
  • Matière
    PELD - PCR
  • Couleur
    Vert
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à collerette M7 11.0 mm Vert PELD - PCR

20750473

Gamme de prix
0,078 € - 0,0501 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M7
  • Matière
    PELD - PCR
  • Couleur
    Vert
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à collerette M10 16.0 mm Vert PELD - PCR

20750503

Gamme de prix
0,0624 € - 0,0562 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PELD - PCR
  • Couleur
    Vert
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à collerette M8 14.0 mm Vert PELD - PCR

20750480

Gamme de prix
0,0845 € - 0,0543 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PELD - PCR
  • Couleur
    Vert
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à collerette M2 8.0 mm Vert PELD - PCR

20750428

Gamme de prix
0,0591 € - 0,038 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M2
  • Matière
    PELD - PCR
  • Couleur
    Vert
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à collerette M12 18.0 mm Vert PELD - PCR

20750510

Gamme de prix
0,0643 € - 0,0578 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Matière
    PELD - PCR
  • Couleur
    Vert
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Code produit
    3923509000