Le bouchon à languette centrale s’insère dans un trou fileté ou non fileté. En raison de sa conception conique, il peut être utilisé pour obturer de multiples diamètres internes. Ces bouchons offrent un ajustement parfait et sûr qui empêche les substances indésirables de pénétrer dans le tube ouvert ou le trou, en protégeant les composants internes et en assurant une performance optimale.
La languette centrale intégrée est conçue pour un retrait rapide et facile, en tirant la languette vers le haut. Le bouchon protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion pendant le stockage et le transport.
Utilisés dans diverses applications.
Matière: PEBD, PELD - PIR Couleur: Jaune, Orange, Rouge Séries: SR1174, SR1068
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | H | D | d2 | Matière | d1 | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0866 € - 0,1348 € | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
|
1.693 in
43.0 mm
|
PELD - PIR
|
1.575 in
40.0 mm
|
Tapered
|
||
| 0,0949 € - 0,1476 € | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
|
2.008 in
51.0 mm
|
PELD - PIR
|
1.909 in
48.5 mm
|
Tapered
|
||
| 0,0784 € - 0,122 € | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
|
1.398 in
35.5 mm
|
PELD - PIR
|
1.26 in
32.0 mm
|
Tapered
|
||
| 0,1013 € - 0,1576 € | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
PELD - PIR
|
2.028 in
51.5 mm
|
Tapered
|
||
| 0,0794 € - 0,1235 € | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
|
1.492 in
37.9 mm
|
PELD - PIR
|
1.323 in
33.6 mm
|
Tapered
|
||
| 0,0895 € - 0,1392 € | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
PELD - PIR
|
1.752 in
44.5 mm
|
Tapered
|
||
| 0,0876 € - 0,1363 € | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
PELD - PIR
|
1.673 in
42.5 mm
|
Tapered
|
||
| 0,0858 € - 0,1335 € | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
|
1.594 in
40.5 mm
|
PELD - PIR
|
1.516 in
38.5 mm
|
Tapered
|
||
| 0,1724 € - 0,3718 € | 27300 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
PEBD
|
0.362 in
9.2 mm
|
1
|
||
| 0,1896 € - 0,3982 € | 2250 En stock |
0.78 in
19.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
PEBD
|
0.969 in
24.6 mm
|
1
|
||
| 0,2162 € - 0,4541 € | 3500 En stock |
0.78 in
19.8 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
PEBD
|
1.094 in
27.8 mm
|
1
|
||
| 154 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|||
| 0,0437 € - 0,0997 € | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
PELD - PIR
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
||
| 0,4622 € - 1,0498 € | 320 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
PELD - PIR
|
2.165 in
55.0 mm
|
|
||
| 0,046 € - 0,094 € | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,0555 € - 0,1266 € | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
PELD - PIR
|
0.429 in
10.9 mm
|
|
||
| 1152 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
PELD - PIR
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.394 in
10.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
|||
| 18532 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
1.524 in
38.7 mm
|
0.953 in
24.2 mm
|
PELD - PIR
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
|||
| 0,3322 € - 0,6943 € | 2500 En stock |
1 in
25.4 mm
|
2.161 in
54.9 mm
|
1.937 in
49.2 mm
|
PEBD
|
1.807 in
45.9 mm
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer