Menu Rechercher

Bouchon à languette latérale

En stock

Les bouchons à languette latérale sont un type de bouchon qui dispose d’une languette latéral intégrale et sont conçus pour un retrait facile dans des emplacements peu accessibles. Conçus pour protéger les trous filetés et non filetés pendant la production, le stockage et le transport. Confèrent une protection contre la poussière, les impuretés, les dommages, l’humidité, les acides et la corrosion.

La languette latérale est conçue pour un retrait rapide et facile et fournit une aide supplémentaire pour retirer la pièce d’une application étroitement ajustée. Elle peut supporter des températures comprises entre -40 C et 135 C (-40 F à 275 F).

Utilisée dans diverses applications, notamment les machines, l’électronique, l’automobile et les systèmes de chauffage, ventilation, et climatisation.

  • Protège de la poussière, des impuretés, des dommages, de l'humidité, des acides et de la corrosion.
  • Elle supporte des températures comprises entre -40 C et 135 C (-40 F à 275 F).
  • Leur forme conique leur permet d’obturer de multiples diamètres intérieurs.
Matière: PEBD, TPE Couleur: Jaune, Naturel, Bleu Séries: SRSTCL2, SR1053, SR1110

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
78 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1 Couleur Matière D Ajouter au panier
0,3777 € - 0,7932 € 34000 En stock
12.5 mm
10.5 mm
Naturel
TPE
16.5 mm
0,5641 € - 1,1847 € 8200 En stock
18.0 mm
15.5 mm
Naturel
TPE
22.0 mm
0,3056 € - 0,6384 € 1000 En stock
52.7 mm
48.2 mm
Bleu
PEBD
57.2 mm
0,2146 € - 0,4508 € 51000 En stock
46.4 mm
45.7 mm
Bleu
PEBD
51.6 mm
0,3526 € - 0,7404 € 77000 En stock
11.5 mm
9.5 mm
Naturel
TPE
15.5 mm
0,4356 € - 0,9149 € 12500 En stock
14.5 mm
12.5 mm
Naturel
TPE
18.5 mm
0,3322 € - 0,6977 € 500 En stock
10.0 mm
8.0 mm
Naturel
TPE
14.0 mm
0,5923 € - 1,244 € 8200 En stock
19.5 mm
17.5 mm
Naturel
TPE
23.5 mm
0,0859 € - 0,1799 € 4900 En stock
15.8 mm
13.5 mm
Bleu
PEBD
19.1 mm
0,1865 € - 0,3916 € 23800 En stock
40.6 mm
36.8 mm
Bleu
PEBD
44.5 mm
0,135 € - 0,283 € Demander le délai de livraison ici
26.4 mm
23.2 mm
Bleu
PEBD
29.4 mm
0,3807 € - 0,7997 € 900 En stock
57.4 mm
56.7 mm
Bleu
PEBD
63.5 mm
0,1583 € - 0,3323 € 6250 En stock
29.1 mm
25.3 mm
Bleu
PEBD
33.3 mm
0,6174 € - 1,2966 € Demander le délai de livraison ici
21.5 mm
19.0 mm
Naturel
TPE
25.5 mm
10162705 0,092 € - 0,2218 € 3500 En stock
19.9 mm
17.5 mm
Bleu
PEBD
23.8 mm
0,0878 € - 0,1863 € 10500 En stock
16.1 mm
14.0 mm
Bleu
PEBD
19.8 mm
0,3227 € - 0,6779 € Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
7.0 mm
Naturel
TPE
13.5 mm
0,1116 € - 0,234 € Demander le délai de livraison ici
24.8 mm
22.1 mm
Bleu
PEBD
28.6 mm
0,075 € - 0,1573 € 22000 En stock
10.1 mm
8.4 mm
Bleu
PEBD
14.3 mm
0,1833 € - 0,3817 € 9000 En stock
32.4 mm
29.6 mm
Bleu
PEBD
35.7 mm
  • sur 4
Bouchon à languette latérale 12.5 mm 10.5 mm TPE Naturel

10275955

Gamme de prix
0,7932 € - 0,3777 €

Niveaux de stock
34000 En stock
Caractéristiques
  • D
    16.5 mm
  • d1
    10.5 mm
  • d2
    12.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 18.0 mm 15.5 mm TPE Naturel

10276013

Gamme de prix
1,1847 € - 0,5641 €

Niveaux de stock
8200 En stock
Caractéristiques
  • D
    22.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    18.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 52.7 mm 48.2 mm PEBD Bleu

10162842

Gamme de prix
0,6384 € - 0,3056 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • D
    57.2 mm
  • d1
    48.2 mm
  • d2
    52.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Couleur
    Bleu
Bouchon à languette latérale 46.4 mm 45.7 mm PEBD Bleu

10162811

Gamme de prix
0,4508 € - 0,2146 €

Niveaux de stock
51000 En stock
Caractéristiques
  • D
    51.6 mm
  • d1
    45.7 mm
  • d2
    46.4 mm
  • H
    12.7 mm
  • Couleur
    Bleu
Bouchon à languette latérale 11.5 mm 9.5 mm TPE Naturel

10275948

Gamme de prix
0,7404 € - 0,3526 €

Niveaux de stock
77000 En stock
Caractéristiques
  • D
    15.5 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 14.5 mm 12.5 mm TPE Naturel

10275979

Gamme de prix
0,9149 € - 0,4356 €

Niveaux de stock
12500 En stock
Caractéristiques
  • D
    18.5 mm
  • d1
    12.5 mm
  • d2
    14.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 10.0 mm 8.0 mm TPE Naturel

10275931

Gamme de prix
0,6977 € - 0,3322 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 19.5 mm 17.5 mm TPE Naturel

10276020

Gamme de prix
1,244 € - 0,5923 €

Niveaux de stock
8200 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.5 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 15.8 mm 13.5 mm PEBD Bleu

10162682

Gamme de prix
0,1799 € - 0,0859 €

Niveaux de stock
4900 En stock
Caractéristiques
  • D
    19.1 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.8 mm
  • H
    12.7 mm
  • Couleur
    Bleu
Bouchon à languette latérale 40.6 mm 36.8 mm PEBD Bleu

10162781

Gamme de prix
0,3916 € - 0,1865 €

Niveaux de stock
23800 En stock
Caractéristiques
  • D
    44.5 mm
  • d1
    36.8 mm
  • d2
    40.6 mm
  • H
    19.1 mm
  • Couleur
    Bleu
Bouchon à languette latérale 26.4 mm 23.2 mm PEBD Bleu

10162736

Gamme de prix
0,283 € - 0,135 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    29.4 mm
  • d1
    23.2 mm
  • d2
    26.4 mm
  • H
    18.3 mm
  • Couleur
    Bleu
Bouchon à languette latérale 57.4 mm 56.7 mm PEBD Bleu

10162859

Gamme de prix
0,7997 € - 0,3807 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • D
    63.5 mm
  • d1
    56.7 mm
  • d2
    57.4 mm
  • H
    12.7 mm
  • Couleur
    Bleu
Bouchon à languette latérale 29.1 mm 25.3 mm PEBD Bleu

10162750

Gamme de prix
0,3323 € - 0,1583 €

Niveaux de stock
6250 En stock
Caractéristiques
  • D
    33.3 mm
  • d1
    25.3 mm
  • d2
    29.1 mm
  • H
    19.8 mm
  • Couleur
    Bleu
Bouchon à languette latérale 21.5 mm 19.0 mm TPE Naturel

10276037

Gamme de prix
1,2966 € - 0,6174 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    25.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • H
    11.0 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 19.9 mm 17.5 mm PEBD Bleu

10162705

Gamme de prix
0,2218 € - 0,092 €

Niveaux de stock
3500 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.8 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.9 mm
  • H
    15.9 mm
  • Couleur
    Bleu
Bouchon à languette latérale 16.1 mm 14.0 mm PEBD Bleu

10162699

Gamme de prix
0,1863 € - 0,0878 €

Niveaux de stock
10500 En stock
Caractéristiques
  • D
    19.8 mm
  • d1
    14.0 mm
  • d2
    16.1 mm
  • H
    12.7 mm
  • Couleur
    Bleu
Bouchon à languette latérale 9.5 mm 7.0 mm TPE Naturel

10275924

Gamme de prix
0,6779 € - 0,3227 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    13.5 mm
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 24.8 mm 22.1 mm PEBD Bleu

10162729

Gamme de prix
0,234 € - 0,1116 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    28.6 mm
  • d1
    22.1 mm
  • d2
    24.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Couleur
    Bleu
Bouchon à languette latérale 10.1 mm 8.4 mm PEBD Bleu

10162873

Gamme de prix
0,1573 € - 0,075 €

Niveaux de stock
22000 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.3 mm
  • d1
    8.4 mm
  • d2
    10.1 mm
  • H
    9.5 mm
  • Couleur
    Bleu
Bouchon à languette latérale 32.4 mm 29.6 mm PEBD Bleu

10162774

Gamme de prix
0,3817 € - 0,1833 €

Niveaux de stock
9000 En stock
Caractéristiques
  • D
    35.7 mm
  • d1
    29.6 mm
  • d2
    32.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Couleur
    Bleu