Menu Rechercher

Bouchon à languette latérale DKO

En stock

Les bouchons à dégagement latéral DKO protègent les raccords à compression DKO pendant le transport, le stockage et le traitement en évitant les dommages et la contamination. L'extrémité flexible s'insère solidement dans l'écrou pivotant DKO. Une languette latérale permet de l'enlever facilement.

  • Protège les raccords de compression DKO pendant le transport, le stockage et le traitement des dommages et des contaminants.
  • L’extrémité flexible s’insère parfaitement dans l’écrou pivotant DKO et la languette latérale permet un retrait facile.
  • Couramment utilisé pour répondre aux besoins d’industries telles que l’automobile, la fabrication et les machines.
Matière: PEBD Couleur: Rouge, Jaune Séries: SR1121

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
22 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d Filetage HD Couleur TL Raccords DKO compatibles (tous) Norme de filetage Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
29.2 mm
M30 x 2
34.5 mm
Rouge
31.3 mm
Filetages métriques
0,0267 € - 0,0267 € 21000 En stock
13.8 mm
M14 x 1.5
19.0 mm
Rouge
19.5 mm
Filetages métriques
0,0742 € - 0,0742 € 900 En stock
41.2 mm
M42 x 2
49.1 mm
Rouge
39.5 mm
Filetages métriques
0,0439 € - 0,0439 € Demander le délai de livraison ici
23.8 mm
M24 x 1.5
30.0 mm
Rouge
31.0 mm
Filetages métriques
0,0414 € - 0,0414 € 26995 En stock
19.8 mm
M20 x 1.5
27.0 mm
Rouge
26.0 mm
Filetages métriques
Demander le délai de livraison ici
35.5 mm
M36 x 2
39.7 mm
Rouge
34.2 mm
Filetages métriques
0,0502 € - 0,0502 € 1999 En stock
25.8 mm
M26 x 1.5
32.0 mm
Rouge
31.0 mm
Filetages métriques
0,0384 € - 0,0384 € 34907 En stock
17.8 mm
M18 x 1.5
25.0 mm
Rouge
25.0 mm
Filetages métriques
0,1107 € - 0,2194 € Demander le délai de livraison ici
21.8 mm
M22 x 1.5
29.0 mm
Jaune
31.0 mm
Filetages métriques
10104736 Demander le délai de livraison ici
29.2 mm
M30 x 2
34.5 mm
Jaune
31.3 mm
Filetages métriques
Demander le délai de livraison ici
23.8 mm
M24 x 1.5
30.0 mm
Jaune
31.0 mm
Filetages métriques
Demander le délai de livraison ici
35.5 mm
M36 x 2
39.7 mm
Jaune
34.2 mm
Filetages métriques
0,1016 € - 0,2013 € Demander le délai de livraison ici
17.8 mm
M18 x 1.5
25.0 mm
Jaune
25.0 mm
Filetages métriques
Demander le délai de livraison ici
51.5 mm
M52 x 2
59.0 mm
Jaune
44.5 mm
Filetages métriques
0,1067 € - 0,2116 € Demander le délai de livraison ici
19.8 mm
M20 x 1.5
27.0 mm
Jaune
26.0 mm
Filetages métriques
Demander le délai de livraison ici
44.2 mm
M45 x 2
49.2 mm
Jaune
39.6 mm
Filetages métriques
0,038 € - 0,0755 € Demander le délai de livraison ici
13.8 mm
M14 x 1.5
19.0 mm
Jaune
19.5 mm
Filetages métriques
6401 En stock
41.2 mm
M42 x 2
49.1 mm
Jaune
39.5 mm
Filetages métriques
0,0442 € - 0,0874 € Demander le délai de livraison ici
15.8 mm
M16 x 1.5
21.5 mm
Jaune
23.0 mm
Filetages métriques
Demander le délai de livraison ici
25.8 mm
M26 x 1.5
32.0 mm
Jaune
31.0 mm
Filetages métriques
  • sur 2
Bouchon à compression M30 x 2 34.5 mm 10.0 mm Rouge PEBD

10140703


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    29.2 mm
  • HD
    34.5 mm
  • TL
    31.3 mm
  • Filetage
    M30 x 2
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon à compression M14 x 1.5 19.0 mm 7.0 mm Rouge PEBD

10140642

Gamme de prix
0,0267 € - 0,0267 €

Niveaux de stock
21000 En stock
Caractéristiques
  • d
    13.8 mm
  • HD
    19.0 mm
  • TL
    19.5 mm
  • Filetage
    M14 x 1.5
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon à compression M42 x 2 49.1 mm 10.0 mm Rouge PEBD

10140727

Gamme de prix
0,0742 € - 0,0742 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • d
    41.2 mm
  • HD
    49.1 mm
  • TL
    39.5 mm
  • Filetage
    M42 x 2
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon à compression M24 x 1.5 30.0 mm 7.5 mm Rouge PEBD

10140680

Gamme de prix
0,0439 € - 0,0439 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    23.8 mm
  • HD
    30.0 mm
  • TL
    31.0 mm
  • Filetage
    M24 x 1.5
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon à compression M20 x 1.5 27.0 mm 7.5 mm Rouge PEBD

10140666

Gamme de prix
0,0414 € - 0,0414 €

Niveaux de stock
26995 En stock
Caractéristiques
  • d
    19.8 mm
  • HD
    27.0 mm
  • TL
    26.0 mm
  • Filetage
    M20 x 1.5
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon à compression M36 x 2 39.7 mm 10.0 mm Rouge PEBD

10140710


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    35.5 mm
  • HD
    39.7 mm
  • TL
    34.2 mm
  • Filetage
    M36 x 2
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon à compression M26 x 1.5 32.0 mm 8.0 mm Rouge PEBD

10140697

Gamme de prix
0,0502 € - 0,0502 €

Niveaux de stock
1999 En stock
Caractéristiques
  • d
    25.8 mm
  • HD
    32.0 mm
  • TL
    31.0 mm
  • Filetage
    M26 x 1.5
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon à compression M18 x 1.5 25.0 mm 7.0 mm Rouge PEBD

10140659

Gamme de prix
0,0384 € - 0,0384 €

Niveaux de stock
34907 En stock
Caractéristiques
  • d
    17.8 mm
  • HD
    25.0 mm
  • TL
    25.0 mm
  • Filetage
    M18 x 1.5
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon à compression M22 x 1.5 29.0 mm 7.5 mm Jaune PEBD

10104705

Gamme de prix
0,2194 € - 0,1107 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    21.8 mm
  • HD
    29.0 mm
  • TL
    31.0 mm
  • Filetage
    M22 x 1.5
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon à compression M30 x 2 34.5 mm 10.0 mm Jaune PEBD

10104736


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    29.2 mm
  • HD
    34.5 mm
  • TL
    31.3 mm
  • Filetage
    M30 x 2
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon à compression M24 x 1.5 30.0 mm 7.5 mm Jaune PEBD

10104712


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    23.8 mm
  • HD
    30.0 mm
  • TL
    31.0 mm
  • Filetage
    M24 x 1.5
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon à compression M36 x 2 39.7 mm 10.0 mm Jaune PEBD

10104743


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    35.5 mm
  • HD
    39.7 mm
  • TL
    34.2 mm
  • Filetage
    M36 x 2
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon à compression M18 x 1.5 25.0 mm 7.0 mm Jaune PEBD

10104682

Gamme de prix
0,2013 € - 0,1016 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    17.8 mm
  • HD
    25.0 mm
  • TL
    25.0 mm
  • Filetage
    M18 x 1.5
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon à compression M52 x 2 59.0 mm 10.0 mm Jaune PEBD

10104774


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    51.5 mm
  • HD
    59.0 mm
  • TL
    44.5 mm
  • Filetage
    M52 x 2
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon à compression M20 x 1.5 27.0 mm 7.5 mm Jaune PEBD

10104699

Gamme de prix
0,2116 € - 0,1067 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    19.8 mm
  • HD
    27.0 mm
  • TL
    26.0 mm
  • Filetage
    M20 x 1.5
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon à compression M45 x 2 49.2 mm 10.0 mm Jaune PEBD

10104767


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    44.2 mm
  • HD
    49.2 mm
  • TL
    39.6 mm
  • Filetage
    M45 x 2
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon à compression M14 x 1.5 19.0 mm 7.0 mm Jaune PEBD

10104668

Gamme de prix
0,0755 € - 0,038 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    13.8 mm
  • HD
    19.0 mm
  • TL
    19.5 mm
  • Filetage
    M14 x 1.5
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon à compression M42 x 2 49.1 mm 10.0 mm Jaune PEBD

10104750


Niveaux de stock
6401 En stock
Caractéristiques
  • d
    41.2 mm
  • HD
    49.1 mm
  • TL
    39.5 mm
  • Filetage
    M42 x 2
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon à compression M16 x 1.5 21.5 mm 7.0 mm Jaune PEBD

10104675

Gamme de prix
0,0874 € - 0,0442 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    15.8 mm
  • HD
    21.5 mm
  • TL
    23.0 mm
  • Filetage
    M16 x 1.5
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon à compression M26 x 1.5 32.0 mm 8.0 mm Jaune PEBD

10104729


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    25.8 mm
  • HD
    32.0 mm
  • TL
    31.0 mm
  • Filetage
    M26 x 1.5
  • Norme de filetage
    Filetages métriques