Les uniplugs sont des bouchons polyvalents conçus pour assurer une étanchéité sûre et efficace dans diverses applications. Disponibles en différentes tailles pour sceller différentes ouvertures, telles que des trous, des tuyaux ou des tubes. Ils garantissent un ajustement parfait qui empêche les fuites, les vibrations et la pénétration de la poussière ou de l'humidité.Choix idéal pour les industries telles que l’automobile, l’électronique et la fabrication.Conçus avec précision pour un ajustement parfait, empêchant les fuites, les vibrations et la pénétration de poussière ou d’humidité. Matière: PEBD, PELD - PIR Couleur: Naturel, Rouge Séries: SR1039
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | B | Filetage | Couleur | D | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0812 € - 0,1898 € | 998 En stock |
7.2
|
1/4 in NPT; 9/16 in UNF; M14
|
Rouge
|
14.5
|
Métrique
|
||
| 0,1028 € - 0,2398 € | Demander le délai de livraison ici |
9.5
|
3/4 in UNF; 1/2 in BSP; M20
|
Rouge
|
19.7
|
Métrique
|
||
| 0,0856 € - 0,1998 € | Demander le délai de livraison ici |
8.3
|
1/2 in UNF; 1/4 in BSP; M12
|
Rouge
|
12.3
|
Métrique
|
||
| 0,1311 € - 0,3064 € | Demander le délai de livraison ici |
11.3
|
1 in UNF; 5/8-3/4 in BSP; M22-M26
|
Rouge
|
25.1
|
Métrique
|
||
| 0,2256 € - 0,5298 € | Demander le délai de livraison ici |
12.5
|
1 7/16 in UNF; 1 in BSP; M33-M36
|
Rouge
|
37.7
|
Métrique
|
||
| 0,1156 € - 0,4278 € | Demander le délai de livraison ici |
11.0
|
3/4 in NPT; 1 3/16 in UNF; 7/8 in BSP; M30
|
Rouge
|
31.4
|
Métrique
|
||
| 0,0692 € - 0,1734 € | Demander le délai de livraison ici |
6.1
|
1/8 in NPT; 7/16 in UNF; 1/8 in BSP; M10
|
Rouge
|
11.0
|
Métrique
|
||
| 0,0629 € - 0,1323 € | Demander le délai de livraison ici |
6.1
|
1/8; M10
|
Naturel
|
11.0