Les bouchons à pression constituent un choix pratique pour le colmatage d’un large éventail de trous et d’alésages pendant les processus de fabrication ou le transport et peut être appliqué à des produits finis. Conçus pour protéger l’opérateur de surfaces rugueuses causées par des bords de trous tranchants. Les différents styles disponibles dans notre gamme peuvent également servir à protéger de la pénétration de contaminants.
Ils sont simples à installer et à désinstaller par une seule pression. Utilisés dans diverses applications dont les secteurs médicaux, automobile, alimentation et boissons et les machines industrielles.
Protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion.
Matière: PELD - PIR, PEBD Couleur: Noir, Blanc, Gris, Naturel Séries: , SR1011
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Forme de tête | h | Couleur | H | d | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1029 € - 0,1437 € | 20659 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
Bombés
|
0.354 in
9.0 mm
|
Noir
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
| 0,1029 € - 0,1437 € | 18921 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Bombés
|
0.295 in
7.5 mm
|
Noir
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
4
|
||
| 0,1029 € - 0,1437 € | 29366 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Bombés
|
0.315 in
8.0 mm
|
Noir
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
4
|
||
| 0,146 € - 0,2008 € | 48853 En stock |
1.142 in
29.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Blanc
|
|
0.89 in
22.6 mm
|
3
|
||
| 0,479 € - 0,7818 € | Demander le délai de livraison ici |
2.008 in
51.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Naturel
|
|
1.791 in
45.5 mm
|
3
|
||
| 0,9466 € - 1,8655 € | 1606 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Naturel
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
3
|
||
| 0,2268 € - 0,4157 € | Demander le délai de livraison ici |
1.24 in
31.5 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturel
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
2
|
||
| 0,081 € - 0,09 € | 45924 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturel
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
2
|
||
| 0,2742 € - 0,5957 € | Demander le délai de livraison ici |
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Naturel
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.512 in
38.4 mm
|
1
|
||
| 0,0881 € - 0,1658 € | Demander le délai de livraison ici |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
1
|
||
| 0,492 € - 1,0565 € | 525 En stock |
2.52 in
64.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Naturel
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
1
|
||
| 0,2696 € - 0,5792 € | 2850 En stock |
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Naturel
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
1
|
||
| 0,0565 € - 0,1082 € | 3000 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
1
|
||
| 0,0963 € - 0,0963 € | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
Bombés
|
0.295 in
7.5 mm
|
Naturel
|
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
| 500 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Noir
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
1
|
|||
| 0,3291 € - 0,7733 € | 200 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Naturel
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1
|
||
| 10086766 | 0,0938 € - 0,2017 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
1
|
|
| 0,3588 € - 0,7768 € | 600 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Naturel
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
1
|
||
| 0,1124 € - 0,2129 € | 2000 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
|
0.323 in
8.2 mm
|
Naturel
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
| 0,1062 € - 0,127 € | 4500 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
Naturel
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer